Die Sicherheit Ihrer Maschinen und Anlagen im FokusKompetent, zuverlässig, partnerschaftlich – HYDAC ist stets an Ihrer Seite

Der Schutz von Mensch und Umwelt hat insbesondere in der Industrie einen hohen Stellenwert. Unsichere Prozesse sowie große Maschinen und Anlagen in Verbindung mit teilweise brennbaren Stoffen, wie beispielsweise in der Kraftwerks-, Pressen- oder Werkzeugmaschinenbranche, können verheerende Folgen für die Umwelt und Menschen vor Ort haben. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, gibt es zahlreiche nationale als auch internationale Normen, Richtlinien und Zertifizierungen, die Anlagen und Systemlösungen für einen sicheren Betrieb erfüllen müssen.

HYDAC unterstützt Sie dabei mit zertifizierten Komponenten und Systemen. Dank unserem tiefen Verständnis sowohl für die Funktionsweise Ihrer Maschine als auch deren elektrische und hydraulische Maschinenarchitektur sind wir in der Lage, Sie vollumfassend zu beraten. So ebnen wir Ihnen den Weg für die Funktionssicherheit Ihrer Anlage.

Komponenten & Systeme mit erhöhter Funktionaler Sicherheit

Von CE, SIL und ATEX Zertifizierungen über die Maschinenrichtlinien mit A-, B- sowie C-Normen bis hin zu den spezifischen Richtlinien eines jeden Landes – HYDAC unterstützt Sie bei Ihren Vorhaben mit jahrelanger Expertise und höchster Fachkompetenz. 

Für die zuverlässige Erbringung der Sicherheitsfunktion Ihres Systems versorgen wir Sie mit verlässlichen Produkten, die Ihnen den Weg in einen fehlersicheren Anlagenbetrieb ebnen. 
Ganzheitliche Branchenlösungen – abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen – sind dabei unser Anspruch zur Erfüllung der Prozesssicherheit. Mit HYDAC erfolgreich kooperieren. Kontaktieren Sie uns jetzt.
 

Unsere Produktlösungen für die Maschinensicherheit Ihrer Anlagen

HYDAC Elektrohydrau­lische Sicherheits­steuerung

Wartungsfreundlich, zuverlässig und modular – unsere kompakte elektrohydraulische Sicherheitssteuerung entspricht den Anforderungen gemäß DIN EN 61511 und DIN EN 61508. Höchste Sicherheit wird ermöglicht dank der Eignung bis zum Sicherheitsintegritätslevel SIL 3.

HYDAC Pressen­steuerblock PSB/PSBH/ZSB

Erreichen Sie mit unserem Pressensteuerblock sowie weiteren sicherheitsbezogenen Steuerungsteilen das Performance Level PL e. Wir unterstützen Sie mit dem HYDAC PSB/PSBH/ZSB, ausgelegt nach DIN EN ISO 16092-3, bei dem funktional sicheren Betrieb Ihrer Presse. Kontaktieren Sie uns jetzt!

HYDAC Pressen­sicherheits­ventil PSV10/PSV16

Zur Steuerung von hydraulisch betätigten Kupplungs-Brems-Kombinationen (KBK) oder Bremseinrichtungen für Servopressen sind unsere Pressensicherheitsventile die perfekte Wahl. Kein unbeabsichtigter Fehlanlauf des Stößels mehr – dank dem sicheren Abschalten der Maschine nach DIN EN ISO 16092-2.

HYDAC Funktional sicherer Druckmess­umformer

Maximale Effizienz und Sicherheit durch Redundanz! Messzellen, Ausgangssignale und Elektronik in doppelter Ausführung: Ersetzen Sie zwei komplette Messstrecken mit zwei Sensoren durch einen HDA 4700. TÜV-Zertifizierung der funktionalen Sicherheit des Sensors gemäß ISO 13849 (PL d) und IEC 61508 (SIL 2).

Mehr zu HYDAC HDA 4700

HYDAC Überwach­ungs­einrichtung für Kolben­speicher

Ob Laserwegmesssystem oder magnetostriktives Wegmesssystem – HYDAC bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment zur Überwachung der Kolbenposition im Kolbenspeicher. Unsere UP-Schalter können zum Beispiel modifikationsfrei nachgerüstet werden. Erfahren Sie mehr über unsere Produkte.

Mehr zu HYDAC Kolbenpositionsanzeigen

HYDAC p₀-Wächter für Hydrospeicher

Stoppen Sie Produktivitätsverluste aufgrund eines falschen Vorfülldrucks – mit unserem p0-Wächter haben Sie den Vorfülldruck Ihres Hydrospeichers stets im Blick. So halten Sie die Sicherheitsfunktion immer aufrecht. Gleichzeitig optimieren Sie Standzeit und Energieverbrauch Ihrer Applikation.

Mehr zu HYDAC p₀-Wächter

HYDAC Wegeventile mit Schaltstellungs­überwachung

Lernen Sie unser breites Produktportfolio an Wegeventilen und Zwischenplatten mit elektronischem Sensor zur Schaltstellungsüberwachung kennen. Unsere zuverlässigen Lösungen zur Signalverarbeitung in Sicherheitssteuerungen erhöhen die Funktionale Sicherheit Ihrer Maschinen und Anlagen. Wir beraten Sie gerne!

Mehr zu HYDAC Wegeventilen

HYDAC Digitaler Smart-Sensor

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschine durch ein intelligentes Condition Monitoring mit unserem smarten HPT 1446S. Ein kompakter Sensor, der mehr kann als nur messen: Profitieren Sie von wertvollen Detailinformationen wie Überlastsituationen, Prozesswertstatistiken, Temperaturprofil, Betriebsstunden und vielem mehr.

Mehr zu HYDAC HPT 1400

Lösungen für jede BrancheMit HYDAC stets gut beraten

Wir unterstützen Sie beim sicheren Einsatz Ihrer Maschinen nach geltenden Richtlinien und Normen. Unsere Experten decken dabei ein breites Spektrum an Branchen ab. Für jede Herausforderung den richtigen Spezialisten – informieren Sie sich noch heute über unseren ganzheitlichen Fluid Engineering-Ansatz.

Kraftwerke

HYDAC - Ihr Partner bei der Optimierung aller Hilfsprozesse rund um die Maschinen

Mehr erfahren

Werkzeug­maschinen

Moderne Automationslösungen, hohe Produktivität bei gleichezeitiger Energieeffizienz

Mehr erfahren

Pressen & Umform­maschinen

HYDAC ist Ihr Partner in den Bereichen Hydraulik, Kühlung, Schmierung oder sonstigen Nebenfunktionen für Pressen

Mehr erfahren

Ihre Downloads zur Funktionalen Sicherheit in der Industrie Informationen im Detail: Hier finden Sie nützliches Wissen zur Maschinensicherheit sowie technische Produktdaten.