Hydraulischer Generator

Zur Erzeugung elektrischer Energie auf Landmaschinen

Hydraulische Leistung effizient nutzen: Mit dem hydraulischen Generator von HYDAC wandeln Sie überschüssige hydraulische Leistung in elektrische Energie um. Damit generieren Sie ein eigenständiges Netz und erweitern das stark limitierte, elektrische Leistungsspektrum Ihrer Landmaschine.

Setzen Sie auf unseren hydraulischen Generator zur Umwandlung hydraulischer Leistung in elektrische Energie

Precision Farming Erhöhter Strombedarf für mehr Präzision

Wer Ressourcen schont, agiert nicht nur im Sinne des Umweltschutzes. Denn zielgerichtet Felder und Äcker zu bewirtschaften, spart bares Geld und wertvolle Zeit. Landwirte setzen deswegen zunehmend auf Precision Farming, um Saat- und Spritzgut zu schonen und hochpräzise auszubringen. Doch Präzision erfordert vor allem eines: Eine hohe Leistungsdichte.

Elektrifizierung Hoher Aufwand und Kosten für elektrische Energie

Die Elektrifizierung von Landmaschinen nimmt immer mehr an Fahrt auf. Ein weiterer Grund, warum der Bedarf an elektrischer Leistung enorm steigt. Oftmals werden alle elektrischen Verbraucher von Ackerbaugeräten über die Lichtmaschine und Batterie der Zugmaschine mit Strom versorgt. Möchten Sie nun elektrische Energie auf den Anhänger transferieren, müssen Sie nicht nur mit Aufwand, sondern auch hohen Kosten rechnen.

Unsere einzigartige Lösung: Der hydraulische Generator von HYDACHydraulische Leistung effizient nutzen

Konventionelle Lösungen

In aktuellen Landmaschinen wird die maximale Leistung des Schleppernetzes komplett ausgereizt. Im Einzelfall behelfen sich Kunden mit kostenintensiven Eigenkonstruktionen. Doch das muss nicht sein – HYDAC hat hierfür die optimale Lösung entwickelt.

Erweitern Sie mit unserer HYDAC Lösung das limitierte elektrische Leistungsnetz auf Ihrer Landmaschine

Betrieben über einen Hydromotor, wandelt unser HYDAC Generator hydraulische Leistung in elektrische Energie um. Bedarfsgerecht passt der integrierte Leistungsregler dabei die Leistung an die elektrische Last an. Mit einer Verstell- oder Konstantpumpe erfolgt die Ölversorgung über die Zugmaschine. Über den vorgeschalteten Hydraulik-Steuerblock wird die Drehzahl mithilfe einer optionalen Load-Sensing-Schaltung geregelt.

Das nutzt den bestehenden hydraulischen Leistungsüberschuss effizient und erzeugt ein stabiles elektrisches Netz auf Ihrer Landmaschine.

Das macht den UnterschiedIhr Nutzen mit dem hydraulischen Generator von HYDAC

Wartungsfreies KupplungssystemSparen Sie Aufwand und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Maschine

Ob mit Riementrieb oder Getriebe – bisherige Lösungen sind wartungsintensiv und anfällig. Unser neu konzipierter Direktantrieb bietet dafür eine Lösung: Über eine elastische Klauenkupplung ermöglichen wir höchste Zuverlässigkeit. Auch Wartungen gehören damit der Vergangenheit an.

Integrierter Laderegler Hydraulische Energie effizient für Lastpeaks nutzen

So nutzen Sie die Energie für Lastspitzen effektiv: Komplett vollautomatisch regelt der Generator den Ladestrom zur Batterie. Dabei sorgt der integrierte Laderegler dafür, dass überschüssige Energie effizient zwischengespeichert wird. Je nach Anwendung kann auch die Batteriegröße spezifisch angepasst werden.

Anschlussfertig montiert Profitieren Sie von unserem cleveren Plug & Play Montagekonzept

Das clevere Montagekonzept und die äußerst kompakte Konstruktion erlauben Ihnen eine hochvariable Unterbringung der Systembestandteile auf Ihrer Maschine. Dabei können Generator, Batterie und die elektrische Absicherung völlig unabhängig voneinander platziert werden.

Downloads

Wir beraten Sie gerne!

Kontaktieren Sie unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

Beratung vereinbaren