HYDAC Ventile mit digitaler Elektronik

Intelligente Lösungen für mehr Produktivität

Verabschieden Sie sich von komplexer Parametrierung und kurzer Lebensdauer – mit den HYDAC Ventilen mit digitaler Elektronik und integrierter Sensorik steigern Sie die Effizienz Ihrer Systeme. Denn neben der einfachen Inbetriebnahme und Servicierbarkeit mit der HYDAC eigenen Software überwachen die intelligenten Komponenten nun auch Ihren Zustand, melden Fehler frühzeitig und regulieren den Energiehaushalt. Lesen Sie jetzt wie auch Sie Zeit, Ressourcen und bares Geld sparen.

HYDAC Ventile mit digitaler Elektronik für mehr Effizienz in Ihrem System

Die optimale Kombination aus Mechanik, Elektronik und Software: Erfahren Sie jetzt mehr zu den Vorteilen intelligenter digitaler Elektronik.

Jetzt Informationen herunterladen

Setzen Sie schon auf Condition Monitoring und Predictive Maintenance? Darum lässt sich nicht mehr auf intelligente Komponenten verzichten

Datentransparenz schafft Anlageneffektivität – das ist die Devise in Zeiten von Industrie 4.0. Nur wer frühzeitig kritische Betriebszustände, hohen Verschleiß und Wartungsbedarf erkennt, kann Kosten einsparen und effizient produzieren. Das betrifft nicht bloß komplette Systeme. Setzt man an der Komponente an, vermeidet man System- und damit ganze Anlagenausfälle. Ein Grund also, auch in seiner Hydraulik auf intelligente Ventile zu setzen.

Bei HYDAC finden Sie die passende intelligente Lösung für Ihr energieeffizientes System. Überzeugen Sie sich selbst.

Unsere Lösung: HYDAC Hydraulikventile mit digitaler ElektronikDie optimale Kombination aus Mechanik, Elektronik und Software

Energiesparend und effizienzsteigernd: Unsere HYDAC Ventile optimieren neben den Eigenschaften der Komponente selbst auch Ihr komplettes System. Denn die Fülle an Zusatzdaten schafft die nötige Transparenz, Risiken, Fehler und Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen.

HYDAC proportionales Druckregelventil mit Drucksensor und Onboard-Elektronik

Das direktgesteuerte Druckregelventil P3DRSERE 6 bietet eine closed loop Druckregelung bei sitzdichter Bauweise und ist damit vollkommen leckölfrei. Dank HYDAC eigener Bediensoftware ist das Ventil einfach parametrierbar. Sparen auch Sie wertvolle Zeit mit unserem HYDAC Druckregelventil mit OBE – informieren Sie sich jetzt zu Ihrer optimalen Lösung.

HYDAC Wegeventil mit Stellungsüberwachung in analoger oder IO-Link Ausführung

Die digitale Elektronik des Wegeventils wertet das Weggebersignal aus und gibt dieses an die angeschlossene Steuerung weiter. So ist beispielsweise eine SPS in der Lage, das Signal zu verarbeiten. Nutzen Sie damit wertvolle Informationen, beispielsweise für Ihre sicherheitsrelevante Steuerung. Unser 4WER 6 ist gleichzeitig auch als smarte IO-Link Version mit Schaltspiel- und Betriebsstundenzähler verfügbar.

HYDAC direktgesteuertes proportionales Wegeventil mit Onboard-Elektronik

Das Ventil P4WEE 6 dient der Steuerung eines Volumenstroms von der Pumpe zu den Verbraucheranschlüssen bzw. von den Verbrauchanschlüssen zum Tank. Dabei enthält die integrierte digitale Elektronik das Eingangssignal der Steuerung und versorgt die Magnetspulen, welche wiederum den Ventilkolben steuern. Für höchste Präzision.

HYDAC Schalt- und Proportionalventile in NG6 mit digitaler Ansteuerelektronik (IO-Link Typ B)

Mit einer digitalen, kostengünstigen und miniaturisierten Ansteuerelektronik ausgestattet, bieten Ihnen unsere HYDAC Schalt- oder Proportionalventile (P)4WEC ein äußerst wirtschaftliches Design. Dabei profitieren Sie mit den Ventilen in 4/2- und 4/3-Wege-Schieberausführung nicht nur von der kontinuierlichen Zustandsüberwachung, sondern können zugleich wertvolle Informationen über den gesamten Lebenszyklus abrufen. Ob Schaltzyklen- und Betriebsstundenzähler, Peak and Hold-Möglichkeit oder Bereitstellen zyklischer und azyklischer Prozessdaten: Entdecken Sie die vielfältigen Funktionen unserer HYDAC Ventile mit digitaler Ansteuerelektronik und optimieren Sie Ihre Prozesse.

Profitieren Sie dabei von unserer HYDAC eigenen Software

Nutzen Sie die gesammelten Daten als Grundlage für Energy und Condition Monitoring sowie Predictive Maintenance. Die HYDAC eigene Software bietet dabei ein benutzerfreundliches Interface zur schnellen und einfachen Parametrierung Ihrer neuen Komponente. Auch Wartung und Service kosten Sie damit deutlich weniger Ressourcen.

Das macht den Unterschied Jetzt auf HYDAC Ventile setzen und Effizienz steigern

Erhalten Sie von uns Ihr Rundum-Sorglos-Paket: Neben passgenauen Komponenten bieten wir Ihnen intelligente und innovative Softwarelösungen.

Ihre Komplettlösung

Erhalten Sie von uns Ihr Rundum-Sorglos-Paket: Neben passgenauen Komponenten bieten wir Ihnen intelligente und innovative Softwarelösungen. Und das aus einer Hand.

Reduzieren Sie mit Condition Monitoring und Predictive Maintenance Ihren Energieaufwand und sparen Sie so bares Geld.

Energieeinsparung

Reduzieren Sie mit Condition Monitoring und Predictive Maintenance Ihren Energieaufwand und sparen Sie so bares Geld.

Parametrieren Sie Ihr HYDAC Ventil über unsere Software und optimieren Sie das Ventilverhalten.

Schnelle & einfache Parametrierung

Parametrieren Sie Ihr HYDAC Ventil über unsere Software und optimieren Sie schnell und einfach das Ventilverhalten in Ihrer Anwendung.

FAQ Ventile mit Stellungsüberwachung

Was sind Ventile mit Stellungsüberwachung?

Ventile mit Stellungsüberwachung sind mit einem Weggeber ausgestattet, der die Position des Ventilkolbens als analogen oder digitalen Wert ausgibt.

Welche Vorteile haben Ventile mit Stellungsüberwachung?

Mit Ventilen mit Stellungsüberwachung ist z. B. eine SPS in der Lage das Weggebersignal zu verarbeiten. Somit ist die Stellung des Ventilkolbens bekannt – eine Information die beispielsweise für sicherheitsrelevante Steuerungen von Vorteil ist.

Welche unterschiedlichen Stecker stehen bei HYDAC zur Verfügung? Wie ist die jeweilige PIN-Belegung?

Wir bieten Ihnen die Auswahl aus zwei verschiedenen Steckerausführungen:

  • Analoge und IOL Ausführung: M12x1 4-polig A-Kodiert nach DIN EN 61076-2-101

Was ist der IP-Schutz für den Sensor?

Der IP-Schutz des Sensors liegt bei IP65.

Welchen IP-Schutz hat die Onboard-Elektronik?

Der IP-Schutz der Onboard-Elektronik liegt bei IP65.

Was ist die Versorgungsspannung für den Sensor?

Die Toleranz der Versorgungsspannung für den Sensor liegt bei 18 - 36 V.

Wo finde ich das IODD File und den Funktionsbaustein für die SPS?

Das IODD File finden Sie auf unserer Treiber & Software Seite unter dem Punkt Fluidtechnik.

Wo finde ich die Desktop-Software zur Kommunikation mit IO-Link Geräten?

Nehmen Sie hierzu Kontakt zu unseren Experten auf – hier kommen Sie zu unserem Kontaktformular.

Onboard-Elektronik Service Tool

Was ist das HYDAC Onboard-Elektronik Service Tool?

Es handelt sich hierbei um eine Desktop-Software, mit der man sich mit der Ventilelektronik über USB-Port verbinden kann.

Welchen Nutzen habe ich mit dem HYDAC Onboard-Elektronik Service Tool?

Um die Ventilfunktion an die Anwendung anzupassen, können Parameter eingelesen, verändert und gespeichert werden. Messwerte wie z. B. das Monitorsignal lassen sich visualisieren, auch kann das Ventil ohne zusätzliche Hardware angesteuert und somit die Funktion getestet werden. Dies ist sehr hilfreich bei der Inbetriebnahme und Fehlersuche.

Wo kann ich die Software für das HYDAC Onboard Service Tool herunterladen?

Laden Sie sich die Software ganz einfach über unsere Treiber & Software Seite unter dem Punkt Fluidtechnik herunter.

Gibt es eine Anleitung für die Installation des Onboard-Elektronik Service Tools?

Sehr gerne senden wir Ihnen eine ausführliche Anleitung zu. Kontaktieren Sie uns bei Interesse über das Kontaktformular.

Welche Systemanforderungen gibt es für das Tool?

Das HYDAC Service Tool funktioniert aktuell nur mit Windows Betriebssystemen (ab Windows 7).

Onboard-Elektronik

Welche Stecker gibt es? Wie ist die jeweilige PIN-Belegung?

Wir bieten Ihnen die folgenden Stecker in analoger Ausführung:

  • M12x1 – 8 pole, A coded, DIN EN 61076-2-101
  • MIL-C-5015-G – 7 pole, DIN EN 175201-804

Welche Bedeutungen haben die LEDs im Deckel der Onboard-Elektronik der Ventile?

Die LEDs dienen der Anzeige zum aktuellen Betriebszustand des Ventils. Hierbei gibt es die beiden möglichen Zustände „betriebsbereit“ oder „Fehler“.

Was kann ich tun, wenn mein Ventil den Betriebszustand „Fehler“ anzeigt?

Mit dem Onboard-Elektronik Service Tool können Fehler ausgelesen und zurückgesetzt werden. In der Betriebsanleitung des Ventils sind mögliche Fehler beschrieben. Falls der Fehler nicht zurückgesetzt werden kann, wenden Sie sich bitte direkt über das Kontaktformular an uns.

Welchen USB- Anschluss benötige ich und wie kann ich mich mit dem Ventil verbinden?

Sie können sich mithilfe eines Micro-B USB Kabels über den USB-Anschluss im Deckel der digitalen Elektronik verbinden. Wie genau das aussehen kann, finden Sie auch in unserem Video in unserem Artikel.

Woher bekomme ich die Betriebsanleitung zum Ventil?

Kontaktieren Sie uns bei Interesse über das Kontaktformular. Sehr gerne senden wir Ihnen eine ausführliche Anleitung zu.

Welchen IP-Schutz hat die Onboard-Elektronik?

IP65

Welche Versorgungsspannung braucht das Ventil?

Das Ventil benötigt eine Versorgungsspannung von 24 V.

Wie groß ist die zulässige Spannungsschwankung?

Die zulässige Spannungsschwankung liegt bei 18 - 36 V.

Welche Möglichkeiten bei der Sollwertvorgabe gibt es?

Sie haben die Möglichkeit die folgenden analogen Ausführungen zu wählen:

  • 4-20mA
  • 0-10V
  • -10V bis 10V

Downloads

Finden Sie Ihre ­intelligente Ventillösung

Kontaktieren Sie unsere Experten und lassen Sie sich zu Ihrer passgenauen Lösung beraten.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Ihre branchenübergreifende Lösung

Pressen & Umform­maschinen

HYDAC ist Ihr Partner in den Bereichen Hydraulik, Kühlung, Schmierung oder sonstigen Nebenfunktionen für Pressen

Mehr erfahren

Wasserkraft

HYDAC stellt seine Kompetenz mit Hydraulik- und Filtrationslösungen weltweit unter Beweis

Mehr erfahren

Werkzeug­maschinen

Moderne Automationslösungen, hohe Produktivität bei gleichezeitiger Energieeffizienz

Mehr erfahren

Kraftwerke

HYDAC - Ihr Partner bei der Optimierung aller Hilfsprozesse rund um die Maschinen

Mehr erfahren