HYDAC Ventile für adaptive Fahrwerksregelung

Individuell entwickelt für On- & Offroad-Kraftfahrzeuge

Die Nachfrage nach einer verbesserten Fahrwerkstechnik steigt zusehends. Grund dafür sind die steigenden Ansprüche an Fahrkomfort und -dynamik, kombiniert mit steigenden Fahrzeuggewichten und dem Verlangen nach energieeffizienteren Lösungen. Um diesen gerecht zu werden, ist eine adaptive Dämpfung die ideale Wahl. Ausgestattet mit individuell entwickelten Ventilen, steigern Sie den Fahrkomfort und erhöhen die Sicherheit. Erfahren Sie mehr über die HYDAC Ventiltechnik!

Optimales Fahrerlebnis – unsere leichte & geräuscharme Ventiltechnik für Ihr semiaktives Fahrwerk

Jetzt Kontakt aufnehmen

Adaptive Fahrwerksregelung – Komfort & Sicherheit vereintFür eine Fahrt ohne Kompromisse

Fahrkomfort oder Sicherheit – wofür entscheiden Sie sich? Bei passiven Stoßdämpfern fällt die Wahl schwer. Doch da sie nur über eine fixe Dämpfungscharakteristik verfügen, ist die Entscheidung unausweichlich. Anders bei adaptiven Dämpfung. Ausgestattet mit einer situationsabhängigen Verstellung der Dämpfkraft liegt der Vorteil auf der Hand: Sie müssen sich nicht zwischen Fahrkomfort oder Sicherheit entscheiden.

Längst ist die adaptive Fahrwerksregelung nicht mehr nur der Traum des Premiumsegments, sondern auch in der Mittelklasse vertreten. Fahrzeuggewicht und Performanceansprüche steigen weiter, und damit auch die Ansprüche an die geeignete Ventiltechnik – aber HYDAC hat die Antwort.

Individuelle Ventile für individuelle HerausforderungenFür die maximale Performance Ihres semiaktiven Fahrwerks

Bei semiaktiven Fahrwerken kommt es auf Feinheiten an. Diese entscheiden, ob ein Fahrwerk gut oder perfekt funktioniert. Genau diesen Details widmet sich HYDAC, denn wir entwickeln Ventile abseits vom Standard.

Smart durchdacht und präzise produziert – wir liefern Ihnen erstklassige Ventiltechnik, welche wir mit unserem 40-jährigen Erfahrungsschatz für Ihre adaptive Fahrwerksregelung maßschneidern. Unser Team aus Experten freut sich auf Ihr Anliegen.

Jetzt Kontakt aufnehmen

 

Ihre Vorteile HYDAC Ventile für adaptive Stoßdämpfer

Unsere funktionsintegrierten Ventile im kompakten Design sind perfekt ausgelegt für enge Bauräume.

Kompaktes Design

Alles muss funktionieren, aber der Platz in einem Auto ist stark begrenzt. Das setzt Automobilhersteller immer wieder vor Herausforderungen. Umso besser, wenn Systeme klein und kompakt, aber hochfunktional in der Anwendung sind. So wie unsere funktionsintegrierten, platzsparenden Ventile. Sie übernehmen mehr als nur einen Job im System.

Setzen Sie für einen sparsamen Kraftstoffverbrauch auf unsere Ventilsysteme in Leichtbauweise.

Reduziertes Gewicht

Das Gewicht eines Autos hat immer Einfluss auf den Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch. Deswegen sollte jedes Gramm zu viel vermieden werden. Mit unseren Ventilsystemen in Leichtbauweise sind Sie auf der sicheren Seite.

Unsere Ventile für adaptive Stoßdämpfer zeichnet eine geringe Geräuschentwicklung aus.

Geringe Geräuschentwick­lung

Bei der Entwicklung legen wir den Fokus auf den Bereich Noise Vibration Harshness (NVH) – das bezeichnet die hör- oder spürbaren Schwingungen im Kraftfahrzeug. Denn im Zuge der Mobilitätswende steigt die Bedeutung einer geringen Geräuschentwicklung.

 

Anwendungsbereiche für adaptive StoßdämpferHier ist HYDAC integriert

Ob Off- oder Onroad-Fahrzeuge – unsere Ventiltechnik ist der elementare Baustein für eine sichere und komfortable Fahrt. Neben Offroadern unterstützen wir insbesondere Elektro- und Wasserstofffahrzeuge bei der adaptiven Fahrwerksregelung. Denn ein hohes Eigengewicht und die laute Geräuschkulisse im Innenraum senken den Fahrkomfort. Unsere Ventile sind die perfekte Ergänzung – leicht und leise in der Anwendung sind sie optimal ausgelegt für die Herausforderungen der neuen Technologien.

Kommen Sie mit HYDAC ins Gespräch

Gemeinsam entwickeln wir ein individuelles Ventilsystem für Ihre adaptiven Stoßdämpfer.

Jetzt Kontakt aufnehmen