HYDAC Tool Management: So managen Sie Anbaugeräte einfach & flexibel
Jetzt HYDAC Systemlösungen für multifunktionale Geräteträger kennenlernen
Die Versorgung und Absicherung von hydraulisch angetriebenen Werkzeugen und Anbaugeräten unterscheidet sich nicht nur von Hersteller zu Hersteller, sondern auch von Modell zu Modell. Auch die Ansteuerung des Schnellwechselsystems muss individuell auf den verwendeten Typ und die Größe angepasst werden. HYDAC bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihr Tool Management: Von Steuerventilen für flexible Zusatzkreis-Konfigurationen über eine individuelle Druckabsicherung in Kombination mit separatem Tankrücklauf bis hin zur Ansteuerung von Schnellwechselsystemen. Multifunktional im Fokus: Wie das aussieht, lesen Sie hier.
HYDAC Systeme legen den Grundstein für das Management Ihrer Anbaugeräte
Eine Maschine, viele Möglichkeiten: Optimieren auch Sie Ihre mobile Arbeitsmaschine mit HYDAC Hydrauliksystemen für Anbaugeräte und Zusatzkreise. Lernen Sie jetzt unsere Lösungen kennen.
Sicher, energieeffizient, benutzerfreundlich: Erfüllt Ihr Geräteträger diese Anforderungen?
Komplexität, Bauraum und Kosten reduzieren
Mobile Arbeitsmaschinen werden multifunktional eingesetzt. Dabei verlangen zusätzliche Hydraulikkreise für verschiedene Konfigurationen oftmals hohe Volumenströme und damit große Ventile und Steuerblöcke. Faktoren, die wertvollen Bauraum und Gewicht kosten. Umso wichtiger: Leichtere, kleinere und gleichzeitig verlustarme Lösungen für das Tool Management.
Standardisiert und gleichzeitig flexibel
Mobile Arbeitsmaschinen sind vielseitig. Doch unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten sorgen für eine hohe Ventilvarianz. Umso größer ist der Bedarf an standardisierten und variablen Systemen, die sich flexibel und benutzerfreundlich an die Maschinenparameter anpassen. Setzen Sie hierbei auf clevere Systeme, die das Management Ihrer Anbaugeräte so komfortabel und flexibel wie möglich gestalten.
Unsere Lösung: Individuelle Druckabsicherung in kompakter BauweiseProfitieren Sie von unseren Systemen und Komponenten für das Handling Ihrer Anbaugeräte
Proportionale Druckregelung für Zusatzkreise mit HYDAC Auxiliary Relief Manifold
Extrem geringe Ventilleckage und hoher Funktionsumfang: Die optimale Lösung passend zu Ihren Anforderungen bietet unser Steuerblock zur individuellen Druckabsicherung von zwei Werkzeuganschlüssen. Damit erhalten Sie ein System, das trotz standardisiertem Aufbau eine hohe Varianz von Ansteuermöglichkeiten liefert.
Das Highlight: ein für die Anwendung optimiertes Proportional-Druckbegrenzungsventil in Fail-Safe-Ausführung. Eine geringe Leckage und ein niedriges Umlauf-Delta p ermöglichen einen energieeffizienten und sicheren Betrieb von Anbaugeräten. Die Zylinder der Anbaugeräte werden in Position gehalten und zurückfließendes Öl wird verlustarm zum Tank geführt. Dadurch werden Anbaugeräte, welche empfindlich auf Rückstaudrücke reagieren (z. Bsp. Hydraulikhammer) zusätzlich geschützt.
Funktionen, auf die Sie sich verlassen können:
- Proportionale Druckabsicherung bis 420 bar mit fallender p-I-Kennlinie (fail-safe) und mechanisch einstellbarem Maximaldruck
- Sitzdichte Ventilfunktion
- Nennweite 20 ermöglicht Volumenströme bis 600 l/min
- Bei Bedarf getrennte Vorsteuerölabführung zur abströmdruckunabhängigen Proportionalfunktion
- Zwei Proportionalventile zur individuellen Absicherung von zwei Aux-Ports
Eine Vielzahl an Features, kombiniert in einem kompakten Steuerblock: Ihre Vorteile
Weitere HYDAC Systeme und Komponenten für multifunktionale Geräteträger
Hydrauliksteuerungen für Zusatzkreise mit dem HYDAC LCX-6 Load-Sensing Ventil
Kompakt und kosteneffektiv: Der LCX-6 Ventilbaukasten. Das HYDAC Load-Sensing Ventil eignet sich hervorragend für die variablen Zusatzausstattungen in verschiedensten mobilen Arbeitsmaschinen, wie z.B. bei Bagger oder Radlader. Steuern Sie ganz flexibel mehrere Zusatzkreise an und erhöhen Sie die Kombinationsmöglichkeiten Ihrer Anbaugeräte. Zugleich bietet Ihnen die Lösung maximale Flexibilität und die einfache Integration in die Serienfertigung.
Steuerung für Schnellwechselsysteme
Verschleißarme und zuverlässige Hydraulikkomponenten: Setzen Sie auf ein kompaktes Gehäusedesign für den Betrieb verschiedener Schnellwechselsysteme. Mit dem HYDAC Steuerblock zur Versorgung Ihres Schnellwechslers gelingt eine einfache und flexible Systemanpassung. Die leckageoptimierte Steuerung bietet Ihnen ein stärkeres Magnetsystem für eine deutlich geringere Verschmutzungsempfindlichkeit.
Ob kostengünstige Lösung für kompakte Maschinen oder High Performance-Steuerung für große Maschinen mit hohen Anforderungen – mit unserem breiten Produktprogramm finden wir auch für Ihre Maschine eine passgenaue Lösung. Sprechen Sie mit uns über Ihr Projekt.