HYDAC Proportional Drosselventile für Gravity Lowering

Ihr kompetenter Partner für die Ventiltechnik in elektrischen Antrieben

Clever Energie sparen: Mit steigendem Trend hin zu elektrischen Antrieben in mobilen Arbeitsmaschinen steigen auch die Anforderungen an Hydraulikkomponenten. Um eine lange Entladezeit mit einer kleinen Batterie zu erreichen, müssen alle Verbraucher höchste Effizienz aufweisen. HYDAC setzt dabei auf sitzdichte Proportional Drosselventile, die ein energieeffizientes Gravity Lowering ermöglichen. Unsere Ventile haben eine stabile Funktion und sparen Energie beim Senken von Lasten ein. Erfahren Sie jetzt, wie auch Sie von dieser cleveren Lösung profitieren können.

Fortschrittliche HYDAC Proportional Drosselventile

Machen Sie die Schwerkraft zu Ihrem Freund! Finden Sie jetzt die passende Ventiltechnik für die Gravity Lowering Funktion Ihrer Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen oder Teleskoplader und kontaktieren Sie unsere Experten. Wir bieten Ihnen wertvolle Informationen zur Spezifikation Ihrer Anwendung.
 
Jetzt Experten kontaktieren

Erhöhung der Energie­effizienz durch die Elektrifi­zierungMit der HYDAC Expertise die Effizienz von elektrischen Antrieben mit der Gravity Lowering Funktion steigern

Seien Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus und optimieren Sie Ihre hydraulischen Komponenten durch die richtige Ventiltechnik! Die Elektrifizierung bringt zwar Fortschritte, jedoch auch hohe Batteriekosten. Mit optimal aufeinander abgestimmten Hydraulikkomponenten, die höchste Effizienzanforderungen erfüllen, können Sie eine lange Entladezeit mit einer kleinen Batterie erzielen. Die Herausforderung besteht darin, große Umschlagleistungen bei kleinen Pumpengrößen zu gewährleisten und Drosselverluste an Rohrleitungen und Ventilen zu minimieren. Auch die Nachteile von verlustbehafteten Senkbremssperrventilen können Sie durch unsere Ventillösungen für Gravity Lowering Systeme (GLS) eliminieren.

Die HYDAC Ventiltechnik ist abge­stimmt auf Ihre AnforderungenNutzen Sie bei der Elektrifizierung die Schwerkraft – mit Gravity Lowering wertvolle Energie einsparen!

Ob Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen oder Teleskoplader – mit den passenden HYDAC Proportional Drosselventilen können Sie wertvolle Energie einsparen, indem Sie beim Senken der Last keine hydraulische Leistung mehr benötigen. Klassische Senkbremssysteme erfordern, dass der Steuerdruck für die Last-Halte-Ventile auf der Zulaufseite des Zylinders aufgebracht wird. Dies hat einen prinzipiellen Nachteil: Beim Senken einer Last wird ein relativ hoher Energieaufwand an der Pumpe erforderlich. Doch dies ist vermeidbar mit Hilfe der Schwerkraft und einem Gravity Lowering System (GLS), das wertvolle Energie einspart. Nutzen Sie die Schwerkraft gezielt für Ihre Anwendungen und lernen Sie unsere zuverlässige, präzise und effiziente Ventiltechnik kennen, die sich auch für Systeme mit elektrischen Antrieben eignen – unsere Experten unterstützen Sie gerne bei der Suche nach der geeigneten Lösung sowie der Spezifikation.

Die HYDAC Lösung: Proportional Drosselventile für Systeme mit der Gravity Lowering FunktionVorgesteuerte sitzdichte Proportional Drosselventile der Baureihe PWS08Z bis PWS16Z

Wenn Sie auf der Suche nach zuverlässiger, präziser und effizienter Ventiltechnik sind, dann sind die Proportional Drosselventile PWS08Z bis PWS16Z aus der PWS Baureihe die perfekte Wahl. Dank der zusätzlichen Soft Shift-Option können die Ventile nicht nur als Proportional Drosselventile, sondern auch als sanfte on/off Schaltfunktion genutzt werden, ohne eine aufwändige proportionale Ansteuerung. Unsere sitzdichten Proportional Drosselventile ermöglichen einen Betrieb ohne Druckwaage dank ihrer stabilen Funktion auch bei hohen Differenzdrücken. Mit Nenngrößen von 8, 10, 12 und 16 und beeindruckenden Durchflussmengen bis zu 200 l/min sind die Ventile vielseitig einsetzbar. Ob für sanftes Zu- und Abschalten von Verbrauchern oder präzise Regulierung, die Drosselventile PWS08Z bis PWS16Z überzeugen durch ihre Überdeckung und Feinsteuerbereiche am Kegel sowie der optionalen Dämpfungsblende im Magnetanker.

Vertrauen Sie auf bewährte Technologie und setzen Sie auf die Proportional Drosselventile der Baureihe PWS08Z bis PWS16Z! Diese Ventile bieten maximale Effizienz und Präzision für elektrische Antriebe und mehr.

Weitere HYDAC Ventil­lösungen für die Gravity Lowering Funktion

Bei Bedarf finden Sie nachfolgend weitere Ventillösungen aufgelistet, die sich unter anderem auch für Anwendungen mit der Gravity Lowering Funktion eignen:

  • Sitzdichte vorgesteuerte Proportional Druckbegrenzungsventile
  • Thermische Druckabsicherung mit DB3E  
  • Thermische Druckabsicherung in Kombination mit Wege-Sitzventilen WS08ZRT
  • Thermische Druckabsicherung in Kombination mit Proportional Wege-Sitzventilen PWS08ZRT oder PWS10ZRT

Suchen Sie nach weiteren Ventillösungen für die Gravity Lowering Funktion Ihrer elektrischen Antriebe? Verlieren Sie keine kostbare Zeit und kontaktieren Sie jetzt unsere Experten, wir beraten Sie gerne!
 
Jetzt Experten kontaktieren

 

Ihre Vorteile auf einen Blick Mit den Proportional Drosselventilen von HYDAC

Umfassendes Ventil-Know-how und Anwendungswissen

Umfassendes Ventil-Know-how

Dank langjähriger Erfahrung in der Anwendung von Proportional Drosselventilen ist HYDAC Ihr kompetenter Partner für individuell ausgelegte Ventillösungen.

Bauraumreduzierung durch optimiertes Design

Optimiertes Design

Wir legen Wert auf Integrierbarkeit, Inbetriebnahme und Reduktion des Bauraums – HYDAC Drosselventile zeichnen sich durch ihr äußerst kompaktes Design und eine hohe Leistungsdichte aus.

Passgenaue Funktionsintegration

Passgenau

Das HYDAC Produktportfolio bietet für zahlreiche Funktionen und die damit einhergehenden Anforderungen stets die ideale Ventiltechnik.

Unsere Experten freuen sich auf Ihre Fragen

HYDAC Proportional Drosselventile – Ihr kompetenter Partner für die Ventiltechnik in elektrischen Antrieben

Beratung vereinbaren

Weitere Magazinartikel

Customer Success Story
| 3 min

HYDAC hat die leckageoptimierte Lösung für knickgelenkte Muldenkipper – jetzt mehr erfahren!