HYDAC Pressensteuerung im Hybrid-Design

Unschlagbar – drehzahlvariable Hydraulik in der Pressentechnik

An erster Stelle in der Pressentechnik steht die Funktion: Sicher, energieeffizient und zuverlässig sollen die Maschinen arbeiten. Pressensteuerblöcke sind ein wichtiger Bestandteil in der Pressensteuerung, gekoppelt mit drehzahlvariablen hydraulischen Antriebskonzepten ergeben sich große Potenziale für einen produktiveren und wirtschaftlicheren Betrieb. Dabei überzeugen unsere einzigartigen HYDAC Steuerblöcke in hybrider Bauweise nicht nur in puncto Pressensicherheit, sondern auch in Ihrer einzigartigen kompakten Bauweise für maximale Bauraumreduzierung – inklusive der Auslegung nach DIN EN ISO 16092-3.

Was macht die HYDAC Pressensteuerung so besonders?

Finden Sie es heraus – unser interdisziplinäres Team aus Experten betrachtet Ihre gesamte Systemarchitektur und sorgt so für eine besonders hohe Wirtschaftlichkeit. Beginnen Sie noch heute Ihre Zusammenarbeit mit HYDAC.

Jetzt Projekt starten

Welche Anforderungen stellen Sie an Ihre Pressensteuerung?

Sicher & zuverlässig, aber wirtschaftlich Ihr Fokus: Pressensicherheit

DIN EN ISO 16092-3, DIN EN ISO 13849 und Performance Level – für die Sicherheit von Mensch und Maschine müssen höchste Sicherheitsstandards erfüllt werden. Die Erhöhung des Performance Level bedingt oft größere Umbauten, die hohe Kosten nach sich ziehen.

Doch ist das wirklich notwendig? Wir finden: Nein. Einfach ein anderes Ventil einsetzen und schon wird ein höheres Performance Level erreicht – ohne Mehraufwand oder Mehrkosten. Dies gilt insbesondere beim Nachrüsten älterer Anlagen auf die aktuellen Pressensicherheit-Standards. Mit den HYDAC Pressensteuerblöcken ist es ein Kinderspiel.

 

Energieeffizient, aber ohne Funktionsverlust Drehzahlvariable Hydraulik & Elektromechanik in der Presse

Permanent hoher Energieüberschuss durch Drosselverluste der Ventile, überdimensionierte Komponenten und störanfällige Ventilsteuerung – dieser Überschuss führt zu einem gesteigerten Kühlungsbedarf und es wird noch mehr Energie benötigt. Das alles sind Ressourcenfresser, die mitunter die Produktivität Ihrer Presse stören und zusätzliche Kosten verursachen.

Durch die Kombination der HYDAC Steuerblöcke im Hybrid-Design mit unserem drehzahlvariablen Pumpenkonzept sparen Sie kräftig Energie und somit CO2 ein. Ein weiterer Pluspunkt: Die Kühlung entfällt und die Technik wird einfacher, leichter und kompakter. So machen wir Ihnen Montage und Wartung leichter, obendrauf integrieren wir Nebenfunktionen in den Steuerblock gleich mit.

Mehr als eine Komponente – Pressensteuerblöcke von HYDACSetzen Sie Ihren Fokus auf Funktionalität statt auf Standardkomponenten aus einem Katalog

Sicher kennen Sie die Situation: Sie sind unzufrieden mit der Performance Ihrer Maschine und suchen eine wirtschaftlichere Lösung, auf die Sie sich langfristig verlassen können. Das Bestellen einzelner Komponenten hat allerdings seine Tücken – deswegen ist es uns ein Anliegen, Ihnen einen vollständigen Service zu bieten, der weit über die einzelne Komponente hinausgeht.

Entscheiden Sie sich für ein Projekt mit HYDAC und Sie werden von unserem bereichsübergreifenden Team aus Hydraulikern, Maschinenbauern, Elektrotechnikern und Programmierern begleitet. Bei der Qualität machen wir keine Kompromisse – die Basis unser Entwicklungen bilden Komponenten, die sich über viele Jahre im Betrieb bewährt haben.

Darum machen unsere Pressensteuerblöcke im hybriden Design für Sie wirklich SinnRichtungsweisend. Wirtschaftlich. Sicher.

Großes Bauvolumen und hervorstehende Ventile erschweren das Handling Ihrer Presse und insbesondere die Bewegungsfreiheit im Kopfstück der Presse, welche für Wartungsarbeiten zugänglich sein sollte. Einbau und Wartung werden so zum Kraftakt und der zusätzlich hohe Materialaufwand geht ins Geld.

Um Ihnen die Arbeit und Projektierung zu erleichtern, entwickelten wir Pressensteuerblöcke der nächsten Generation. Bis zu 30 % geringeres Bauvolumen und Gewicht – das sind die Fakten. Das bedeutet für Sie eine Einsparung von Material, Gewicht, Platz und ein allgemein vereinfachtes Handling. All dies führt zu einer optimierten CO2-Bilanz. Und das sind noch längst nicht alle Vorteile unserer hybriden Bauweise. In einem persönlichen Termin stellen wir Ihnen unsere Pressensteuerung im Detail vor.

Produktbroschüre herunterladen

Unser Produktportfolio für die Pressensteuerung

HYDAC Pressen­steuerblock PSB/PSBH Für Oberkolbenpressen 315 bar & max. Volumenstrom bis 1.000 l/min

  • Baumuster Prüfung nach DIN EN ISO 16092-3
  • Sicherheitsvorschriften der hydraulischen Steuerung nach DIN EN ISO 16092-3 ausgelegt
  • Hydraulische Steuerung PLe nach DIN EN ISO 13849
  • Erfüllt nach DIN EN ISO 16092-3 geforderte redundante und überwachte Absicherung gegen ungewollten Druckaufbau der Kolbenseite des Pressenzylinders

HYDAC Ziehkissen­block ZSB/ZSBH Für Ziehkissensysteme bis ­300 l/min & 315 bar

  • Sicheres Verfahren des Ziehkissens in beide Bewegungsrichtungen
  • Hydraulische Steuerung in allen Fahrmodi entspricht PLe Kategorie 4 nach DIN EN ISO 13849
  • Beide Verfahr-Richtungen sind ventiltechnisch redundant abgesichert und überwacht

HYDAC Retrofit Block PSN/PSNH Für Bestandspressen bis 600 l/min & 315 bar

  • Zur Erreichung der aktuell geforderten Sicherheitsanforderungen PLe Kategorie 4 nach DIN EN ISO 13849 im Retrofit ohne Änderung der Bestandssteuerung
  • Sicheres Einrichten mit PLd nach DIN EN ISO 16092-3
  • Aufrüsten der bestehenden Pressenhydraulik nach DIN EN ISO 16092-3

FAQ

Ist eine kostenintensive, kundenindividuelle Sonderkonstruktion notwendig?

Ein klares Nein: Bei der Entwicklung war es uns besonders wichtig auf Standardkomponenten zu setzen, die auch kundenindividuell nach technischer Klärung einfach angepasst werden können. Dadurch ist keine große Variantenvielfalt notwendig. Zwei Grundblockvarianten sorgen bereits für eine sehr hohe Zahl an individuellen Ausführungsmöglichkeiten – ohne Kompromisse in Hinblick auf Ihre Pressensicherheit. Denn unsere Pressensteuerung ist ausgelegt nach DIN EN ISO 16092-3.

Wie aufwendig ist es, zusätzliche Nebenfunktionen einzurichten?

Sie kennen es: Das Nachrüsten von Nebenfunktionen in Pressensteuerblöcken kostet Zeit und Geld. Separate Ventilverkettungen müssen nachgerüstet und verrohrt werden.

Unsere Pressensteuerung ist anders! Wir haben die Nebenfunktionen im Steuerblock integriert – es ist keine zusätzliche Ventiltechnik notwendig, z. B. bei der Ansteuerung eines Füllventils des Pressenzylinders oder einer Haltebremse.

Wie lange dauert die Lieferung?

Wir setzen auf Standardkomponenten und das zahlt sich auch bei der Lieferung aus. Aufgrund der hohen Lagerverfügbarkeit erhalten Sie Ihre HYDAC Pressensteuerblöcke bereits in wenigen Wochen.

Lassen sich Funktionsänderungen oder Erweiterungen einfach integrieren?

Gleiche Ventileinbauräume ermöglichen den Tausch von Ventilen ohne Wechsel von Zwischenplatten oder anderen Komponenten. Dadurch wird erheblicher Mehraufwand durch zusätzliche Zwischenplatten, Ventile und Verrohrungen eingespart. Dies unterscheidet unsere Steuerblöcke von herkömmlichen – meistens ist bei diesen aufgrund von Platz- und Bauraumknappheit eine einfache Erweiterung nicht möglich.

Reicht eine neue Servopumpe aus, um meine Anlage zu modernisieren?

Wenn es um Modernisierung von Anlagen geht, kommt schnell die Servopumpe, als Ausdruck zukunftsweisender Technologie, ins Spiel. Doch auch sie ist nur ein Element in einer Kette von sich gegenseitig beeinflussenden Systemkomponenten und Maßnahmen. Eine Servopumpe ist großartig – wenn sie richtig eingesetzt wird. Wir zeigen Ihnen wie!

Lohnt sich die Investition in ein drehzahlvariables Pumpenkonzept?

In Kombination mit drehzahlvariabler Hydraulik strahlen unsere Pressensteuerblöcke erst richtig. Denn dadurch wird alles einfacher und energieeffizienter:

  • Optimale Energiebereitstellung nach Bedarf
  • Einfache Pumpen, einfache Ventile, einfache Filtration
  • Keine Kühlung mehr notwendig
  • Verringertes Tankvolumen
  • Erhöhter Funktionsumfang

 
Noch nicht überzeugt? Erkundigen Sie sich in unserem ausführlichen Produktprospekt über weitere Vorteile oder suchen Sie das Gespräch mit unserem Expertenteam. Wir sind uns sicher: Diese perfekte Symbiose lohnt sich wirtschaftlich.

Download Alle Informationen auf einen Blick – in unserer detaillieren Broschüre erfahren Sie alles über unsere Pressensteuerblöcke.

Jetzt durchstarten: Ihr Projekt mit HYDAC

Antriebsexperten mit systemübergreifendem Wissen. Das Pressen-Kompetenz-Team von HYDAC.

Projekt starten