HYDAC Industrieventile

Passgenaue Ventillösungen mit hoher Schaltleistung und geringen Druckverlusten

Ob für Industrieanwendungen oder den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen: Dank unserer strömungsoptimierten Kolben und Gehäuse bieten wir Ihnen passgenaue Ventiltechnik, maßgeschneidert auf Ihre Ansprüche. Auch für eine stetige Anpassung des Volumenstroms oder Drucks in Ihrem System, finden Sie bei uns eine Lösung. Von Wegeventilen, über Regelventile bis hin zu Schaltventilen und Proportionalventilen – wir gehen auf Ihre Wünsche ein. Lernen Sie unsere Komponenten kennen und lassen Sie sich beraten!

Innovativ & maßgeschneidert: HYDAC ist Ihr Partner für passgenaue Industrieventile

Lösungen für Ihre Anforderungen an Hysterese, Wiederholgenauigkeit und Geschwindigkeit: Kontaktieren Sie unsere Experten für Ihr passgenaues Industrieventil.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Unsere LeistungenHYDAC Industrieventile: Bewährte Qualität aus hochmoderner Produktion

Hochmoderne Produktion

Profitieren Sie von unserer schnellen und effizienten Produktion: Hochmodern, unter höchsten Qualitätsstandards fertigen wir eigene Spulen und Polrohre, abgestimmt auf die jeweiligen Ventilspezifikationen. 100 % unserer fertigen Industrieventile werden Tests ausgesetzt – so ermöglichen wir Ihre passgenaue, zuverlässige und effiziente Komponente.

Rückverfolgbarkeit

So behalten Sie den Überblick: Durch die individuelle Seriennummer eines jeden Ventils ist jederzeit der Zustand des Ventils bei der Auslieferung nachvollziehbar. Durch den QR-Code auf jedem Ventil sind zusätzliche Informationen zum Ventil digital abrufbar.

Für alle Branchen

Unser breites Produktprogramm ermöglicht den Einsatz in den verschiedensten Branchen der Industrie. Um den Gebrauch auch in mobilen Anwendungen realisieren zu können, bietet HYDAC mehr und mehr Industrieventile auch mit erhöhtem Korrosionsschutz (ZnNi).

Unsere Lösungen Fortschrittliche Ventiltechnologie passend zu Ihrer Anwendung

Industriestandard aus unserem Baukasten

Für eine stetige Anpassung des Volumenstroms oder Drucks in Ihrem System, finden Sie bei uns die passende Lösung: In unserem breiten Produktprogramm an Industrieventilen stellen wir Ihnen Lösungen hinsichtlich Ihrer Anforderungen an Hysterese, Wiederholgenauigkeit und Geschwindigkeit bereit. Unser Produktionskonzept erlaubt es uns dabei, Ihnen Standardventile in vielen Spannungs- und Steckervarianten sowie Handnotbetätigungen anzubieten.

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Applikation

Ein offenes Ohr für unsere Kunden – das ist eine unserer großen Stärken. Unser Know-how durch die jahrzehntelange Erfahrung in der Ventiltechnik ermöglicht uns mit unserem Baukastensystem für Industrieventile, flexibel auf Ihre Wünsche einzugehen. Damit schaffen wir passgenaue HYDAC Ventillösungen für Ihre Anwendung und liefern Ihnen partnerschaftlich innovative Antworten auf die speziellen Herausforderungen in Ihrer Maschine.

Unser Portfolio Flexibel - kundenindividuell – robust. Lernen Sie unsere Lösungen kennen

HYDAC Wegeventile

Wählen Sie unsere HYDAC Wegeventile in den Nenngrößen 6 bis 32 und in verschiedensten Ausführungsoptionen, wie z.B. Low Watt, Soft-Shift, mit Schaltstellungsüberwachung und als Atex-Variante.

Finden Sie jetzt mit unserem Ventilselektor das passende Wegeventil für Ihre Ansprüche.

Zum HYDAC Wegeventil-Selektor

HYDAC Proportionalventile

Das HYDAC Proportionalventil-Programm umfasst Wege-, Druck- und Stromventile. Proportional-Wegeventile sind darüber hinaus optional mit Wegmesssystem und OBE verfügbar.

Finden Sie jetzt Ihr spezifisches Proportionalventil – maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen. 

Zum HYDAC Proportionalventil-Konfigurator

HYDAC Logikventile

HYDAC 2-Wege-Einbauventile sind Logikventile, welche in hydraulischen Steuerungen mit hohen Leistungsanforderungen eingesetzt werden. Unsere Baureihe passt sich Ihrer Anlagengröße an und umfasst die Nenngrößen 16, 25, 32, 40, 50, 63 sowie 80.

HYDAC Regelventile

HYDAC 4/3-Regelventile der Baureihe C4WERE 6 sind direktgesteuerte, elektrisch betätigte Kolbenschieberventile. Die Betätigung des Regelventils erfolgt über einen in Öl arbeitenden Regel-Magneten.

HYDAC Zwischenplatten­ventile

HYDAC Ventile in Zwischenplattenbauweise der Nenngröße 6-25 ermöglichen den modularen Aufbau der Hydrauliksteuerung über eine Höhenverkettung. Zur Drucksteuerung bieten wir sie als Druckminder- und Druckbegrenzungsventile und zur Volumensteuerung als Drossel- oder Stromregelventile mit Umgehungsrückschlagventil an.

HYDAC Industrieventile: Ihre Vorteile auf einen Blick

HYDAC ist ihr kompetenter Partner für Industrieventil-Lösungen.

Umfassendes Ventil Know-how

Dank langjähriger Erfahrung in der Anwendung von Industrieventilen sind wir Ihr kompetenter Partner für individuell ausgelegte Industrieventil-Lösungen.

HYDAC entwickelt und produziert alle Komponenten des Ventils im eigenen Haus.

Hohe Fertigungstiefe

Wir entwickeln und produzieren alle Komponenten des Ventils inklusive Spulen, Polrohre und Sensoren im eigenen Haus.

Das HYDAC Produktportfolio bietet für zahlreiche Funktionen stets das ideale Ventil.

Passgenau

Das HYDAC Produktportfolio bietet für zahlreiche Funktionen und die damit einhergehenden Anforderungen stets das ideale Ventil.

Mit individueller Seriennummer und QR-Code auf dem Ventil haben Sie alle Informationen im Blick.

Nachverfolgbarkeit

Mit individueller Seriennummer und QR-Code auf dem Ventil haben Sie alle Informationen im Blick.

Passend für Standardventile kann aus unserem Baukasten frei gewählt werden.

Industriestandard aus dem Baukasten

Passend für Standardventile kann aus unserem Baukasten eine große Vielfalt an Spulen, Steckern und Nothänden frei gewählt werden.

Dank äußerst kompakter Lösungen sparen Sie sowohl Platz als auch Energie.

Kompakt

Dank äußerst kompakter Lösungen sparen Sie sowohl Platz als auch Energie.

Downloads

Finden Sie Ihre optimale Ventillösung

Kontaktieren Sie jetzt unsere Experten und lassen Sie sich zu Ihrem passgenauen Industrieventil beraten.

Jetzt Kontakt aufnehmen