HYDAC – Ihr Partner für maßgeschneiderte Hydraulik­lösungen in Recyclinganlagen Wie können Ballenpressen mit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten optimiert werden?

Tauchen Sie ein in die Welt der maßgeschneiderten Hydrauliklösungen für Recyclinganlagen! HYDAC ist der perfekte Partner für Sie, wenn es um individuelle Konzepte geht, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere erfahrenen Ingenieure und Techniker unterstützen Sie bei der Planung, Umsetzung und Inbetriebnahme Ihrer Hydrauliksysteme und sorgen für eine optimale Performance und Effizienz Ihrer Recyclinganlagen. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Know-how in der Hydraulikbranche und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Recyclinganlagen auf das nächste Level bringen!

Mit kompakten und effi­zienten Hydraulik­aggregaten Ballen­pressen optimieren

HYDAC bietet maßgeschneiderte Hydrauliklösungen für Recyclinganlagen. Unsere erfahrenen Ingenieure entwickeln individuelle Konzepte, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Wir unterstützen Sie bei der Planung, Umsetzung und Inbetriebnahme Ihrer Hydrauliksysteme und sorgen für eine optimale Performance.

Mit kompakten und effi­zienten Hydraulik­aggregaten Ballen­pressen optimierenHYDAC – Ihr Partner für maß­geschneiderte Hydraulik­lösungen in Recycling­anlagen

Reduce, Reuse, Recycle – das ist das Motto der heutigen Materialwirtschaft. Besonders das Recycling von Rest- und Abfallstoffen spielt dabei eine wichtige Rolle im Zuge von Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Als Schlüsselanwendung schaffen Ballenpressen durch die Volumenreduktion von recycelbaren Abfallstoffen mehr Platz – das spart Kosten, vereinfacht das Handling und minimiert Transportaufwand.
Um den gestiegenen Ansprüchen gerecht zu werden, gilt es, die Anwendung stets zu optimieren. Ob Tankverkleinerung, Minimierung der Aufstellfläche oder Reduzierung der Antriebs- und Verlustleistung sowie der Verbrauch von Hydrauliköl – der Wunsch, möglichst effiziente Anwendungen zu nutzen, steigt. Nicht zuletzt durch die erhöhten Anschluss- und Energiekosten. Herausforderungen, auf die HYDAC passgenaue Antworten bietet. Wie genau eine maßgeschneiderte Hydrauliklösung in Ihrer Presse aussehen kann, zeigen wir Ihnen am Beispiel eines unserer Kunden.

Die Welt braucht zuverlässige und effi­ziente Recycling­anlagen – HYDAC liefert die optimale Hydrauliklösung dafür!

Im Zuge der Überarbeitung einer Maschinenbaureihe hin zu einer leistungsstärkeren Baureihe, war ein Hersteller von gesamten Recyclinganlagen – mit Fokus auf horizontalen Ballenpressen – auf der Suche nach einem möglichst kompakten und energieeffizienten Hydraulikaggregat.  
Aufgrund langjähriger Expertise und unserem bewährten Produktportfolio erhielt HYDAC den Auftrag, genau dieses Hydraulikaggregat zu entwickeln. Das Ziel: Eine besonders schnelle und zuverlässige Maschine mit kurzen Zykluszeiten bzw. hohem Materialdurchsatz. Darüber hinaus wünschte sich der Kunde ein komplettes Aggregat, ganz nach dem Motto „alles aus einer Hand“, um Ressourcen wie Hydrauliköl sowie Montagezeiten und -kosten in der eigenen Fertigung einzusparen.

Das maß­geschneiderte HYDAC Hydraulik­aggregat mit Axialkolben­pumpen für eine 120 t Ballenpresse

Der Erfolg des Projekts ging dabei besonders mit der transparenten Abwicklung und dem gemeinsamen Austausch einher. Nach intensiven Gesprächen legten die HYDAC Experten sowohl die Maße des Aggregats als auch die technischen Anforderungen an die Pressensteuerung fest.
Nach Simulation des spezifischen Arbeitsablaufes der Ballenpresse und Berechnung der Zykluszeit konnte aufgrund der exakten Kenntnisse des Ablaufes der Pumpenantrieb in Verbindung mit der Motorleistung optimal an die Arbeitsweise der Presse angepasst werden. Anstelle von zwei Dreifach-Innenzahnradpumpen wählten unsere Spezialisten zwei kompakte Antriebseinheiten, bestehend aus je einer HYDAC Axialkolbenpumpen PPV100S-180 mit Leistungsregler und einer angeflanschten, kleinen Innenzahnradpumpe für die Drahtabbindung. Damit wurde die Anzahl der Pumpen reduziert bei gleichem Gesamtfördervolumenstrom. Durch die anschließende Strömungssimulation im Ölbehälter in Verbindung mit den HYDAC Air-X-Filtern konnten wir die Größe des Behälters deutlich reduzieren und zugleich eine bessere Luftabscheidung und verlängerte Standzeiten der Komponenten herbeiführen. Unser kompakter Pressensteuerblock wurde eigens für diese Maschine nach kundenspezifischen Angaben konstruiert.

Die maß­geschneiderte HYDAC Lösung übertraf sogar die Zielvorgaben unseres Kunden!

Dank der leistungsgeregelten Axialkolbenpumpen, die für eine effiziente Ausnutzung des Pumpenvolumenstroms bzw. der Motorleistung über dem gesamten Druckbereich sorgen, konnte im Vergleich zu der ursprünglichen Dreifach-Innenzahnradpumpenkombination die durchschnittliche Leistungsaufnahme signifikant reduziert werden – und das bei gleichem Pumpenvolumenstrom! Die Motor-Nennleistung sank von 2x 37 kW auf 2x 30 kW. Durch die Tankoptimierung verkleinerten wir zudem den Ölbehälter um ganze 40 %, von 2.500 auf 1.400 Liter – so spart der Kunde 1.100 Liter Hydrauliköl, 466 kg Stahl und damit in Summe 4.100 kg CO2. Auch die kostspieligen Leistungsverluste im Umlauf sanken dank Ersatz der Innenzahnradpumpen durch leistungsgeregelte Axialkolbenpumpen um 6,0 kW, was einer Einsparung von ca. 13.000 kWh Strom pro Jahr im 3-Schicht Betrieb entspricht.  
Mit der optimierten, reduzierten Zykluszeit sorgten die HYDAC Experten zudem für eine signifikante Produktivitätssteigerung von 18 %.
 
Wie Sie sehen, ob Ballenpresse oder weitere Anwendungen, HYDAC betreut Sie bei der Optimierung Ihrer Maschinen in jeder Phase des Projekts. Kontaktieren Sie unsere Branchenexperten und lassen Sie sich jetzt beraten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Maßgeschneidert, kundenindividuell, passgenau, bedarfsgerecht

Maß­geschneiderte Lösungen

Unsere HYDAC Spezialisten entwickeln Ihre passgenaue Aufstellung für Hydraulikaggregate sowie weitere Komponenten und Lösungen.

Produktivität, Leistung, Performance, Verfügbarkeit

Steigerung Ihrer Produktivität

Erhöhen Sie die Leistung von Ihren Recyclinganlagen signifikant und sparen Sie dabei bares Geld.

Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit, Sparsam, Regenerativ

Ressourcen­schonung

Ob Hydrauliköl, Wasser oder Energie – unsere Lösungen schonen Ihre Ressourcen nachhaltig.

Energieeffizienz, Leistungsverluste, Leistungsfähigkeit, Kraftverlust

Energie­effizienz

Wir verringern Ihre Leistungsverluste – erhöhen Sie jetzt Ihre Energieeffizienz.

Standardisierung, Komponentenvielfalt, Variantenmanagement, Komponentenreduzierung

Standardisierung

Reduzieren Sie Ihre Komponentenvielfalt durch Variantenmanagement.

Wir beraten Sie gerne!

Kontaktieren Sie unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

Jetzt E-Mail schreiben!

Weitere Magazinartikel entdecken

Mit kompakten und effizienten Hydraulikaggregaten Schrottpaketierpressen optimieren

Referenz
| 3 min

HYDAC Pressensteuerung im Hybrid-Design

Ressourcenschonung in Kühlschmierstoffanlagen durch effizientes Kühlschmierstoff-Management

Referenz
| 3 min