HYDAC Elektrozylinder – Serie HEZ
Auf Lebensdauer wartungsfrei: Mit HYDAC finden Sie den passenden elektromechanischen Zylinder für Ihre Anwendung. Alles aus einer Hand. Von klein bis groß. Von einfachen Komponenten über kundenspezifisches Engineering bis zum kompletten Antriebssystem. Lassen Sie sich jetzt zur Auswahl Ihres HYDAC Elektrozylinders beraten.
Passgenau für Ihre Applikation: Wir unterstützen Sie bei der Auswahl Ihres Elektrozylinders
Wir laden Sie herzlich dazu ein, uns eine Anfrage zu senden. Ein Experte aus unserem Team wird sich kurzfristig mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir lösen Ihre AntriebsaufgabeLernen Sie die elektromechanischen Zylinder von HYDAC kennen
Sind Sie auf der Suche nach einem Elektrozylinder für Ihre Anwendung und suchen nach einem Hersteller, der Ihnen eine schnelle Umsetzung ermöglicht?
Oder möchten Sie Unterstützung bei der Auswahl eines für Sie passenden oder speziell angefertigten Elektrozylinders?
Fragen Sie sich auch, wie Sie Ihre Maschinen und Anwendungen mit aktuellsten technologischen Möglichkeiten zukunftssicher machen?
Wenn es um Antriebssysteme für Ihre Maschine geht, sind wir immer auf dem neusten Stand und teilen unser Know-how mit Ihnen. Vieles geht heute einfacher, effizienter und wartungsfreundlicher. Starten Sie mit HYDAC durch: Wir begleiten Sie bei der Realisierung Ihrer zukunftssicheren Maschinen!
Unsere Lösung: Elektrohubzylinder aus dem Hause HYDACLinearbewegungen einfach und effizient realisieren
HYDAC Elektrozylinder sind auf Lebensdauer wartungsfrei und überzeugen dank Plug & Play mit ihrer einfachen Inbetriebnahme. Dabei bieten wir Ihnen die Antwort auf Ihre Herausforderungen, optimal abgestimmt auf Ihre Ansprüche – Sie erhalten unsere Elektrohubzylinder in einem sehr breiten Kraft- und Spannungsbereich, von 1 kN bis zu 500 kN, sowie in unterschiedlichen Bauformen. Passgenau für Ihre Applikation.
Wir unterstützen Sie bei Auswahl, Integration und Inbetriebnahme. Erfahren Sie jetzt mehr.
HYDAC Elektrozylinder: Ihre Vorteile auf einen Blick
FAQ
Was sind Elektrozylinder?
Zur einfachen Realisierung von Linearbewegungen bieten sich aufgrund einfacher Integrierbarkeit und Wartungsfreiheit HYDAC Elektrozylinder (HEZ) an. Die Funktionsweise des HEZ wird durch den folgenden Aufbau bewirkt:
Ein (Getriebe-) Motor treibt über eine Kupplung die Spindel an, die im Lagergehäuse über Kugellager fixiert ist. Die Gewindemutter wandelt die Drehbewegung der Spindel in eine lineare Bewegung um, indem das Muttergehäuse mittels Gleitlagerführungen gegen Verdrehen gesichert wird. Das Kolbenrohr wird durch die Verbindung mit dem Muttergehäuse angetrieben. Der Drehrichtungssinn des Motors bewirkt somit das Ein- und Ausfahren des Kolbenrohrs. Die Spindeldrehzahl und die Gewindesteigung bestimmen die translatorische Geschwindigkeit. Über ein Dichtsystem ist das Innere des HYDAC Elektrozylinders gegenüber Umwelteinwirkungen geschützt. Zur Befestigung dienen beispielsweise Drehlagerkonsolen am Lagergehäuse und ein Gelenkauge am Kolbenrohr.
Welche Kraftbereiche können mit HYDAC Elektrozylindern (HEZ) abgedeckt werden?
- HEZ-1 bis 7,5 kN
- HEZ-2 bis 25 kN
- HEZ-3 bis 70 kN
- HEZ-X bis 500 kN
Warum gelten Elektrozylinder als umweltfreundlich?
Bei Elektrozylindern (HEZ) handelt es sich um "geschlossene Achsen". Eine umweltschädliche Leckage kann ausgeschlossen werden. Anders als bei der Hydraulik, wird kein Öl aus einem Tank angesaugt und durch verschiedenste Bauteile in die Hydraulikzylinder gefördert. Bei einem HEZ existiert kein flüssiges "Medium" zur Übertragung der Kraft. Diese Funktion übernimmt der Motor, das Getriebe und die Spindel. Die Rotationsbewegung des Motors wird in eine lineare Bewegung umgewandelt. Lediglich eine Schmierung schützt die Komponenten und die innere Reibung wird reduziert. Ein Umweltschaden kann durch den Einsatz von Elektrozylindern verhindert werden.
Welche Daten werden zur Auslegung benötigt?
Alle Informationen hierzu finden Sie in unserem HEZ Fragenkatalog unter Downloads.
Ist eine Kraftregelung möglich?
Ja, über Strom- bzw. Drehmomentwerte des Motors. Je nach Anforderung können für eine höhere Genauigkeit auch externe Kraftsensoren verwendet werden.
Ist eine Positionsregelung möglich?
Ja, über Drehgeber (bzw. Drehwinkelgeber) direkt an der Motorwelle oder über externe lineare Wegmesssysteme.
Ist ein Gleichlauf von zwei oder mehreren Elektrozylindern möglich?
Ja, sowohl ein mechanisch-gekoppelter wie auch Software-seitiger synchronisierter Gleichlauf sind möglich.
Kann ein Elektrozylinder im S1-Dauerbetrieb verwendet werden?
Ja, Voraussetzung hierfür sind die Leistungs- und Zyklusdaten um eine entsprechende Dimensionierung vorzusehen.