HYDAC EHC - das Subsystem für elektrohydraulische Steuerungen

Die zuverlässige Maschinensteuerung für mobile Arbeitsmaschinen

Die elektrohydraulische Steuerung HYDAC EHC bietet Ihnen das passende Subsystem zur manuellen Ansteuerung hydraulischer Mobilventile mit proportionalem oder schaltendem Verhalten. So bauen Sie ganz leicht ein System zur Maschinensteuerung auf: Parametrieren Sie die Applikationssoftware und konfigurieren Sie die Funktionalitäten entsprechend dem von Ihnen benötigten Systemverhalten.

Präzise und dynamische Arbeitsfunktionen dank elektrohydraulischer Maschinensteuerung von HYDAC

Optimieren Sie Ihre mobile Arbeitsmaschine: Mit HYDAC EHC bauen Sie leicht ein System zur Maschinensteuerung Ihrer mobilen Arbeitsmaschine auf. Lassen Sie sich jetzt von unseren Experten beraten. 

Jetzt Experten kontaktieren

Automatisierungsupgrade Maschinensteuerung ohne eigene Programmierung

Die Anforderungen an mobile Arbeitsmaschinen steigen und damit die Nachfrage nach Automatisierung. Doch eine Maschinenmodernisierung ist oftmals komplex: Neben umfassendem Know-how benötigt eine Automation zeitintensive Programmierung. Mit der elektrohydraulischen Steuerung HYDAC EHC erhalten Sie eine State-of-the-Art Maschinensteuerung für die ersten Schritte in Richtung der Automatisierung Ihrer Fahrzeuge. Das Subsystem bietet Ihnen eine schnelle Lösung – ohne die eigene, aufwändige Programmierung.

Bedienkomfort & Nutzerentlastung Assistenzfunktionen sorgen für mehr Komfort

Maschinenbediener arbeiten oftmals auf engstem Raum oder unter erschwerten Umgebungsbedingungen – und das während langer Arbeitstage. Umso wichtiger: Eine komfortable Bedienung, die unter verschiedenen Voraussetzungen eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Das HYDAC Subsystem zur elektrohydraulischen Vorsteuerung entlastet den Nutzer und bietet ihm eine komfortable Bedienung – auch bei hoher Belastung.

Komplexitätsreduktion Ihre schnelle Lösung zur Maschinenmodernisierung

Softwareentwicklung, Programmierung, Inbetriebnahme – die Implementierung von assistierenden Steuerungssystemen erfordert eine hohe Expertise und ist oftmals zeitintensiv. Faktoren, die bei der Markteinführung jedoch besonders relevant sind. Mit der HYDAC EHC Software können Sie leicht ein System zur Maschinensteuerung Ihrer mobilen Arbeitsmaschine aufbauen. Die fertige Ansteuerungslösung gewährleistet eine schnelle Konfiguration und bietet umfangreiche Tools zur Inbetriebnahme und Service.

Unsere Lösung: Elektrohydraulische Steuerung HYDAC EHC Die HYDAC Maschinensteuerung für elektrohydraulische Ventile

HYDAC EHC ist die Ansteuerungslösung für elektrohydraulische Ventile mit entsprechenden Einstellmöglichkeiten für optimale Flexibilität. Mit unserem Subsystem bauen Sie leicht ein System zur Maschinensteuerung auf: Sie können die Signale von analogen Joysticks, Tastern oder Schaltern auf die Eingänge des Steuergeräts geben, die Stromausgänge paarweise mit Pilotventilen der Mobilventilachse verbinden und die Softwarefunktionalitäten entsprechend dem von Ihnen benötigten Systemverhalten konfigurieren. Pro Controller können bis zu drei proportionale und eine digitale Ventilachse angesteuert werden. Mit im Lieferumfang inbegriffen ist dabei das HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT zur einfachen Parametrierung Ihrer passgenauen Steuerungslösung.

Neben der Basisversion EHC Basic sind die folgenden, aufeinander aufbauenden Varianten für Sie verfügbar: 

HYDAC EHC plus

Die elektrohydraulische Steuerung HYDAC EHC plus ermöglicht die Ansteuerung einer Dauerfunktion, wie beispielsweise eines Kehrbesens oder einer Fräse, mit einstellbarer Ölmenge. Dabei ermöglichen wir Ihnen zusätzlich ein gesteuertes elektrisches Flowsharing. Der Vorteil: Sie können den Verbrauchern Prioritäten zuordnen. 

HYDAC EHC Assist

Das HYDAC EHC Assist Paket ermöglicht Ihnen die Ansteuerung einer Load-Sensing Druckabschneidung. Dabei bieten wir Ihnen zusätzliche Funktionen: Mit der Einbindung unserer HYDAC Sensoren wie Weg- oder Winkelsensoren realisieren wir zum Beispiel eine Höhenlimitierung. Wollen Sie gesteuert zwei Zylinder oder Aktoren in einem definierten Verhältnis ansteuern? EHC Assist macht es möglich.

Das macht den Unterschied Ihr Kundennutzen mit dem HYDAC Subsystem für elektrohydraulische Steuerungen

Maschinenunabhängig & Skalierbar Das HYDAC Baukastensystem für mehr Flexibilität

Egal ob eigenständig, oder durch Anbindung an einen Dieselmotor-CAN: Mit HYDAC EHC erhalten Sie die nötige Flexibilität, um unabhängig von Rahmenbedingungen zu agieren. Kommen neue Funktionen hinzu und die Möglichkeiten eines Controllers sind bereits ausgereizt, kann das System beliebig erweitert werden. 

Einfach integrier- und parametrierbar Einfach parametrieren statt komplex programmieren

Für eine schnelle Inbetriebnahme: Schließen Sie Ihr Steuergerät an und konfigurieren Sie die Parameter ganz einfach entsprechend den funktionalen Anforderungen. Sie legen dabei fest, welche Bedienereingabe welchen Ausgang mit welcher Performance ansteuert. Dank einer Vielzahl an Einstellmöglichkeiten erhalten Sie zudem die Möglichkeit, Ihrem System den gewünschten Feinschliff zu verpassen. Die notwendige Parametriersoftware erhalten Sie kostenlos dazu.

Modular & ausbaufähig Auf Ihre Anforderungen anpassbar

Profitieren Sie von einer Vielzahl an Funktionalitäten für Ihre Maschinensteuerung: Durch die einstellbaren Optionen und Möglichkeiten sind sie mit HYDAC EHC unabhängig vom Eingangssignal des Joysticks und können durch die Freigabe-Logik auch erste übersichtliche logische Funktionalitäten abbilden.

Komponenten für Ihre elektrohydraulische Steuerung von HYDACLernen Sie die modularen Erweiterungen unserer Applikationssoftware kennen

Unser Standard-Lieferprogramm umfasst neben unserem Steuergerät mit geflashter Software auch das HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT zur einfachen Parametrierung Ihrer Maschinensteuerung. Damit erhalten Sie alles was Sie für Ihre Anwendung benötigen – ohne versteckte Kosten.

HYDAC Steuergerät TTC32S

Unser Standard-Lieferumfang umfasst unsere TTC32S Controller mit geflashter Software. Dabei unterstützen wir Sie umfassend bei der ersten Konfiguration und Parametrierung. 

HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT

Mit dem HYDAC Subsystem Configuration Tool kann durch Parameteranpassung das Verhalten des Systems adaptiert werden. Zusätzlich können Fehler und aktuelle Pin-Werte ausgelesen werden.

Individuell auf Ihre Ansprüche angepasst, bietet unser umfangreiches Produktportfolio zusätzlich optionale Erweiterungen. 

HYDAC Vorsteuerung über Pilotventile und Mobilventile

Mit unserem breiten Portfolio an HYDAC elektrohydraulischen und Load-Sensing Ventilen ermöglichen wir Ihnen die präzise, wiederholgenaue Ausführung der Arbeitsfunktionen.

Mehr zu HYDAC Load-Sensing Ventilen 

HYDAC Kabelbäume

Mit unseren HYDAC Kabelbäumen nehmen Sie den ersten Prototyp schnell und flexibel in Betrieb. Dabei bieten wir Standard- sowie spezifische Kabelbäume, die Sie nach Inbetriebnahme passgenau konzipieren können. 

HYDAC Joysticks & Bedienelemente

Profitieren Sie von unserem breiten Produktprogramm: Passend zu Ihren Anforderungen bieten wir zusammen mit unserem Partner Technion Joysticks, Bedienelemente und Versorgungsboxen an.

AnwendungsmöglichkeitenOptimieren Sie gemeinsam mit HYDAC Ihre mobile Arbeitsmaschine

Profitieren Sie vom umfassenden Know-how unserer HYDAC Experten: Auf Basis der ganzheitlichen Betrachtung Ihrer Arbeitsmaschine beraten wir Sie bei der optimalen Auslegung Ihrer elektrohydraulischen Steuerung und Vorsteuerung.

Das Beispiel eines Frontladers zeigt dabei, dass mit dem Subsystem für elektrohydraulische Steuerungen HYDAC EHC neben den beiden Hauptfunktionen, Hubarm und Schaufel kippen, auch die dritte Funktion proportional betrieben werden kann. Das sorgt neben einer höheren Arbeitsgenauigkeit auch für eine gesteigerte Feinfühligkeit und bessere Dosierung. Ob Ballenzange, Silozange oder weitere Zangen- oder Steuerungsfunktionen – so profitieren auch Sie von der präzisen und maschinenunabhängigen Steuerung von HYDAC. Kontaktieren Sie jetzt unsere Experten – wir beraten Sie gerne. 

Downloads

Wir beraten Sie gerne!

Kontaktieren Sie unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

Beratungstermin vereinbaren