HYDAC Befestigungstechnik – in nahezu jeder Branche zuhause
Ihr Produzent für Spannbänder, Rohr-, Schlauch- & Kabelbefestigungen
Befestigungstechnik ist gleich Befestigungstechnik? Nicht immer: HYDAC bietet mehr als nur erstklassige Qualität. Wir setzen auf eine vollautomatisierte In-House-Fertigung, das bedeutet für uns ein Versprechen „Made in Germany“. Ihre Vorteile liegen auf der Hand. Wir liefern schnell und treiben individuelle Entwicklungen in kürzester Zeit voran. Durch unser innovatives R&D-Team entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, auch für Ihre individuelle Herausforderung. Oder darf es unsere montageoptimierte Standardlösung sein? Lernen Sie jetzt unsere Systeme kennen und fordern Sie uns heraus!
Hält, was sie verspricht: HYDAC Befestigungstechnik
State-of-the-Art Technik und kurze Wege zwischen Entwicklung und Vertrieb: Setzen Sie für die sichere Befestigung Ihrer Komponenten auf HYDAC.
Standardisierte & maßgeschneiderte Befestigungstechnik in EigenfertigungVom Coil bis zum Band. Vom Granulat bis zur fertigen Schelle.
Sie benötigen wirtschaftliche, langlebige, montagefreundliche Befestigungstechnik? HYDAC bietet Ihnen alles, was Sie brauchen – in höchster Qualität. Dabei arbeiten wir von Beginn an eng verzahnt mit Entwicklung, Produktion und Kunden. Von der ersten Musterfertigung bis zur vollautomatisierten Fertigung in Serie. Unsere Spannbänder befestigen großvolumige Behälter jeglicher Geometrien. Unsere Schellen halten jede Leitung. Die zugehörigen Ergänzungsprodukte runden unser Sortiment ab. Bauraumoptimiert, vibrationsdämpfend und stoßabsorbierend – verlassen Sie sich auf unsere zuverlässige Rohr-, Schlauch- und Kabelbefestigung.
Das zeichnet uns ausIhr Experte für Spannbänder, Rohrbefestigungen, Schlauchbefestigungen & Kabelbefestigungen
- Nachgewiesen sicher: Wir verstehen kundenspezifische Anforderungen und leben effiziente Lösungsansätze. Das belegen auch unsere Zertifizierungen. Checken Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche.
- Flexibel: Unter dem Stichwort Rapid Prototyping realisieren wir dank der hauseigenen, vollautomatisierten Fertigung Sonderlösungen in kürzester Zeit. Dabei unterstützt Sie unser interdisziplinäres Team mit intelligenten Lösungsansätzen und modernen Tools.
- Montagefreundlich: Sparen Sie Zeit beim Aufbau – mit aufklappbaren Schnellverschlusssystemen, die die Montage vereinfachen. Sie möchten nachrüsten? Dann profitieren Sie von unseren montagefreundlichen Befestigungslösungen.
Highlights & Branchen Passgenaue HYDAC Spannbänder sowie Kabel-, Schlauch-& Rohrbefestigungen – für Ihre Branche
Wasserstoff
Unser HY-ROS H2 Mount Baukasten sorgt mit einer Vielzahl von Komponenten für die sichere Befestigung von Wasserstofftanks an Fahrzeugen. Mit Kompensationsunterlage oder Federpaket, mit integrierter TPRD-Sensor- oder Neckmount-Befestigung – der HYDAC Baukasten deckt alle Durchmesser der gängigen Typ-IV-Behälter ab und lässt sich damit optimal auf Ihre Anforderungen anpassen.
Unser innovatives, sensorgestütztes HY-ROS H2 Mount Smart Spannband ermöglicht darüber hinaus auch eine zuverlässige Echtzeitüberwachung der Tankbefestigung. Der präventive Ansatz, vergleichbar mit einem Reifendrucküberwachungssystem, liefert dabei kontinuierlich Daten über den Zustand und die Integrität der Befestigungslösung, wodurch eventuelle Abweichungen frühzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können.
Schienentechnik
Druckluftbehälter, Überwachungskamera, Kabel, Feuerlöscher, Versorgungs- und Pneumatikleitungen. In Zügen gibt es eine Vielzahl an Anwendungen, die einer fachgerechten Befestigung bedürfen. Für all diese bietet HYDAC eine Lösung:
- Werkstoffe gemäß internationaler Brandschutznormen, DIN EN 45545 oder NFPA 130
- Gewichtsoptimiert, montagefreundlich, vibrations- und geräuschabsorbierend
- Hohe Variantenvielfalt und Kombinationsmöglichkeiten
- Zusätzliche Sicherheit bei Standardschellen gemäß DIN 3015 durch Verwendung geprägter Anschweißplatten
Automotive
Erfolgreich nach IATF 16949 zertifiziert, sind wir Ihr verlässlicher Partner für die Befestigungstechnik in der Automobilindustrie. Mit 20 Jahren Erfahrung als Tier-1-Lieferant und einer vollautomatisierten Produktion profitieren Sie von unserer großen Auswahl an HY-ROS Befestigungslösungen:
- Druckluftbehälter (Bremsen)
- Wasserstoff-Tanks (Typ I-IV)
- Gastanks (CNG)
- Zylinder und Speicher
- Tanks für Diesel, LPG, Wasser und AdBlue
- Objekthalterungen für Batterie, Feuerlöscher und viele mehr
- Abgassysteme für Dieselpartikelfilter, SCR und Katalysatoren
- Halter für Hitzeschild und Steinschlagschutz
Elektrifizierte Fahrzeuge
HYDAC Kabelmanagement-Systeme bieten eine sichere und effiziente Lösung zur Befestigung von Hochvolt-Kabeln in elektrifizierten Fahrzeugen. Die flexiblen Befestigungen sind für Kabel mit unterschiedlichen Durchmessern geeignet und sorgen durch ihre einfache Montage für einen stabilen Halt.
Sie wahren präzise die Abstände innerhalb der Führungstrassen und bieten gleichzeitig Schutz vor Feuchtigkeit und Kurzschlüssen. Darüber hinaus ermöglichen sie einen optimalen Toleranzausgleich und tragen so zur Verlängerung der Kabellebensdauer bei. Optional sind die Systeme in der Signalfarbe Orange erhältlich, um die Hochvolt-Trassen für erhöhte Sicherheit deutlich zu kennzeichnen.
Hochbauten, Windkraft, Satellitentechnik
Egal, ob Hochbauten, Windkraftanlagen oder Satelliten – überall müssen Kabel fachgerecht befestigt werden und hierfür ist HY-Roflex die perfekte Lösung. Mit unserem modularen System und großem Sortiment an Befestigungselementen setzen wir individuelle Maßanfertigung kurzfristig um. Alle Komponenten lassen sich auf Ihren Wunsch kombinieren und modifizieren.
Vorteile einer effizienten Großkabelbefestigung
- Sehr schnelle Austauschbarkeit der Kabel
- Leichte & schnelle Installation durch übersichtliche Kabelverlegung
- Flexibel für Leistungskabel
- Schutz vor Kabelisolation & Kurzschlussfestigkeit, geringere Brandgefahr
- Kurze Time to Market für kundenspezifische Lösungen