Fluid Conditioning
Saubere Fluide sind elementar für einen störungsarmen Anlagenbetrieb. Viele Unternehmen kennen den Sachverhalt und legen Wert auf sauber eingefülltes Öl, Fluidpflege und Fluidanalyse. Doch wann ist ein Fluid wirklich „sauber“? Welche Anforderungen werden an die Reinheit des Fluids gestellt?
Unsere Experten erstellen hierzu Ihr passgenaues Konzept zur Reduzierung Ihrer Kosten. Erfahren Sie jetzt mehr!
HYDAC Fluid Conditioning – Ihr Anlagenschutz für Hydraulik und Schmierung
Herausforderung: Anlagenverfügbarkeit & KomponentenlebensdauerMit dem richtigen Konzept zu mehr Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit
Feste, flüssige, gasförmige und auch gelartige Verschmutzungen in Hydraulik- und Schmiersystemen führen zu verkürzter Fluid- und Komponentenlebensdauer, Anlagenausfällen und reduzierter Anlagenproduktivität.
Umso wichtiger ist die umfassende Fluidpflege sowie die gleichzeitige Zustandsüberwachung des Öls.
Unsere Lösung: Fluidpflege 4.0Digitalisierung von Prozessen in der Instandhaltung erfordern smarte Lösungen
Ein ausgereiftes Fluidpflegekonzept und eine kontinuierliche Online-Überwachung sind Voraussetzungen für die Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit Ihres gesamten Systems. Nur eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Anlage kann den Zustand der eingesetzten Flüssigkeiten dauerhaft verbessern, die Maschinenverfügbarkeit deutlich erhöhen und die Betriebskosten nicht selten um bis zu 30 % senken.
HYDAC Fluidaggregate mit smarter Sensorik stellen den erforderlichen Ölzustand her. Unser Portfolio setzt auf Nachhaltigkeit und umfasst alle dafür notwendigen Komponenten und Komplettlösungen – für jede Anwendung das richtige Produkt.
Abscheidung von Feststoffen
Fest in Ihrer Anlage integriert, übernehmen Nebenstromaggregate die Feinfiltration und damit die Herstellung einer kontinuierlich hohen Ölreinheit. Durch optimale Betriebsbedingungen ermöglichen unsere HYDAC Aggregate eine sehr wirtschaftliche Filtration – unabhängig vom Betrieb Ihres Gesamtsystems. Auch für den mobilen Einsatz, ob im Service oder für Wartung und Instandhaltung, gewährleisten unsere HYDAC Lösungen sowohl die zeitweise Nebenstromfiltration an Anlagen als auch das gefilterte Be- und Umfüllen von Fluiden. Dank bewährter HYDAC Sensorik können Ihre Anlagen dabei von Anfang an optimal geschützt werden.
Lernen Sie unser Produktportfolio für Nebenstromaggregate zur Feinfiltration kennen
HYDAC Filterelemente Dimicron DM
Unsere HYDAC Dimicron-Baureihe zeichnet sich durch eine hohe Schmutzaufnahmekapazität aus. Dabei ermöglichen Struktur und Aufbau der Elemente einen hohen Volumenstrom – für hohe Abreinigungsgeschwindigkeiten und ein konstantes Reinheitsniveau.
HYDAC OffLine Filter OLF 5
Unsere kompakten HYDAC OffLine Filter der OLF 5 Baureihe umfassen zahlreiche Ausführungen. Ob mit oder ohne Motor-Pumpeneinheit, als Tankeinbauvariante oder mit integrierter Reinheitsklassenbestimmung – für jede Anwendung bieten wir Ihnen Ihre passgenaue Lösung.
HYDAC OffLine Filter OLF 15/30/45/60
Unsere HYDAC OffLine Filter der OLF 15/30/45/60 Baureihe sind robuste Nebenstromaggregate für den stationären Einsatz an Hydraulik- und Schmieranlagen mit großen Ölmengen. Optional mit integrierter Fluidüberwachung. Erfahren Sie jetzt mehr!
HYDAC Serviceaggregat MobileFiltration Unit MFU 15
Die MobileFiltration Unit MFU dient als portables Serviceaggregat dem Befüllen von Hydrauliksystemen, Spülen kleiner Hydraulikanlagen sowie zu deren Abreinigung im Nebenstrom. Optional mit integrierter Überwachung der Feststoffverschmutzung nach ISO4406.
HYDAC Serviceaggregat MobileFiltration Unit MFU 30-100
Die Aggregate der MobileFiltration Unit MFU-30 – 100 Serie dienen als mobile Serviceaggregate für Volumenströme von 30-100 l/min. Partikuläre Feststoffverschmutzung und freies Wasser werden über die Filterelemente entfernt, hier hilft die optionale Messtechnik bei der kontinuierlichen Fluidüberwachung. Drahtlose Kommunikation und Anbindung an Cloud-Portale ermöglichen die Einbindung in moderne I4.0-Umgebungen.
HYDAC Serviceaggegrat FiltrationUnit OFX
Als tragbares Serviceaggregat ermöglicht unsere HYDAC FiltrationUnit OFX das Befüllen und Entleeren von hydraulischen Systemen. Der Betriebsdruck von 45 bar ermöglicht auch den Einsatz zum Befüllen und Entlüften von Speisekreisläufen hydrostatischer Fahrantriebe sowie Arbeitshydrauliken im geschlossenen Kreis.
Abscheidung von Flüssigkeiten und Gasen
Von Wasser bis hin zu Gas – je nach Anforderung nutzen unsere HYDAC Lösungen modernste Verfahren für die Abscheidung. Ob Vakuum-, Koaleszierverfahren oder Superabsorber, unsere HYDAC Lösungen ermöglichen die effiziente Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser, Gasen sowie Luft. Die Kombination mit einer effizienten Nebenstromfiltration schützt Ihr hydraulisches System optimal. Wir erarbeiten Lösungen, die den Spezifikationen von Anlagenherstellern entsprechen.
Unsere HYDAC Lösungen zur Entwässerung und Entgasung Ihrer Maschine
HYDAC Entwässerungsaggregate
Zur Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser sowie Gasen: Durch die Kombination von Vakuumverfahren und effizienter Nebenstrom-Filterelementtechnik erreicht unsere FluidAqua Mobil Baureihe eine hohe Wirtschaftlichkeit. Dank effizienter Abscheidung sorgt unser Aggregat für niedrigste Rest-Wassergehalte, Gasgehalte und partikuläre Verschmutzung Ihrer Betriebsflüssigkeiten.
HYDAC Coalescer
Die HYDAC Coalescer dienen der Abscheidung von freiem Wasser, arbeiten sehr effizient und sind gleichzeitig wartungsarm. Sie eignen sich für Hydraulik- und Schmieröle mit Dichten unter 950 kg/m3.
Auch bei kontinuierlichem Wassereintrag ins System sind die Coalescer die ideale Lösung.
HYDAC Filterlösungen mit integrierter Wasserabscheidung (Superabsorber)
Die hochwertigen Aquamicron Filterelemente eignen sich für die effiziente Abscheidung von Feststoffverschmutzung und verfügen darüber hinaus über die Fähigkeit, Restwassermengen aus dem Fluid aufzunehmen. Somit schützen Sie Ihre Anlage und Fluide mit nur einem Element effizient vor verschmutzungsbedingten Anlagenausfällen und hohen Betriebskosten.
Abscheidung von Ölalterungsprodukten
Aufgrund veränderter Grundöleigenschaften moderner Fluide kommt es vermehrt zu gelartigen oder auch lackartigen Ablagerungen. Speziell bei Maschinen mit hoher Fluidbelastung finden sich damit zunehmend neuartige Ablagerungen vor; das Alterungsverhalten verändert sich maßgeblich. Ein Faktor, der sowohl die Komponentenlebensdauer als auch die Produktivität drastisch reduziert.
Um diesem entgegen zu wirken, unterstützt HYDAC Sie mit effizienten Systemen zur Abscheidung von Ölalterungsprodukten. So können Sie das Potenzial Ihrer Anlage voll ausschöpfen und sparen wertvolle Ressourcen ein!
Für Ihre Hydraulik- und Schmierölanwendungen: Unser HYDAC Produktprogramm zur Abscheidung von Varnish
HYDAC VarnishElimination Unit VEU-F
Zur Abscheidung von festen und gelartigen Ölalterungsprodukten: Die servicefreundlichen HYDAC VarnishElimination Units VEU dienen zur Aufbereitung von Mineralölen. Sie entfernen effektiv Ölalterungsprodukte aus Mineralölen.
HYDAC VarnishElimination Unit VEU-I
Die servicefreundlichen Ionenaustauschaggregate der VEU-I Baureihe dienen zur Aufbereitung schwer entflammbarer Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Phosphat-Ester-Basis (HFD-R).
Sie entfernen effektiv die durch Hydrolyse und/ oder Oxidation der Flüssigkeit entstandenen säurehaltigen Abbauprodukte sowie Metallionen. Je nach verwendeten Harzelementen kann im HDF-R Öl enthaltenes Wasser abgeschieden werden.