Filter- & Kühlsysteme für Konverterplattformen in Windparks

Im Fokus: der autarke & wartungsarme Betrieb Ihrer Konverterplattformen

Neben rauen Winden und starken Strömungen bietet das Meer vor allem eins: Platz. Platz, der von Offshore-Windparks insbesondere in Hinblick auf die Energiewende bestmöglich genutzt werden kann. Konverterplattformen stellen dabei ein wichtiges Bindeglied für die Energieübertragung vom Meer an die Küste dar. Damit diese nicht überhitzen, bedarf es einer kontinuierlichen Kühlung mit Seewasser. Reibungslos funktioniert dies nur mit einer zuverlässigen Filtration. HYDAC bietet Ihnen beides – eine bewährte Filtrationslösung in Kombination mit robusten Plattenwärmetauschern aus Titan. Lesen Sie mehr.

Reduzieren Sie kosten­inten­sive Service­einsätze mit der HYDAC Systemlösung

Jetzt Kontakt aufnehmen

Konverter­plattformen für Offshore-WindparksZeit- und kostenintensive Serviceeinsätze vermeiden

Konverterplattformen sind gefragter denn je. Der Grund: Die Entfernung der Windparks zur Küste wird immer größer, denn hier kann die Anlage höhere Erträge erzielen. Wichtig, damit Konverterplattformen zuverlässig arbeiten, ist eine abgestimmte Kühlung und Filtration. Ohne eine vorgeschaltete Filtration können Verunreinigungen des Seewassers die Kühlfunktion beeinträchtigen – darunter leidet die Performance der gesamten Plattform. 

Die Folge: Aufwendige Serviceeinsätze und verminderte Energieerträge drücken die Wirtschaftlichkeit des Windparks, denn die Wartung vor Ort ist zeit- und kostenintensiv. Deswegen gilt es einen möglichst autarken und reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten, dafür bedarf es optimierter Produktlösungen. HYDAC bietet Ihnen eine abgestimmte Systemlösung aus Plattenwärmetauschern und automatischen Rückspülfiltern – speziell entwickelt für den Offshore-Bereich.

Vermeidbare Kosten, denn mit dem HYDAC Fernwartungstool greift Ihr zuständiger Spezialist mobil auf die Maschinensteuerung zu und muss nicht selbst in den Flieger steigen. Stattdessen wird unser Fernwartungstool versendet – die Inbetriebnahme ist ein Kinderspiel und erfolgt in nur sieben Schritten. Kurze Reaktionszeiten, minimierte Reisekosten und eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit sind die Folge.

So arbeiten Ihre Konverter­plattformen autark & störungsfreiWärmetauscher vor verunreinigtem Meerwasser schützen

Wartungseinsätze auf See sind aufwendig und kostenintensiv. Deswegen lohnt es sich umso mehr auf Einsätze zu verzichten, die nicht erforderlich sind. Unser Tipp: Investieren Sie in den vorgeschalteten Filtrationsprozess des Seewassers. Zu oft wird hier mit regulären Filtern gearbeitet, die eines aufwendigen Sieb- und Elementwechsels bedürfen. Dabei reinigen sich unsere automatischen Rückspülfilter von alleine. Durch eine redundante Auslegung können Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Das gereinigte Meerwasser schützt Ihre Wärmetauscher vor Verschleiß. So werden Personaleinsätze vor Ort obsolet. 

Unsere automatischen Rückspülfilter in Kombination mit HYDAC Plattenwärmetauschern aus Titan ergeben das perfekte Duo für den autarken Betrieb Ihrer Konverterplattformen. Mit dem robusten Design inklusive Abnahmen auf Wunsch sind Sie mit unserer Systemlösung gewappnet für die Herausforderungen auf See.

Jetzt Kontakt aufnehmen

HYDAC Automatische Rückspülfilter AutoFilt® Entwickelt für die Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten

Für den Schutz Ihrer wichtigsten Systemkomponenten vor Verblockungen sind unsere Automatikfilter die ideale Wahl. Auch nachgelagerte Komponenten können so vor Verschleiß geschützt werden – in der Folge reduzieren sich Ihre Ersatzteilkosten, da Ihr Gesamtsystem effizienter und wirtschaftlicher betrieben werden kann. Für den Einsatz auf hoher See eignen sich insbesondere unsere AutoFilt® RF3 und RF7.

Was zeichnet die HYDAC AutoFilt®-Baureihe aus?

  • Einfache Wartung ohne Einsatz von Hebeequipment 
  • Verschleißarmer Filter durch den Einsatz von statischen Dichtungen, die im Gegensatz zu dynamischen eine geringere Abnutzung aufweisen
  • Strömungsoptimiertes Design
  • Variable Filterelementgeometrie für effiziente Abreinigung und optimalen Retrofit
  • Kontinuierliche Filtration ohne Unterbrechung des Prozesses
  • Remote Monitoring via intelligenter Steuerung und Zustandsüberwachung
  • Optimierte Systemlösung in Kombination mit HYDAC Plattenwärmetauschern

Mehr zu HYDAC Rückspülfiltern

HYDAC Plattenwärmetauscher Platten aus Titan für den Einsatz im Offshore-Bereich

Mehr als eine Komponente – bei HYDAC setzen wir auf durchdachte Systemlösungen für den maximalen Erfolg Ihres Windparks. Mit schlüsselfertigen Lösungen zur Kühlung von Transformatoren auf Ihren Konverterplattformen nutzen wir dabei die Möglichkeit zur Wärmerückgewinnung voll aus.

Was zeichnet die HYDAC Plattenwärmetauscher aus?

  • Optimierte Wärmeübertragungsplatten aus Titan
  • Seewasserbeständige Lackierungen 
  • Spezielle Abnahmen auf Wunsch (LR, DNV usw.)
  • Einfache Demontage für Reinigung und Wartung
  • Unkompliziertes Nachrüsten
  • Kundenspezifisches Design

Ihre Vorteile Mit der HYDAC Systemlösung

Unsere Systemlösung ermöglicht den autarken Betrieb Ihrer Konverterplattform für Offshore-Windparks.

Kostenreduktion

Mit der Kombination aus automatischen Rückspülfiltern und Plattenwärmetauscher wird ein autarker Betrieb Ihrer Konverterplattform ermöglicht. So steigern Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Windparks.

Reduzierter Service- & Wartungsbedarf durch unsere Systemlösung

Reduzierter Wartungsbedarf

Reduzieren Sie unnötige Wartungseinsätze für Ihre Konverterplattform. Unsere automatischen Rückspülfilter verhindern Verblockungen im System, dadurch arbeiten unsere Plattenwärmetauscher zuverlässig und störungsfrei.

HYDAC bietet Plattenwärmetauscher aus Titan & Rückspülfilter gefertigt für die harten Offshore-Bedingungen

Robustes Design

Gefertigt aus Titan und mit seewasserbeständiger Lackierung versehen, halten unsere Plattenwärmetauscher härtesten Offshore-Bedingungen stand. Auch die AutoFilt®-Baureihe wurde eigens für den Einsatz auf See entwickelt. 

Ihr Partner für die Kühlung von Konverterplattformen – dank jahrelanger Expertise im Engineering

Optimierte Systemlösung

Mehr als nur eine Komponente – mit HYDAC erhalten Sie umfassende Ingenieursexpertise. Wir unterstützen Sie bei einem durchdachten Kühlsystem Ihrer Konverterplattform.

Unsere automatischen Rückspülfilter stets im Blick – mit der intelligenten Steuerungs- & Überwachungseinheit

Remote Monitoring

Überwachen und steuern Sie unsere Rückspülfilter bequem von Land – möglich wird dies durch eine intelligente Steuerungs- und Überwachungseinheit.

FAQ

Wie wirtschaftlich sind HYDAC Rückspülfilter?

Unsere automatischen Rückspülfilter sind seit vielen Jahren am Markt etabliert – dies liegt nicht zuletzt an der hohen Wirtschaftlichkeit. Denn für Sie fallen nur einmalige Investitionsausgaben an; keine OpEx. Sparen Sie sich zusätzlich die Kosten für Element- und Siebwechsel, denn durch die selbstreinigende Funktion unserer Filter entfallen diese Wartungseinsätze automatisch.

Wie funktioniert das isokinetische Filtrieren und Rückspülen des HYDAC AutoFilt® RF3?

Wie funktioniert die Filtration?
Das zu filtrierende Medium durchströmt die Spaltrohr-Filterelemente des Rückspülfilters von innen und außen. Dabei lagern sich Partikel an der glatten Innenseite der Filterelemente ab – das Medium fließt gereinigt in den Prozess. 
Mit zunehmender Verschmutzung steigt zwischen Schmutz- und Reinseite des Filters der Differenzdruck. Wird der eingestellte Auslösedifferenzdruck (in der Regel 0,3 bis 0,5 bar) erreicht, so beginnt die automatische Rückspülung. 

Wie funktioniert das Rückspülen?
Der Getriebemotor dreht den Spülarm unter das zu reinigende Filterelement. Die an der Innenseite des Elements abgelagerten Schmutzpartikel werden abgelöst und über die Rückspülleitung ausgetragen.

Wie wird die automatische Rückspülung eingeleitet?

  • Bei Überschreitung des Auslösedifferenzdrucks
  • Mittels eingestellter Zeitüberlagerung
  • Durch Drücken der Schaltfläche „TEST“

Was unterscheidet den AutoFilt® RF3 vom RF7?

Der AutoFilt® RF7 ergänzt die HYDAC Rückspülfilter-Familie, um eine weitere nutzerfreundliche und kompakte Baureihe, die besonders in räumlich beengten Anlagen ihre Anwendung findet.

  • Platzsparendes, horizontales Design
  • Serienmäßige Deckelschwenkvorrichtung für leichten Zugang zum Filterinneren
  • Maximale Ausnutzung der Filterfläche

Mehr zu HYDAC AutoFilt® RF3

Ist eine digitale Überwachung der Rückspülfilter möglich?

Um unnötige Einsätze auf Offshore-Windparks zu vermeiden, können unsere Rückspülfilter mit einer intelligenten Steuerung und Zustandsüberwachung ausgestattet werden. So sind Sie jederzeit über den Zustand Ihrer Filtereinheit informiert – egal, wann und wo. Auch eine autarke Selbst- und Systemdiagnose übernimmt der automatische Rückspülfilter von HYDAC.

Wie sind Plattenwärmetauscher zu reinigen?

Mit dem Einsatz unserer automatischen Rückspülfilter werden Plattwärmetauscher vorbeugend geschützt, denn durch die Vorfiltration des Meerwassers werden Verunreinigungen im nachfolgenden Kühlprozess wirkungsvoll reduziert. Die Folge: Die Reinigung Ihrer Wärmetauscher und somit der Einsatz vor Ort ist nicht mehr notwendig. Falls dennoch erforderlich, ist eine Demontage bequem möglich – so steht einer einfachen Wartung nichts mehr im Wege.

Welche Abnahmen sind möglich?

Ob bei Plattenwärmetauscher oder Rückspülfiltern – wir setzen bei HYDAC auf zertifizierte Qualität. So liefern wir Ihnen auf Wunsch Produkte mit entsprechenden Materialzertifikaten und Abnahmen, zum Beispiel:

  • DNV 
  • ABS
  • LLOYD‘S REGISTER
  • BV
  • Und viele weitere

Produktprospekte zum Download Alle Informationen zu HYDAC Automatikfiltern und Platten­wärmetauschern finden Sie in unseren Produktprospekten. Erfahren Sie mehr.

Mit HYDAC im Gespräch

Mit einer optimierten Filtration und Kühlung Ihrer Konverterplattform steigern Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Windparks – unser Expertenteam steht Ihnen zur Seite.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Weitere Magazinartikel entdecken

Themen & Produktlösungen
| 3 min

Filtrieren und bereiten Sie Wasser in der Marine mit automatischen Rückspülfiltern der AutoFilt®-Reihe der HYDAC auf – für mehr Effizienz und einen nachhaltigen Maschinenbetrieb