Ein Muss für Ihr Fluidmanagement: Fluid Condition Monitoring

HYDAC hat den Schlüssel zur präventiven Anlagenwartung

Saubere Fluide sind elementar für einen störungsarmen Anlagenbetrieb. Viele Unternehmen kennen es und legen Wert auf sauber eingefülltes Öl, Fluidpflege und -analyse. Doch wann ist ein Fluid wirklich „sauber“? Welche Anforderungen werden an die Reinheit gestellt? Die Basis für eine hohe Produktivität ist die einwandfreie Funktion von Anlagenkomponenten und die Verfolgung einer zustandsorientierten Instandhaltung. Durch Fluid Monitoring erkennen Sie Schäden frühzeitig und vermeiden Anlagenausfälle. Jetzt mehr erfahren!

Zuverlässig, effizient, digital: Smarte Zustandsüberwachung mit HYDAC

So funktioniert Condition Monitoring: Jetzt Video starten

Schmutzige Fluide, teure FolgenWarum Sie auf Verunreinigungen achten sollten

Ihre Hydraulik- und Schmierölanlage ist in Gefahr! Verschmutzungen in Ihren Fluiden führen zu verheerenden Komponentenschäden und ungeplanten Anlagenausfällen. Eine unzureichende Schmierung erhöht den Verschleiß Ihrer Anlagenteile und verursacht hohe Kosten.

Doch Vorsicht: Es gibt zwei Arten von Verunreinigungen, die Sie im Blick behalten sollten. Bei der partikulären Verunreinigung verursachen Partikel im Fluid Komponentenschäden und Verstopfungen von Filterelementen. Wenn sich Wasser im Öl ansammelt, spricht man von einer wässrigen Verunreinigung. Sie führt zu einer erhöhten Oxidation, wodurch Rost an Pumpen, Ventilen und Antrieben entsteht. Aber keine Sorge, wir haben die Lösung für Sie.

Die Lösung: Fluid Condition Monitoring mit HYDACSaubere Fluide schützen Ihre Maschinen vor Ausfällen

Verschmutzungen treten auf und sind nicht komplett zu verhindern. Doch entscheidend ist, dass sie schnell aufgefunden werden. Damit Sie die nötigen Schritte einleiten, um weitere Schäden frühzeitig zu verhindern. Die Lösung liegt auf der Hand: Eine kontinuierliche Zustandsüberwachung schafft Abhilfe – meist in Form von smarten Sensoren. Doch auch Systemlösungen, z. B. für den mobilen Einsatz, sind Teil des HYDAC Sortiments. Sie möchten Überwachung und Reinigung in einem System verbinden? Kein Problem, hierfür bieten wir Komplettlösungen für den Nebenstrom.

Mit diesen intelligenten Lösungen werden Verschmutzungen sofort detektiert, sodass Sie Gegenmaßnahmen einleiten können – mit vorausschauender Planung Ihrer Wartungs- und Serviceeinsätze. Entdecken Sie unser Produktportfolio für Fluide, die höchste Reinheitsklassen erreichen.

HYDAC Sensoren für Fluid Condition Monitoring

HYDAC ContaminationSen­sor 1000

Unser Fluidsensor CS 1000 überwacht Ihr Öl im Hinblick auf feinstpartikuläre Verschmutzungen. Ein automatischer Alarm informiert Sie proaktiv, wenn die vorgegebenen Grenzwerte überschritten werden. Perfekt ausgelegt für ein zuverlässiges Condition Monitoring Ihrer Systeme. 

Mehr zu HYDAC CS 1000

HYDAC MetallicContamina­tionSensor 1000

Sie wollen frühzeitig Verschleiß an Getrieben und Antriebssträngen erkennen? Wir haben die Lösung: Der MCS 1000 zählt mittels induktiven Messverfahrens metallische Partikel in Fluiden. Er eignet sich insbesondere für große Industriegetriebe, Pumpen oder Lagerungssysteme.

Mehr zu HYDAC MCS 1000

HYDAC AquaSensor 1000

Präzise, permanent, online – für die Online-Detektion von Wasser in Ölen ist unser AquaSensor 1000 die richtige Wahl. Er erfasst den Sättigungsgrad und die Temperatur, so bekommen Sie Wasserprobleme frühzeitig in den Griff.

HYDACLAB® HLB 1400

All-in-one Sensor: Der HYDACLAB® überwacht Standard- und Bioöle hinsichtlich Temperatur, Wassersättigung, elektrischer Leitfähigkeit und der Dielektrizitätskonstante. Damit stellt er eine smarte Komplettlösung für vielerlei Anwendungen dar.

Mehr zu HYDACLAB® HLB 1400

HYDAC FluidMonitoring Module

Die Maschine steht, aber ein Modul zur Zustandsüberwachung fehlt? Wir liefern unseren FMM-Block mit passiver Fluidkonditionierung anschlussfertig. Dadurch bieten wir Ihnen eine leicht zu integrierte Lösung für Ihre bestehenden Systeme.

Mehr zu HYDAC FMM

 

HYDAC ConditionSensorIn­terface CSI-C-11

Das CSI-C-11 ist die Schnittstelle für Ihre Sensoren. Zuverlässig überträgt es Sensormesswerte per W-LAN, Ethernet und Feldbus (Modbus®) und benachrichtigt Sie per E-Mail. Dabei sind Ihre Daten immer sicher auf dem CSI-C-11 gespeichert. Alarmlimits für Fluidsensoren legen Sie individuell fest – so haben Sie Ihre Maschinen bestens im Blick.

Mehr zu HYDAC CSI-C-11

HYDAC Systemlösungen für Fluid Condition Monitoring

HYDAC Contamination Sensor Module

Alles kann, nichts muss – unser Online Condition Monitoring System richtet sich ganz nach Ihren Wünschen. Sie entscheiden, welche Sensoren Sie wirklich brauchen. So lässt sich das CSM-E kostengünstig zu einer kompakten Zustandsüberwachungslösung mit aktiver Fluidkonditionierung montieren.

Mehr zu HYDAC CSM-E

HYDAC Fluid Control Unit 1000

Sie suchen nach einer mobilen Lösung? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere FCU 1000 – ein portables Servicegerät zur temporären Messung von Feststoffverschmutzungen und Wassergehalt. Die Messwerte lassen sich am PC mittels unserer FluidMonitoringSoftware analysieren.

Mehr zu HYDAC FCU 1000

 

HYDAC ConditionMonitoring Package 4000

Unsere Lösung zur ganzheitlichen Überwachung Ihrer Fluide. Das CMP ist ausgestattet mit Sensoren, die Feststoffkontaminationen, Metallpartikel und Wassersättigung bestimmen. Auch integrierte Netzschnittstellen und Datenlogger sorgen für einen einfachen Einbau in bestehende Systeme.

Mehr zu HYDAC CMP4000

HYDAC Kombilösung für die Überwachung & Reinigung Ihrer Fluide

HYDAC MobileFiltrationUnit 10 Premium

Befüllen, spülen, abreinigen: Das sind die Hauptaufgaben unseres portablen Serviceaggregats. Unsere MFU 10 sorgt sich um Ihre Hydrauliksysteme – auch im Nebenstrom. Im Zusammenspiel mit einem integrierten CS 1000 Sensor lassen sich sogar Feststoffverschmutzungen Ihrer Fluide selbstständig überwachen.

Mehr zu HYDAC MFU-10P

HYDAC OffLineFilter 5 CM

Unsere OLF 5 Baureihe kümmert sich um die Feinfiltration von Hydraulikölen im Nebenstrom. Klingt unsere Condition Monitoring Variante gut für Sie? Diese bestimmt Reinheitsklassen und liefert Ihnen dauerhaft reines Öl entsprechend der Zielreinheit. Wählen Sie das Modell, welches zu Ihren Anforderungen passt.

Mehr zu HYDAC OLF-5-CM

HYDAC OffLine Filter 15-60 CM

Ausgelegt für den stationären Einsatz an Hydraulik- und Schmieranlagen, bewältigen unsere Nebenstromfilter der OLF 15/30/45/60 Baureihe große Ölmengen. Sie ermöglichen ein energieoptimiertes Abreinigen bis auf die gewünschte Zielreinheit. Dazu sind sie optional erweiterbar mit Sensoren Ihrer Wahl.

Mehr zu HYDAC OLF-15-60-CM

Anwendungen für Fluid Condition Monitoring HYDAC ist Ihr Fluid Power Experte

Prüf- und Spülstandstechnik

Eine hohe Bauteilqualität ist das Ziel – dafür muss das System sauber und effizient laufen. Neben unserer intelligenten Systemüberwachung bieten wir Ihnen für Prüfstände den kompletten Service nach ISO 4406. Wir kümmern uns um die Spülung Ihrer Ventile, Pumpen und Getriebe sowie die Überwachung der Spülstände. Die Messung der Sauberkeit erfolgt hierbei nach ISO 18413. Die Qualitätssicherung und Designvalidierung sind wesentliche Vorteile bei der Zusammenarbeit mit HYDAC.  

Mehr zu Prüfstandstechnik

Hydraulik- und Schmieranlagen

Hydraulik- und Schmieranlagen finden sich in allen mobilen und stationären Anwendungen. Umso wichtiger ist die konstante Systemverfügbarkeit. Mit unseren leicht zu integrierenden Sensoren und Lösungen erreichen Ihre Anlagen maximale Effizienz. Ein weiterer Vorteil: Durch die frühzeitige Schadenserkennung mittels Condition Monitoring reduzieren sich die Betriebskosten. Egal, ob auf Ölplattformen, in Windkraftanlagen oder auf der Baustelle – mittels Fernüberwachung haben Sie immer den Überblick.

Mehr zu Systemtechnik

Ihre Vorteile Mit Fluid Condition Monitoring

Anlagenausfälle verhindern und Materialaufwand reduzieren durch Condition Monitoring.

Höhere Produktivität

Anlagenausfälle werden verhindert, so reduziert sich sowohl Ihr Materialaufwand als auch Ihre Kosten.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fluide durch eine kontinuierliche Zustandsüberwachung.

Verlängerte Fluidlebensdauer

Durch die hohe Ölreinheit müssen Fluide seltener getauscht werden, das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. 

Das frühzeitige Erkennen von Fluidverschmutzungen sorgt für planbare Prozesse sowie erstklassige Qualität.

Hohe Prozesssicherheit

Durch die zuverlässige Überwachung werden Fluidverschmutzungen frühzeitig erkannt. Die Folge: Die Prozesse laufen reibungslos und eine einwandfreie Qualität wird sichergestellt.

Der effiziente Verbrauch von Material und Fluiden ermöglicht eine nachhaltigere Produktion.

Nachhaltige Produktion

Der effiziente Verbrauch von Materialien und Fluiden ermöglicht eine nachhaltigere Produktion.

Präventive Service- & Instandhaltungsplanung  Unsere Systeme machen eine vorausschauende Wartung im Sinne von Predictive Maintenance möglich. Verabschieden Sie sich von hohen Service- und Instandhaltungskosten.

Präventive Service- & Instandhal­tungspla­nung

Unsere Systeme machen eine vorausschauende Wartung im Sinne von Predictive Maintenance möglich. Verabschieden Sie sich von hohen Service- und Instandhaltungskosten.

Eine sorgfaltige Zustandsüberwachung ermöglicht eine hohe Standzeit und Qualität Ihrer Komponenten.

Hohe Standzeit & Qualität der Komponenten

Verschmutze Fluide führen zu erhöhtem Verschleiß und Fehlfunktionen. Dank der akkuraten Überwachung gehört dies schon bald der Vergangenheit an.

FAQ

Welche Fluidparameter kann ich überwachen lassen?

HYDAC Sensoren und Systeme überwachen die folgenden Fluidparameter:

  • Verschmutzung
  • Ölzustand
  • Wassergehalt
  • Temperatur
  • Leitfähigkeit
  • Metallischer Abrieb
  • Dielektrizitätskonstante

 

Was bedeutet „Predictive Maintenance“?

„Predictive Maintenance“ ist die zustandsorientierte Wartungsplanung Ihrer Anlage. Durch die Überwachung der zustandsrelevanten Parameter planen Sie zielgenau Wartungen an Maschinen – plötzliche Ausfälle gehören so der Vergangenheit an.

Kann ich die Messdaten an meinen PC oder mein mobiles Endgerät senden?

Senden Sie bequem alle Messdaten über verschiedene Schnittstellen auf Ihren PC bzw. Smartphone. HYDAC bietet Ihnen dabei eine große Auswahl. Auch eine Einbindung in Ihre eigene Cloud oder die entsprechende HYDAC Cloud ist möglich.

Ihr Prospekt zur Fluid- und Zustandsüberwachung Alles auf einen Blick – hier finden Sie eine Übersicht über unsere Sensoren und Überwachungssysteme.

Unsere Fluid Condition Monitoring-Experten freuen sich auf Ihre Fragen

Intelligente Zustandsüberwachung Ihrer Fluide mit HYDAC

Jetzt Kontakt aufnehmen

Weitere Beiträge zum Thema

Themen & Produktlösungen
| 3 min

Saubere Fluide sind elementar für einen störungsarmen Anlagenbetrieb. Viele Unternehmen kennen den Sachverhalt und legen Wert auf sauber eingefülltes Öl, Fluidpflege und Fluidanalyse. Doch wann ist ein Fluid wirklich „sauber“? Welche Anforderungen werden an die Reinheit des Fluids gestellt?

Unsere Experten erstellen hierzu Ihr passgenaues Konzept zur Reduzierung Ihrer Kosten. Erfahren Sie jetzt mehr!