Digitale Sichtfeldlösungen inklusive Ethernet Kamera Mit HYDAC Assistenzsystemen den Überblick behalten

Maßgeschneiderte Lösungen für die Sichtfelderweiterung sind ein wichtiger Bestandteil mobiler Arbeitsmaschinen. An Robustheit und Bildqualität werden dabei hohe Anforderungen gestellt, ebenso wie an einfache Integrierbarkeit und Handhabbarkeit. HYDAC erweitert in diesem Kontext das bestehende Produktportfolio um digitale Ethernet Kameras der Produktfamilie HVT 1000 für den Off-Highway Markt und bietet damit individuelle, auf die Maschine zugeschnittene Lösungen zur Sichtfelderweiterung an.

Für Ihre zukunftssichere Systemarchitektur: HYDAC Systeme zur digitalen Sichtfelderweiterung

Jetzt HYDAC Assistenzsysteme kennen lernen: Kontaktieren Sie unsere Experten für mehr Informationen zu Ihrer digitale Sichtfelderweiterung.

Jetzt unverbindlich beraten lassen

Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt Digitale Assistenzsysteme zur Vermeidung von Kollisionen

Es staubt. Es ist unübersichtlich. Und schon ist es passiert: Eine Kollision. Denn Rück-, Seiten- oder Arbeitsspiegel von mobilen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen decken oftmals nicht alle Bereiche der Maschine ab – besonders tote Winkel stellen ein Risiko dar. Vermeiden Sie mit Assistenzsystemen Kollisionen beim Manövrieren, Einparken und Arbeiten. Digitale Kamerasysteme warnen Sie zuverlässig vor Gefahren und sind inzwischen die Kür in modernen Arbeitsmaschinen.

Bedarfsgerechte Sichtfeldlösungen Flexible Systeme für ein breites Aufgabenfeld

Die Variantenvielfalt auf dem Off-Highway Markt bedeutet vor allem eines: Die Lösung muss auf die Aufgabe zugeschnitten sein. Während Rückfahrkameras eine weitreichende Sicht von bis zu 180° benötigen, lässt sich bei einer Prozessüberwachung auf Sichtverhältnisse zwischen 30° und 90° setzen. Unterschiedliche Bedürfnisse, denen es gerecht zu werden gilt. Im besten Fall sind digitale Sichtfeldlösungen flexibel und bedarfsgerecht auf die Aufgabe ausgelegt.

Optimale Bildqualität Beste Bildauflösung auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen

Hohe Kontraste, Gegenlicht oder Lichtunterschiede stellen Kamerasysteme vor Herausforderungen. Schon ein heller Punkt im Bild kann dafür sorgen, dass Details in dunkleren Bereichen schwierig erkennbar sind. Auch die Optik sollte auf die zunehmenden Anforderungen mobiler Arbeitsmaschinen abgestimmt sein. Ein hochwertiges Kamerasystem sorgt für eine klare Sicht – auch bei hohen Temperaturschwankungen, rauen Einsätzen und schwierigen Lichtverhältnissen.

Unsere Lösung: Systeme zur digitalen Sichtfelderweiterung inklusive HYDAC Ethernet Kamera HVT 1000Mehr Sicherheit mit HYDAC Assistenzsystemen für Ihre Off-Highway Fahrzeuge

Bei mobilen Arbeitsmaschinen sind neue Systemarchitekturen gefragt. Setzen Sie auf HYDAC als Ihren Entwicklungspartner. Auf Basis Ihrer Anforderungen entwickeln wir Ihre passgenauen Systemlösungen, die sich heute wie auch in Zukunft bewähren. 


So behalten Sie den Überblick: Durch die Ethernet-Schnittstelle, lässt sich die HYDAC Lösung durch den Einsatz von Ethernet Switches um weitere Komponenten zu einem Netzwerk erweitern. Lassen Sie sich von unseren Experten für Elektronik zu Ihrer individuellen Sichtfeldlösung beraten. 

Das neue Allround-Talent: HYDAC Ethernet Kamera HVT 1000

Mit Bildsensor und –prozessor der neusten Generation: Setzen Sie für die zuverlässige Überwachung Ihrer Arbeitsprozesse auf die digitale Ethernet Kamera HVT 1000. 

Mit dieser erweitert HYDAC das umfangreiche Sensorprogramm um ein neues Allround-Talent: 

  • Automotiv qualifizierte Optiken, beschichtet und beheizt
  • Variables Sichtfeld mit einer Auswahl an Optiken zwischen 30° und 180°, auch digital anpassbar
  • Versorgung von 7 - 32 V für 12 V und 24 V Systemen
  • Kompaktes, robustes Gehäuse für einfache Integration
  • Flexible Halterungsmöglichkeiten für Anbau und Einbau
  • IP6K9K durch Vollverguss für Druckwasserschutz
  • Flexible Konfiguration mit ISO 17215 (VCIC)
  • H.264 und MJPEG Kompression, HDR und Overlays 
     

Das macht den Unterschied Ihr Nutzen mit den digitalen Sichtlösungen von HYDAC

Optimierte Bildausgabe Beste Bildqualität und breite Auswahl an Sichtfeldern

Mit der HYDAC HVT 1000 sind Sie bereit für die verschiedensten Aufgaben. Denn: Die breite Auswahl an Sichtfeldern bietet Ihnen die nötige Flexibilität. Dabei sorgt der integrierte, HDR-fähige Sensor für klare Bilder und Detailtiefe  ̶  in dunklen wie in hellen Bildbereichen. Dank digitaler Funktionen lässt sich die durch die Kamera erzeugte Datenmenge zielgerichtet auf Display und Anwendungsfall anpassen. Das spart überflüssige Rechenlasten. Und Sie sparen wertvolle Zeit: Mit vordefinierten Sichtfeldkonfigurationen können Sie unterschiedliche Tätigkeiten schnell ausführen.

Robuste Systemauslegung Zuverlässige Bilddarstellung auch unter extremen Bedingungen

Die HYDAC HVT 1000 ist auf die erhöhten Anforderungen an mobile Arbeitsmaschinen optimiert, etwa die Reinigung mit Hochdruckwasser. Dank integrierter Heizung liefert die Lösung auch bei extremen Temperaturen optimale Bilder. Verschiedene Versorgungsspannungen sowie elektrische Störungen kann die neue Komponente unbeschadet überstehen: Mit integrierter Schutzschaltung widersteht die HVT 1000 beispielsweise hochenergetischen elektrischen Pulsen aus Hilfsaggregaten.

Neue Sichtlösungen Durch digitale Bilddaten, Fusion und Software

In der HVT 1000 lassen sich Automatik-Funktionen an- und abschalten sowie von außen steuern, sodass eine Fusion mehrerer Bilder möglich ist. Im Display/HMI-Panel können aber nicht nur Bildströme fusioniert werden. Sind über ein Gateway weitere Sensoren mit dem HMI-Panel verbunden, z. B. Ultraschall- oder Radar-Sensoren, können diese Informationen im dargestellten Kamerabild überlagert werden. Dem Anwender kann so im Bild gezeigt werden, wo die Sensoren ein potenzielles Hindernis erkannt haben. Das macht eine 360° Umfeldüberwachung mit Kameras, Ultraschall und Radar-Sensoren um die Maschine möglich.

Ihre digitale Sichtfeldlösung mit bewährter HYDAC Elektronik Profitieren Sie von unserem umfangreichen Produktprogramm für Ihre Sichtfelderweiterung

HYDAC/TTControl Ethernet Switch

In mobilen Arbeitsmaschinen gewinnt Ethernet als Schnittstelle an Bedeutung. Neue Sensoren senden mehr Daten als der häufig verwendete CAN-Bus übertragen kann. Ethernet bietet hier eine mögliche Lösung für Sensoren mit hohem Bandbreitenbedarf. Setzen Sie auf unsere HYDAC/TTControl Ethernet Switches, um beliebig viele Kameras mit einem oder mehreren Endgeräten zu einem Netzwerk zu verbinden.

HYDAC/TTControl Displays

Der Bedienkomfort und die Bereitstellung von Fahrzeuginformationen spielen für mobile Arbeitsmaschinen eine wesentliche Rolle. Um immer komplexere Arbeitsfunktionen zu steuern, muss eine zunehmende Datenmenge aus der Maschine und ihrem Umfeld erfasst und verarbeitet werden. Dank leistungsstarkem grafischem Multimedia-Prozessor und integriertem Lautsprecher bieten die Displays aus dem Hause HYDAC/TTControl eine erweitere Bedienerunterstützung mit animiertem Design und audiovisuellen Warnungen.

HYDAC/TTControl Steuergeräte

Mit der Entwicklung jeder neuen Generation steigt auch die Komplexität mobiler Arbeitsmaschinen und der darin eingesetzten Elektronik. Die programmierbaren Steuerungen von HYDAC und TTControl bieten für die unterschiedlichsten Anforderungen und Applikationen eine ideale Plattform  ̶  leistungsfähig, sicher, zuverlässig und flexibel.

Downloads

So sieht Ihre passgenaue digitale Sichtfeldlösung aus

Kontaktieren Sie unsere Experten für Assistenzsysteme und lassen Sie sich zu Ihrer optimalen Lösung beraten. Ganz unverbindlich.

Jetzt HYDAC Sichtfeldlösungen kennenlernen