Boom Suspension System (BSS): Funktionalität und Flexibilität vereint in kompaktem Design
Die Basis für eine intelligente Auslegerfederung
Mit unserem patentierten Federungssystem bieten wir eine einzigartige Lösung, die sich flexibel an Ihre Maschinenanforderungen anpasst. Optimieren Sie die Auslegerfederung Ihrer mobilen Arbeitsmaschine, wie zum Beispiel Radlader oder Teleskoplader, für ein verbessertes Fahrverhalten und Fahrkomfort. Profitieren Sie dabei von der intelligenten Steuerung, einer bedarfsgerechten Be- und Entladung des Speichers sowie weiterer Vorteile.
Auslegerfederung neu gedacht
Im Gegensatz zu Wettbewerbslösungen bietet unser System alle Funktionen auf einem einzigen Schieber, angesteuert über ein proportionales Stromsignal. Dies ermöglicht eine kompaktere Bauweise und erhöhte Effizienz bei maximal flexibler Anpassungsfähigkeit.
All in One: Alle Funktionen auf einem Schieber
Elektroproportionale Lösung für die Auslegerfederung
- Kompaktes und kostenoptimiertes Design: Unsere patentierte Lösung integriert sämtliche Funktionen, einschließlich Druckausgleich, auf einem einzigen Schieber.
- Intelligente Steuerung: Durch Ihre Software wird der Block intelligent – nutzen Sie Ihre Applikationssoftware (optional: HYDAC Match), um zum Beispiel Ihre Ladestrategie oder Dämpfungsrate individuell anzupassen.
- Effizienz: Der Speicher wird bedarfsgerecht be- und entladen, was den Energieverbrauch optimiert und den Wartungsaufwand des Speichers minimiert.
- Verbesserung der Sicherheit und Umschlagsleistung: Eine permanente Interaktion zwischen Hauptsteuerung und Auslegerfederung entfällt.
- Nutzung vorhandener Sensoren: Das patentierte Federungssystem integriert sich nahtlos in Ihre bestehende Maschineninfrastruktur.
- Skalierbar: Nutzen Sie das HYDAC Boom Suspension System für verschiedenste Maschinengrößen.
Anpassbare Dämpfung: Durch die proportionale Ansteuerung, können verschiedene Dämpfungsmodi – abhängig von der Bodenbeschaffenheit – realisiert werden.