Ventilteknologi til din pilotstyring
Stol på HYDAC med henblik på konfigurationen af dit pilotstyringssystem
Stol på innovativ ventilteknologi fra HYDAC. Vores komponenter og systemer imponerer med deres dynamiske konvertering af elektroniske signaler til hydrauliske signaler. Den præcise styring muliggør derfor en præcis maskinrespons – selv ved meget små subtile signalændringer.
Dynamiske, robuste og pladsbesparende ventilløsninger til dit pilotstyringssystem
Pladsoptimering Pilotkontrolsystemer kræver pladsbesparende hydrauliske løsninger
Vægtbegrænsninger og begrænset plads kan have stor indflydelse på, hvordan pilotkontrolsystemer integreres. Især i kompakte minigravemaskiner er der akut pladsmangel. Det betyder, at de mest pladsbesparende hydrauliske løsninger foretrækkes – og ventilløsninger med kompakte design er meget efterspurgte.
Effektivitet og dynamik Ventilløsninger til krævende applikationer
For høj maskintilgængelighed er ventiler, der er robuste og langtidsholdbare, uundværlige, selv under variable miljøforhold. For at bevare akkumulatorforsyningen i nøddrift spiller også reduktion af lækagetab og en effektiv dimensionering af anlægget en stor rolle. Og der er endnu en vigtig faktor: For at implementere hurtige retningsændringer er dynamiske ventiler nødvendige.
Automatisering Innovativ proportional teknologi som grundlag for automatiseringsløsninger
Accept af automatiske maskiner kan kun opnås, hvis brugeren kan skifte til manuel driftstilstand og føle, at kontrolniveauet ikke er dårligere end i en konventionel løsning. Tendensen hen mod delvis automatisering og indførelse af assistentsystemer tvinger arbejdshydraulikken til at skifte til elektrohydrauliske fjernbetjeningssystemer. De anvendte proportionalventiler skal opfylde strenge krav.
Reduktion af omkostninger Komplekse pilotstyringsblokke fører til øgede omkostninger
Hvis pilotstyringssystemet forsynes direkte fra arbejdshydraulikken, er det nødvendigt med en trykreduceringsventil. Det fulde driftstryk på op til 420 bar påføres denne ventils primære forbindelse. Det betyder, at pilotstyringsblokken skal være lavet af stål. Især i komplekse blokke giver dette øgede omkostninger sammenlignet med komponenter fremstillet af aluminium. For at sænke omkostningerne kan innovative design muliggøre brugen af lettere, billigere blokke.
Optimerede ventilløsninger til dine behovHYDAC har løsningen til at tackle din udfordring
Ovenstående udfordringer har inspireret os til kontinuerligt at udvikle vores ventilløsninger – især i forhold til proportionalteknologi. På basis af dette produktsortiment gør HYDAC det muligt ikke kun at bruge individuelle komponenter, men også at kombinere forskellige komponenter såsom hydrauliske akkumulatorer, integrerede filtre samt sensorer til integrerede styresystemer.
Vores løsning: HYDAC-proportional- og skifteventiler
Drag fordel af vores solenoideventilers særlige egenskaber
HYDAC-serien af proportional-trykreguleringsventiler og retningsventiler til pilotstyringssystemer giver komponenter, der kan realisere høj effekttæthed i de mindste rum. Omskiftnings- og proportionalventilerne er baseret på højkvalitetssolenoider, der er konfigureret til at passe til de rå miljøforhold i dit mobile maskineri. Talrige miljøtest af de her brugte solenoidesystemer har bekræftet komponenternes robusthed i dette anvendelsesområde. De reducerer mængden af nødvendig testning og forenkler dermed godkendelsen af ventilerne i din maskine. Med deres lave induktans muliggør de kompakte solenoider kontaktegenskaber, der er både responsive og kraftfulde.
Proportional-trykreguleringsventiler til elektrohydraulisk pilotstyring
HYDAC-proportional-trykreguleringsventiler til pilotstyringssystemer har lav lækage, takket være den konsekvente anvendelse af direkte virkende konstruktionsprincipper. Denne egenskab er særlig fordelagtig i tilfælde af nøddrift med akkumulatorforsyning af pilotstyresystemerne. Det brede udvalg af mulige elektriske vibrerende parametre til fjernstyring af proportionalventilerne gør det muligt for brugeren at skabe et specifikt støjniveau i pilottrykket. Denne hydrauliske dither mindsker friktionen ved hovedspolen og skaber dermed hysterese i præstationsevnekurverne. Dette resulterer direkte i præcis maskinstyring og danner let grundlag for implementering af assistance og automatiserede systemer. De høje niveauer af dynamik i pilotventilerne med deres lave induktans, parret med et bredt spektrum af tilgængelige nominelle volumenområder, resulterer i, at den samlede arbejdshydraulik er mere responsiv.
Oplev vores omfattende ventilprogram til din pilotstyring
HYDAC-proportional-trykreguleringsventiler til anvendelsesområder fra minigravemaskiner til minegravemaskiner
HYDAC proportional-trykreguleringsventil PDRC04T30D-01
Denne ventil skaber pilot-volumenstrømshastigheder på op til 4 l/min. og kan bruges i gravemaskiner på op til ca. 20 tons.
HYDAC proportional-trykreguleringsventil PDRC05S30A-14
HYDAC-trykreduceringsventilen er velegnet til pilot-volumenstrømshastigheder på op til 12 l/min. og gravemaskiner på op til ca. 20 - 100 tons. I dette præstationsområde imponerer den med sin unikke størrelse.
HYDAC proportional-trykreguleringsventil PDR08-02
Med mulighed for nødaktivering: HYDAC-ventilen til pilot-volumenstrømme på op til
17 l/min. bruges til gravemaskiner fra 20 til 100 tons.
HYDAC proportional-trykreguleringsventil PDR10830
Til minegravemaskiner på 100 tons og derover: Ventilen er velegnet til pilot-strømningshastigheder på 40 l/min. og omfatter en mulighed for nødaktivering.
HYDAC-omskifterventiler til sikkerhedskredsløb
HYDAC-skifteventil WK08C-55 eller WK08L-55
Til en volumenstrøm på 17 l/min. eller 22 l/min. – med en kompakt spole til lave modulære dimensioner på styringsmanifold.
HYDAC-skifteventil WK06J
Ultrakompakt ventil og solenoidesystem: HYDAC-kontaktventilen WK06J imponerer med sit kompakte design og sine lave kontakttider, takket være optimeret solenoide-induktans.
HYDAC-trykreguleringsventiler med øget forureningsmodstand til forsyning af pilotstyringssystemer fra højtrykshydraulik
HYDAC-trykreduceringsventil DR06-01
Den ekstremt kompakte HYDAC-trykreduktionsventil DR 06-01 er velegnet til volumenstrømshastigheder på op til 15 l/min.
HYDAC-trykreduceringsventil DR08P-01
Pilotstyreventilen er velegnet til volumenstrøm på op til 60 l/min. og er særlig modstandsdygtig over for forurening, takket være brugen af særlige materialer.
HYDAC-trykreduceringsventil DR10X-01
For volumenstrømme på op til 30 l/min.: Flytning af højtryksforbindelsen til et skruebeslag monteret i yderkonturen muliggør brugen af lettere og billigere aluminiumsblokke.