Væsketilstandsovervågning er uundværlig for din væskestyring
HYDAC har nøglen til forebyggende systemvedligeholdelse
Rene væsker er uundværlige for pålidelig systemdrift. Mange virksomheder ved det og lægger vægt på væskekonditionering, væskeanalyse og påfyldning af ren olie. Men hvornår er en væske virkelig "ren"? Hvilke krav er der til renlighed? Tilstandsbaseret vedligeholdelse og systemkomponenter, der funger upåklageligt og er hjørnestenene for høj produktivitet. Med væskeovervågning kan du opdage skader tidligt og undgå systemnedetid. Find ud af mere nu!
Pålidelig, effektiv, digital: smart tilstandsovervågning med HYDAC
Forurenede væsker, dyre konsekvenserHvorfor forurening ikke bør ignoreres
Den bringer dit hydrauliske system og smøresystem i fare! Forurening i dine væsker fører til ødelæggende komponentskade og ikke-planlagt nedetid i systemet. Utilstrækkelig smøring øger slid på dit systems dele og resulterer i høje omkostninger.
Men vær forsigtig: Der er to slags forurening, som du skal holde øje med. Ved partikelforurening forårsager partikler i væsken komponentskader og tilstopper filterelementer. Når der samles vand i olie, kaldes dette for vandig forurening. Det fører til øget oxidation, som får pumper, ventiler og drev til at ruste. Men bare rolig: Vi har løsningen for dig.
Løsningen: overvågning af væsketilstanden med HYDACRene væsker beskytter din maskine mod fejl
Forurening er en normal hændelse, som ikke kan forhindres helt. Det vigtige er, hvor hurtig forureningen opdages, så man tidligt kan gøre det, der er nødvendigt for at forhindre yderligere skade. Løsningen er indlysende: Kontinuerlig tilstandsovervågning – hovedsagelig i form af smarte sensorer – kan hjælpe med det. Men systemløsninger, som dem til mobil brug, er også en del af HYDAC-serien. Ønsker du at kombinere overvågning og rengøring i ét system? Intet problem – vi har alt-i-én løsninger til bypass-flow.
Med disse intelligente løsninger opdages forurening med det samme. Dette giver dig mulighed for at tage skridt til at tackle problemet – med forudsigelig vedligeholdelse og planlægning af servicearbejde. Oplev vores produktsortiment for væsker, der opnår de højeste renhedsklasser.
HYDAC-sensorer til væsketilstandsovervågning
HYDAC ContaminationSensor 1000
Vores væskesensor CS 1000 overvåger ultrafin partikelforurening i olie. Et automatisk varsel sendes ud for proaktivt at informere dig, når de specificerede grænseværdier er overskredet. Perfekt designet til pålidelig overvågning af dine systemers tilstand.
HYDAC MetallicContaminationSensor 1000
Ønsker du tidligt at opdage slid i gearkasser og drivlinjer? Vi har løsningen: MCS 1000 bruger induktiv måling til at tælle metalliske partikler i væsker. Den er især velegnet til store industrielle gearkasser, pumper og lejesystemer.
HYDAC AquaSensor 1000
Præcis, permanent, online – vores AquaSensor 1000 er det perfekte valg til online påvisning af vand i olier. Den måler mætningsniveauet og temperaturen, så du kan tackle vandproblemer tidligt.
HYDACLAB® HLB 1400
Alt-i-én-sensor: HYDACLAB® overvåger standardolier og bioolier med henblik på deres temperatur, vandmætning, elektriske ledningsevne og dielektriske konstant. Det gør den til en smart altomfattende løsning til mange forskellige anvendelser.
HYDAC FluidMonitoring-modul
Din maskine er blevet sat op, men du mangler stadig et modul til tilstandsovervågning? Vi leverer vores FMM-blok med passiv væskekonditionering, der er klar til tilslutning. Det betyder, at vi kan tilbyde dig en løsning til dine eksisterende systemer, der er let at integrere.
Flere oplysninger om HYDAC FMM
HYDAC ConditionSensorInterface CSI-C-11
CSI-C-11 er brugerfladen for dine sensorer. Den overfører pålideligt sensoraflæsninger via WLAN, Ethernet og fieldbus (Modbus®) og sender dig e-mail-beskeder. Dine data gemmes altid sikkert på CSI-C-11. Du kan indstille dine egne alarmgrænser for væskesensorer – så du fuldstændigt kan holde styr på dine maskiner.
HYDAC-systemløsninger til væsketilstandsovervågning
HYDAC-forureningssensormodul
Enhver kombination, valget er dit – vores online tilstandsovervågningssystem er helt skræddersyet efter dine krav. Du beslutter, hvilke sensorer du rent faktisk har brug for. Det betyder, at CSM-E kan installeres som en omkostningseffektiv tilstandsovervågningsløsning med aktiv væskekonditionering.
HYDAC Fluid Control Unit 1000
Leder du efter en mobil løsning? Så se på vores FCU 1000, som er et bærbart serviceinstrument til midlertidig måling af forurening med faste partikler og vandindhold. Dataene kan analyseres på en pc med vores FluidMonitoring Software.
Flere informationer om HYDAC FCU 1000
HYDAC ConditionMonitoring Package 4000
Vores løsning til hele din væskeovervågning. CMP'en er udstyret med sensorer, som kan måle partikelforurening, metalpartikler og vandmætning. Integrerede netværksbrugerflader og dataloggere muliggør enkel installering i eksisterende systemer.
HYDAC's kombinerede løsning til overvågning og rensning af væsker
HYDAC MobileFiltrationUnit 10 Premium
Påfyldning, skylning, rengøring: Dette er hovedopgaverne for vores bærbare serviceenhed. Vores MFU 10 tager sig af dine hydrauliske systemer – selv i bypass-flow. I kombination med en integreret CS 1000-sensor kan selv fast partikelforurening i dine væsker overvåges uden nogen form for indgriben.
HYDAC OffLineFilter 5 CM
Vores OLF 5-serie sørger for finfiltrering af hydraulikolier i bypass-flow. Kan du lide lyden af vores tilstandsovervågningsmodel? Den bestemmer renhedsklasser og forsyner dig konsekvent med ren olie i overensstemmelse med målrenligheden. Vælg den model, der passer bedst til dine behov.
HYDAC OffLine Filter 15-60 CM
Vores OLF 15/30/45/60-serie er designet til stationær brug i hydrauliske systemer samt smøresystemer og kan håndtere stor mængder olie. De muliggør energioptimeret rengøring lige til den angivne målrenlighed. De kan også opgraderes med dit valg af sensorer.
Anvendelser til væsketilstandsovervågning HYDAC er din ekspert for væskekraft
Testbænk- og skyllerigteknologi
Høj delkvalitet er målet – og for at opnå det, skal dit system køre rent og effektivt. Ud over vores intelligente systemovervågning tilbyder vi komplet servicering af dine testbænke i henhold til ISO 4406. Vi sørger for at skylle dine ventiler, pumper samt gearkasser og for at overvåge skylleriggene. Renligheden måles i overensstemmelse med ISO 18413. Kvalitetsstyring og designvalidering er nøglefordele ved at arbejde med HYDAC.
Hydraulik- og smøresystemer
Hydraulik- og smøresystemer bruges i alle mobile og industrielle anvendelser. Det gør kontinuerlig systemtilgængelighed desto mere vigtig. Med vores sensorer og løsninger, der er let at integrere, kan dine systemer opnå maksimal effekt. En anden fordel er, at du kan reducere dine driftsomkostninger, takket være tidlig skadespåvisning med tilstandsovervågning. Hvad enten det er på olieplatformer, i vindmøller eller på en byggeplads, kan vi med overvågning på afstand holde dig på sporet af alt hele tiden.
Dine fordele Med væsketilstandsovervågning
OSS
Hvilke væskeparametre kan overvåges?
HYDAC-sensorer og -systemer overvåger de følgende væskeparametre:
- forurening
- olietilstand
- vandindhold
- temperatur
- elektrisk ledeevne
- metallisk slid
- dielektrisk konstant
Hvad betyder forudsigelig vedligeholdelse?
Forudsigelig vedligeholdelse er skemalægning af din vedligeholdelse i overensstemmelse med dit systems tilstand. Ved at overvåge tilstandsrelaterede parametre kan du planlægge maskinvedligeholdelse præcist og gøre pludselige nedetider til en ting, der hører fortiden til.
Kan jeg sende målingsdata til min pc eller min mobile enhed?
Du kan nemt sende alle målingsdata til din pc eller smartphone via forskellige brugerflader. HYDAC har et stort udvalg at vælge iblandt. Integration i din egen sky eller i den tilsvarende HYDAC-sky er også mulig.