Væskekonditionering
Ren væske er afgørende for pålidelig drift af et system. Mange virksomheder ved det og lægger vægt på ren olie, væskekonditionering og væskeanalyse. Men hvornår er en væske virkelig "ren"? Hvad er kravene til en væskes renhed? Vores eksperter vil udarbejde en skræddersyet strategi til dig for at reducere dine omkostninger. Få mere at vide!
HYDAC-væskekonditionering – din systembeskyttelse til hydraulik og smøring
Udfordring: systemtilgængelighed og komponenters levetidOpnå større ydeevne og driftssikkerhed med den rigtige strategi
Fast, flydende, gasform og endda gelélignende forurening i hydraulik- og smøresystemer fører til kortere levetid for væsker og komponenter, systemfejl og reduceret produktivitet i systemet.
Derfor er det så meget desto vigtigere at konditionere væsken grundigt og samtidig overvåge oliens tilstand.
Vores løsning: væskekonditionering 4.0Digitalisering af processer inden for vedligeholdelse kræver intelligente løsninger
For at et system kan være fuldt ud effektivt og sikkert, skal det have en sofistikeret væskekonditioneringsstrategi og løbende online overvågning. Kun en holistisk tilgang kan permanent forbedre de anvendte væskers tilstand, øge maskinernes tilgængelighed betydeligt og reducere driftsomkostningerne (omkostningsreduktioner på op til 30 % er ikke ualmindeligt).
HYDAC-væskeenheder med intelligente sensorer kan skabe den nødvendige olietilstand. Vores portefølje fokuserer på bæredygtighed og omfatter alle de komponenter og komplette løsninger, der er nødvendige for at gennemføre den – med det rigtige produkt til hver enkelt anvendelse.
Fjernelse af faste partikler
Offline-enhederne, der er fast monteret på dit system, udfører finfiltrering og sikrer således en konstant høj renhed af olien. Da de giver optimale driftsbetingelser, muliggør HYDAC-enhederne en meget omkostningseffektiv filtrering – uanset hvordan dit samlede system drives. Selv ved mobil anvendelse, uanset om det er i service eller til pleje og vedligeholdelse, giver vores HYDAC-løsninger både offline-filtrering til systemer og filtreret påfyldning og overførsel af væsker. Takket være de gennemprøvede HYDAC-sensorer kan dit system ydes optimal beskyttelse fra starten.
Gennemse vores produktportefølje for offline-enheder til finfiltrering
HYDAC-filterelementer Dimicron DM
Vores HYDAC Dimicron-serie har en høj kapacitet til tilbageholdelse af forurening. Elementernes struktur og design giver mulighed for en høj flowhastighed – for høje rengøringshastigheder og et konstant renhedsniveau.
HYDAC OffLine-filter OLF 5
Vores kompakte HYDAC OffLine-filtre i OLF 5-serien dækker et stort antal forskellige designs. Uanset om det er med eller uden en motorpumpeenhed, som tankinstallationsvariant eller med integreret renhedsklassebestemmelse – vi har den helt rigtige løsning til enhver applikation.
HYDAC OffLine-filter OLF 15/30/45/60
Vores HYDAC OffLine-filtre i OLF 15/30/45/60-serien er robuste offline filtre til stationære applikationer i hydraulik- og smøresystemer med en stor væskevolumen. Valgfrit med integreret væskeovervågning. Få mere at vide!
HYDAC-serviceenhed MobileFiltration-enhed MFU 15
MobileFiltration-enheden MFU bruges som en mobil serviceenhed til påfyldning af hydrauliksystemer, skylning af små hydrauliksystemer og til rengøring i omførings-flow. Valgfrit med integreret overvågning af forurening med faste partikler i overensstemmelse med ISO4406.
MFU 30-100-serviceenhed til HYDAC MobileFiltration-enhed
Enhederne i MobileFiltration-enheden MFU-30-100 er mobile serviceenheder til gennemstrømningshastigheden fra 30-100 l/min. Partikelformig fast forurening og frit vand fjernes via filterelementerne, og måleteknologi (ekstraudstyr) hjælper med den kontinuerlige væskeovervågning. Trådløs kommunikation og forbindelse til cloud-portaler gør det muligt at indlemme dem i moderne miljøer.
HYDAC-serviceenhed FiltrationUnit OFX
Som en mobil serviceenhed gør vores HYDAC FiltrationUnit OFX det muligt at fylde og tømme hydrauliske systemer. Driftstrykket på 45 bar betyder også, at enheden kan bruges til at fylde og udlufte forsyningskredsløb i hydrostatiske transmissionsdrev og arbejdshydraulikker i et lukket kredsløb.
Adskillelse af væsker og gasser
Fra vand til gas – alt efter behov anvender vores HYDAC-løsninger banebrydende metoder til separation. Uanset om det er vakuummetoden, koalescensmetoden eller superabsorbering, gør vores HYDAC-løsninger det muligt at foretage en effektiv adskillelse af frit og opløst vand, gasser og luft. Brugt sammen med effektiv offline-filtrering giver disse løsninger dit hydrauliksystem optimal beskyttelse. Vi udvikler løsninger, der opfylder systemproducenternes specifikationer.
Vores HYDAC-løsninger til afvanding og afgasning af din maskine
HYDAC-afvandingsenheder
Adskillelse af frit og opløst vand samt gasser: Vores FluidAqua Mobil-serie er yderst økonomisk takket være kombinationen af vakuummetoden og effektiv offline-filterelementteknologi. Takket være effektiv separation sikrer vores enhed det lavest mulige restvandindhold, gasindhold og partikelforurening i dine driftsvæsker.
HYDAC-coalescer
HYDAC-coalescers anvendes til at adskille frit vand. De arbejder yderst effektivt og er også meget nemme at vedligeholde. De er velegnet til hydraulikolier og smøreolier med densiteter under 950 kg/m3.
Doalescerne er også den ideelle løsning i situationer, hvor der løbende ledes vand ind i systemet.
HYDAC-filterløsninger med integreret vandseparation (superabsorbenter)
Aquamicron-filterelementerne af høj kvalitet er velegnede til effektiv adskillelse af faste forurenende partikler og har også evnen til at absorbere resterende vand fra væsken. Det giver dig mulighed for effektivt at beskytte dit system og dine væsker imod kontamineringsrelaterede systemfejl og høje driftsomkostninger med kun ét element.
Separation af olienedbrydningsprodukter
Fordi moderne væsker har andre grundlæggende olieegenskaber, er gelélignende eller endda laklignende aflejringer blevet mere almindelige. Især i maskiner med høj væskebelastning betyder dette en stigning i nye typer af aflejringer, hvilket væsentligt ændrer den måde olien nedbrydes på. En faktor, der dramatisk reducerer både komponentens levetid og produktiviteten.
For at imødegå dette kan HYDAC hjælpe dig med effektive systemer til adskillelse af olienedbrydningsprodukter. Det betyder, at du kan udnytte dit systems potentiale fuldt ud og spare værdifulde ressourcer!
Til dine hydraulik- eller smøreolieapplikationer: vores HYDAC-produktudvalg til adskillelse af varnish
HYDAC VarnishElimination Unit VEU-F
Til fjernelse af faste eller geléagtige olienedbrydningsprodukter: de servicevenlige VarnishElimination Units VEU anvendes til konditionering af mineralolier. De er særligt effektive til at fjerne olienedbrydningsprodukter fra mineralolier.
HYDAC VarnishElimination Unit VEU-I
De serviceringsvenlige ionudskiftningsenheder i VEU-I-serien anvendes til fremstilling af fosfatesterbaserede (HFD-R) flammebestandige hydraulik- og smørevæsker.
De fjerner effektivt de syreholdige nedbrydningsprodukter, der stammer fra hydrolyse og/eller oxidation af væsken, og metal-ioner. Afhængigt af de anvendte resin-elementer kan vand, der er indeholdt i HFD-R-olien, udskilles.