Teknisk renhed af industrielle delevaskere
Når det drejer sig om renhed, er der ikke nogen genveje
Større kundetilfredshed, strengere kvalitetskrav og lavere omkostninger – teknisk renhed spiller en stadig vigtigere rolle i industrien. Kravene til fremstillede komponenter og produktionsudstyr fortsætter med at stige. Effekttætheden er stigende, mens tolerancerne er faldende.
Med et enormt udvalg af løsninger er HYDAC din ekspert inden for teknisk renhed og optimering af dine industrielle delevaskere.
Læs mere!
Vi kan samarbejde med dig for at øge kvaliteten af de komponenter, du producerer!
Hold styr på din tekniske renhedVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413
Mange anlægsejere har mål om at maksimere produktionen og samtidig bevare den højeste kvalitet. For at opnå dette har undersøgelser af komponenters og systemers tekniske renhed været en nødvendighed i nogen tid.
Vores aktive deltagelse i udarbejdelsen af retningslinjer for renhedstest gør os til eksperter i at reducere partikel- og filmforurening. Som grundlag for test af teknisk renhed følger vi både internationale standarder (f.eks. ISO 16232, ISO 18413) og de specifikke retningslinjer i dit land eller fra en brancheorganisation (f.eks. VDA Volume 19).
Bestemmelse af dine maskiners og komponenters tekniske renhed
Høj komponentkvalitet reducerer antallet af produktionsafvisninger, klager og efterarbejde til et minimum – så du kan øge din procespålidelighed på et øjeblik. For at du til enhver tid kan bestemme den tekniske renhed på pålidelig vis, leverer vi ekstraktionsenheder, der er skræddersyet til dine komponenters specifikke testningskrav i alle deres forskelligartede egenskaber.
Til bestemmelse af restsnavs på elektronik- og plastkomponenter HYDAC leverer også passende løsninger, der gør det muligt for dine komponenter at gennemgå ikke-destruktiv testning, så de stadig kan bruges bagefter.
Siden de blev lanceret på markedet, har vores produkter sat de tekniske standarder! Uanset om det er væske- eller tørstofudvinding, hjælper vi dig med at bestemme restsnavs. Kontakt os i dag!
Vores løsninger til analyse af restsnavs i dine komponenter og systemer
HYDAC-ekstraktionsenhed til små til mellemstore komponenter CTU 1000
Reducer dine fejl før levering ved at installere rene komponenter - takket være HYDAC ContaminationTest Unit. Vores komplette løsning anvender våd- eller tørstofekstraktion til at bestemme den tekniske renhed.
HYDAC-modulsystem til universelt komponentspektrum CTM 1000
Få maksimal fleksibilitet med det modulære system fra HYDAC. Kombiner vores forsyningsmodul til væskeforsyning, styring og datalagring med ekstraktionsmoduler efter eget valg. Vi rådgiver dig altid gerne.
HYDAC-modulsystem til høje flowhastigheder
CTM 3000
Egnet til ekstraktionsmængder mellem 3 og 18 l/min: vores modulære system er designet til analyse af den tekniske renhed af store komponenter. Takket være vores store produktvariabilitet kan vi altid levere den rigtige løsning til din applikation.
Filtrering af procesvæsker i industrielle delevaskere, der er kritiske for renheden
Forøg kvaliteten af dine komponenter, spar effektivt på ressourcerne og reducer vedligeholdelsesarbejdet til et minimum – vores højtydende filtre til procesvæsker viser dig hvordan. Forøg effektiviteten af dit system ved at udnytte det fulde potentiale af dine renseteknologier.
Fra grovfiltrering til krævende finfiltrering til applikationer med de strengeste renhedskrav – vi har løsningerne på din udfordring.
Vores filtreringsløsninger til procesvæsker
HYDAC-filterelement Wombat
For at opnå den bedste renhed af dine procesvæsker skal du bruge vores Wombat-filterelement. I forbindelse med Wombat-filterkabinettet kan du nyde godt af den bedste væskerenhed og en lang levetid. Få mere at vide om de mange fordele ved vores Wombat-filterelement.
HYDAC-filterelement Flexmicron
Uanset om det er Premium-, Standard- eller Economy-serien – med vores forskellige filterelementteknologier kan du opnå maksimal væskerenhed med en filtreringseffektivitet på op til 99,8 %.
HYDAC-filterposer
Den rigtige løsning til enhver udfordring: Se vores udvalg af kvalitetsfilterposer. Pålidelig og nem at bruge – vælg den rigtige filterpose, der er skræddersyet til dine renhedskrav.
HYDAC Wombat-filterkabinet
Vores kabinet til de strengeste renhedskrav: forskellige filterelementtyper, kabinetstørrelser og trykområder er til din rådighed. Med HYDAC WBF er du altid fleksibel!
HYDAC MultiRheo-filter
Høje kvalitetsstandarder, definerede filterhastigheder og høje separationsværdier – applikationer fra væsker med lav viskositet til høj viskositet: Vores filterelementteknologi muliggør effektiv partikelseparation i industrielle delevaskere og testbænke til skylning. Kontakt os i dag!
Overvågning og vedligeholdelse af kølemiddelsystemer
Manglende korrosionsbeskyttelse, kvalitetsproblemer, nedsat værktøjslevetid og ekstra omkostninger som følge af øget brug af koncentrat – væskeparametre, der afviger fra den nominelle værdi i vandbaserede industrielle delevaskere og kølemiddelsystemer, kan have vidtrækkende konsekvenser.
For at sikre, at du altid er på den sikre side, kan vi hjælpe dig med pålidelig overvågning af dine væskeparametre i realtid og automatiseret påfyldning af kølemiddel efter behov – dette gør det muligt for dig at spare op til 10-20 % af dit årlige koncentratforbrug.