SUSTAINMICRON® – den nye standard inden for elementteknologi

I takt med at moderne olietyper bliver mere teknologisk avancerede, bliver de også mere effektive. Men samtidig vokser udfordringerne i forbindelse med filtrering og behandling af olie også. SUSTAINMICRON®, vores innovative elementgeneration, sætter nye standarder for ydeevne inden for filterteknologi: Takket være løbende forskning og udvikling har vi øget potentialet i eksisterende elementstandarder betydeligt.

BÆREDYGTIG, SIKKER, STÆRK

Det nye filterelement er designet til brug i alle sektorer, hvor førsteklasses filtreringseffektivitet, høje renhedsklasser, betydelige besparelser på energi og bæredygtig oliefiltrering er vigtige. Det nye, innovative design beskytter ikke blot mod elektrostatisk udladning. Det opfylder også de højeste krav til filterelementets stabilitet.

Se nærmere på den nye HYDAC elementteknologi til bæredygtig oliefiltrering, og lav en aftale med vores eksperter lige her!

Kontakt os nu!

Udfordring

Højt energiforbrug under oliefiltrering øger CO₂-fodaftrykket Bæredygtig oliefiltrering kræver omhyggelig brug af ressourcer

Høje differenstryk ved filterelementet øger energiforbruget i maskiner og køretøjer, hvilket fører til øgede emissioner. Hyppige filterskift, f.eks. på grund af tilstopning eller filterbrud, fører også til et ekstra ressourceforbrug, der kan undgås.

Forurenet olie medfører høje vedligeholdelses- og driftsomkostninger For tidlig olienedbrydning fører til kortere intervaller mellem skift af olie og filterelementer

Forurening med faste partikler eller elektrostatiske udladninger tilstopper hurtigere filtre med aflejringer. Det betyder, at olien og filterelementet skal skiftes oftere for at beskytte maskinens eller køretøjets levetid og undgå uønskede driftsstop.

Vores løsning: SUSTAINMICRON® filterelementerMere effektiv ydeevne, længere levetid og optimeret stabilitet for øget bæredygtighed

SUSTAINMICRON® sætter nye standarder for oliefiltrering. Takket være det unikke måtte- og elementdesign får du fremragende elektrostatiske egenskaber, uovertruffen filterydelse samt længere levetid. Filterelementerne er velegnede til både mobile og industrielle applikationer og er 100 % kompatible med de gennemprøvede Optimicron®-elementer.

SUSTAINMICRON® Se nærmere på vores filterelementer
 

Optimicron® bliver til SUSTAINMICRON® – overgangen til den nye elementgeneration

SUSTAINMICRON® erstatter Optimicron®, Optimicron® Pulse og Stat-Free®.

Vores nye filterelement SUSTAINMICRON® forhindrer elektrostatiske udladninger og giver høj bøjnings- og ændringsstabilitet. Med en yderligere reduktion af differenstrykket på op til 30 % kombinerer det tre elementer i ét og erstatter Optimicron®,Optimicron® og Pulse and Stat-Free® fremover.
 

Bagudkompatibilitet af filterelementerne

SUSTAINMICRON® vil være tilgængelig for alle husdimensioner fremover og er bagudkompatibel og udskiftelig med de tidligere ON; ON /-SFREE; ON/PS-elementer som reservedelselement.

Du kan finde flere oplysninger om overgangen og kompatibilitet i vores FAQ-afsnit.

Dr. Timo LangUdviklingschef hos HYDAC Fluid Care Center

Med elementteknologien i SUSTAINMICRON® tilbyder vi ikke blot vores kunder en høj grad af omkostningseffektivitet takket være længere intervaller mellem filterskift og reduceret olienedbrydning. Vi sørger også for et hidtil uset niveau af bæredygtighed inden for oliefiltrering.

HYDAC er din partner for bæredygtig oliefiltrering Uanset om det er en mobil eller industriel applikation: Få kendskab til dine fordele med SUSTAINMICRON®, når det drejer sig om behandling og filtrering af olie

BÆREDYGTIG

BÆREDYGTIG

Den høje separationseffektivitet på trods af en reduktion af differenstrykket på op til 30 % sikrer pålidelig overholdelse af de krævede renhedsklasser for væsker.
 

SIKKER

SIKKER

Den elektrostatiske optimering, der er standard, giver længere levetid for olien, mindre slitage og større systemsikkerhed.
 

STÆRK

STÆRK

Det intelligente elementdesign, som forhindrer netbeskadigelse, giver høj dynamisk stabilitet og forhindrer elementbrud.
 

FAQ

Er der nogen effekt/fordel ved den sorte foring?

Sammen med det nye og innovative måttedesign har den sorte foring en støttefunktion med hensyn til beskyttelse mod elektrostatisk udladning. Takket være brugen af særlige tokomponentfibre bidrager foringen væsentligt til hele elementets elektrostatiske optimering.

Fungerer den nye foring som en spreder?

Det nye foringsmateriale har samme egenskaber som den tidligere perforerede PET-film. På den ene side beskytter det mod opadgående strømning, og på den anden side opnår det en ensartet oliefordeling over hele filterelementets overflade.

Kan forurening og udledninger, som tidligere tydeligt kunne ses på den hvide PET-film, også ses på den sorte foring?

I praksis er dette ikke særlig relevant. Forbrændinger forårsaget af elektrostatiske udladninger kan også ses meget tydeligt på den nye foring. Omfanget af elementforurening, dvs. forureningen på måtten, kan ikke registreres ved iagttagelse af foringen med det blotte øje. En laboratorietest er normalt nødvendig for at registrere forurening på filtermåtten.

Hvilke filterelementer erstatter SUSTAINMICRON®?

SUSTAINMICRON® kombinerer tre elementer i ét. Det vil erstatte Optimicron®,Optimicron® og Pulse and Stat-Free® fremover, da det forhindrer elektrostatiske udladninger og giver høj bøjnings- og ændringsstabilitet. I ekstremt kritiske systemer vil Stat-X® fortsat være vores bedste elementteknologi til at undgå elektrostatiske udladninger.
 

Beskytter foringen elementet mod indtrængen af forurening udefra?

Ligesom PET-filmen beskytter foringen også mod forurening ved håndtering af filterelementet. Dette beskytter filtermåtten mod forurening, når filterelementet installeres.

Kan foringen lettere beskadiges?

Foringen er udviklet til den tilsigtede applikation og giver tilstrækkelig beskyttelse takket være sin robuste struktur.
 

Er foringens strømningsegenskaber anderledes end for PET-filmen med de ovale perforeringer?

Foringens høje porøsitet sørger for ensartet strømning. Derfor har det været muligt at forbedre de homogene strømningsegenskaber, der forventes med PET-film.

Er SUSTAINMICRON® bagudkompatibel med eksisterende huse?

SUSTAINMICRON® vil være tilgængelig for alle husdimensioner fremover og er bagudkompatibel og udskiftelig med de tidligere ON; ON /-SFREE; ON/PS-elementer som reservedelselement.
 

Hvordan kan den nye elementgeneration genkendes af afdelingen for indgående varer i overgangsfasen?

Under overgangen fra Optimicron® til SUSTAINMICRON® vil elementets emballage blive mærket med en klistermærkeforsegling. QR-koden på klistermærket fører til yderligere information.
 

Vil nogle leverancer i overgangsfasen indeholde blandinger af ON- og SN-elementer?

Efter overgangen kan der være en midlertidig blanding af elementerne Optimicron®(ON) og SUSTAINMICRON®(SN), mens lagre konverteres. En notits om dette vil fremgå i følgesedler, ordrebekræftelser og tilbud.
 

Downloads

Dine eksperter i behandling og filtrering af olie

Kontakt vores team af HYDAC eksperter og lav en rådgivningsaftale!

Kontakt os