Fra service til komplet væskestyring – alt fra en enkelt kilde

HYDAC ServiCenter Service Center tilbyder et komplet serviceprogram til professionel vedligeholdelse, inspektion og væskestyring i dine applikationer. Vores mål er at minimere nedetiden af dine hydrauliske anlæg og smøresystemer og at forlænge levetiden af de elektrohydrauliske styresystemer med åbent og lukket kredsløb.

Ekspertisen af vores erfarne specialister, den verdensomspændende godkendelse af HYDAC-produkter og det tætte samarbejde med de ansvarlige internationale inspektionsorganer som: TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW osv. er det, der gør HYDAC til noget særligt. 

Et serviceprogram, der er skræddersyet til dine specifikke behov

HYDAC ServiCenter Service Center tilbyder dig en komplet servicepakke i samarbejde med andre servicepartnere.

Efter en detaljeret rådgivning kan du sammensætte den servicepakke, der passer bedst til dine behov – vi finder altid den bedste serviceløsning til dine behov, uanset om du ønsker at støtte den eksisterende interne vedligeholdelse eller at udlicitere hele vedligeholdelsespakken.

Idriftsættelse af komponenter, delsystemer og hele systemer

Vi har det rette udstyr og systemknowhow til enhver form for serviceopgave – hvad enten det drejer sig om idriftsættelse af hele smøresystemer, hydraulik eller aktuatorer eller tilslutning af nye komponenter og indbygning af delsystemer i et eksisterende system – vi sørger for idriftsættelse af dine applikationer.

Installationen følges op med montage, rørføring, systemspuling, trykprøvning og så selve idriftsættelsen – i alle trin støttes du af et erfarent team af specialister inden for hydraulik, elektronik, elektriske systemer, metalarbejde, svejsning og byggeledelse til serviceopgaver i hele verden.

Behovsbaseret inspektion og vedligeholdelse af dine systemer og anlæg

Regelmæssig inspektion af driftsparametre og systemparametre forebygger dyre nedetider. HYDAC Servicenter Service Center overvåger f.eks. oliens tilstand, filtertilstand, akkumulatortryk og ventilindstillinger i dine applikationer. Omskiftningsstød og -vibrationer registreres ved hjælp af det nyeste måleudstyr, og parametrene analyseres og logges. Med disse oplysninger som grundlag tilpasses inspektionsintervallerne efter behov til kravene.

Ud over disse generelle vedligeholdelsesopgaver udfører HYDAC Service Center også de gentagne inspektioner i henhold til direktivet om trykbærende udstyr – eller bringer akkumulatorer, som allerede er i drift, i trit med den nye BetrSichV (tyske sikkerhedsforskrifter for industrien). Sikkerhedsrelaterede komponenter kan også kontrolleres af os.

Kalibreringsservice i HYDAC Service Center eller direkte på installationsstedet Optimer kvaliteten af dit testudstyr ved at bruge kalibreringstjenesten på HYDAC Service Center eller i dine egne lokaler i vores mobile kalibreringslaboratorium.

Alt det kalibreringsudstyr, vi bruger, kan spores til nationale og internationale standarder.

Inspektion af måle- og testudstyr er indarbejdet som et væsentligt kvalitetssikringselement for standardkalibrering i standardserien DIN EN ISO 9000-9004. Måle- og testudstyr inspiceres for at garantere, at alt testudstyr, der er relevant for produktkvaliteten, måler "nøjagtigt". For at garantere dette skal testudstyret kalibreres regelmæssigt og leve op til nationale målestandarder. De udførte målinger skal også dokumenteres.

Vi udarbejder testprotokoller og udsteder kalibreringscertifikater for:

  • Partikelsensorer
  • Forureningssensorer
  • Temperatursensorer
  • Tryksensorer
  • Trykkontakter
  • Bærbare dataoptagere
  • Flowhastighedstransmittere
  • Displayenheder

 

HYDAC-servicecenter anbefaler mindst én kalibrering om året, afhængigt af driftsbetingelserne og den tilsigtede anvendelse af måle- eller testudstyret.

Påfyldning af frisk olie, rensning af tanken eller komplet olieskift udført af HYDAC Professionel håndtering under transport af væsker over afstande på op til 120 m og mængder på op til 200 kubikmeter sammen med spuling af rør.

HYDAC kan levere følgende tjenester på forespørgsel:

  • Forudgående kontrol af dine maskiner og systemer for renhed, de påkrævede sikkerhedsanordninger og indlysende årsager til lækager.
  • Enhver påkrævet aflukning af rør og forbrugere samt påfyldning af maskinen eller systemtanken fra en tankvogn eller andre beholdere via en filtreringsenhed.
  • Maskin- og systemskylning i hovedkredsløbet, indtil den krævede renhedsklasse er opnået.
  • Kontinuerlig måling af renhedsklassen i olieflowet samt udtagning af olieprøve som referenceprøve til kommende sammenligningsmålinger.
  • Tilslutning af rør og forbrugere og endeligt tjek for lækage.
  • Fuldstændig dokumentation af arbejdet og renlighedsklassen inklusive udfyldelse af en servicelog, som forbliver fastgjort til maskinen.

Mobilt fjernvedligeholdelsesredskab til maskinstyringssystemer

Softwareopdateringer, fejlanalyse, langtidsdiagnostik og maskinreparation samt vedligeholdelse kræver ofte støtte fra en specialist. Du behøver ikke længere vente på et personligt besøg – med vores robuste fjernvedligeholdelsesredskab har specialisterne direkte adgang til dit maskinstyringssystem og kan hjælpe dig nemt og hurtigt. En krypteret og ISO 27001-certificeret VPN-forbindelse mellem specialisterne og dit maskinstyringssystem sikrer den nødvendige cybersikkerhed. Og selv uden en fungerende strømforsyning er vores fjernvedligeholdelsesredskab klar til brug, takket være en valgfri batteripakke. Det betyder, at der ikke står noget i vejen for professionel fjernvedligeholdelse.  

Vores modulære fjernvedligeholdelsesløsning fås i forskellige udgaver. Vælg den model, der passer bedst til din specifikke situation. Uanset om det er med USB, en ethernet-forbindelse eller direkte forbindelse til sensorer – vi rådgiver dig gerne.

Find ud af flere produkter – klik her.

Fjernservicetaske

Fjernservicetaske + med direkte forbindelse til sensorer

Dine fordele med HYDAC

På stedet i dine lokaler – lokalt til lokale #closetocustomers #local #rapidassistance

Hvis det ønskes, kan vi udføre reparationer på stedet for hele HYDAC-produktsortimentet samt andre udstyrsmærker. Afhængigt af dine behov skelner vi mellem reparationer i forbindelse med individuelle ordrer med forudgående overvejelse af omkostningerne og en pakke, der bruger udskiftnings- og reservedele.

I stærkt hastende tilfælde udfører vi nødreparationer eller ekspresreparationer. I disse tilfælde får du den reparerede del tilbage inden for et par timer – eller vi monterer den direkte tilbage i systemet for dig.

Forøgelse af produktiviteten og tilgængeligheden af dine systemer og anlæg #systemavailability #productivityincrease #costreduction

Den tekniske udvikling kan ikke standses – i mange applikationer vil maskiner, der købes i dag, ikke kunne producere den kvalitet, der kræves i morgen. I stedet for at købe nyt er det bedste alternativ, både teknisk og økonomisk set, ofte at ombygge og modernisere de anvendte komponenter og systemer.

Vi samarbejder med dig på tværs af alle specialområder for at finde din applikations optimeringspotentiale – så du kan reducere dine driftsomkostninger og øge produktiviteten og tilgængeligheden af dine systemer.

Downloads

Kontakt os for professionel støtte ved alle dine serviceproblemer

Maskiner og systemer i dag har en høj grad af specialisering. Det ville ikke være finansielt rentabelt at bruge forskellige specialister til alle de forskellige komplekse dele. Med HYDAC har du en partner, der støtter dig med praktisk hjælp og rådgivning – så du altid kan koncentrere dig om din kerneforretning, reducere omkostningerne og sikre din konkurrencemæssige fordel.