Teknisk renhed – alt fra samme leverandør

Høje effekttætheder, snævre tolerancer, brug af følsomme materialer og høje produktionshastigheder øger konstant de krav, der stilles til fremstillingsindustrien. Der er stadig større fokus på teknisk renhed i emner, der relaterer til vores nutid og fremtid, såsom e-mobilitet, batteri-/hybridsystemer og brint. Med den bedst mulige renhedsstyring kan du optimere dine procesresultater og tilgængeligheden af dine maskiner og væskekraftsystemer. Dette giver dig mulighed for at mindske dine omkostninger i det lange løb.

Vi er en partner for højt automatiserede produktionsteknikker og bidrager til VDA Volume 19 / ISO 16232. Fra filtrering og kvalitetssikring i renhedslaboratorier til målrettet procesanalyse. Vi hjælper dig med din renhedsstyring på tværs af hele din proceskæde.

Kontakt os nu

Komponentrenhed

Fejl, klager eller komplette systemnedlukninger – forurenede komponenter kan få dine omkostninger til at ryge i vejret. Efterhånden som kvalitetsstandarderne bliver stadig strengere, stiger forventningerne til dine komponenters renhed og kvalitet hurtigt. For at sikre, at dine processer altid forbliver pålidelige, er vi klar til at hjælpe med vores udvalg af produkter og tjenester.

Komponentrenhed for din tekniske renhed

Restforureningsanalyse

Vi bestemmer dine komponenters renhed i vores renhedslaboratorier eller med vores mobile laboratorium på stedet: Uddannet laboratoriepersonale med erfaring gør det muligt at udføre professionelle renhedstest af komponenterne i overensstemmelse med eksisterende standarder (ISO 16232, VDA 19.1, kundespecifikationer). På forespørgsel er vi også i stand til at levere SEM-/EDX-analyser.

Renhedsspecifikationer

En skriftlig renhedsspecifikation for komponenter eller samlinger hjælper i dialogen med leverandøren. Med vores erfaring og succesfulde projekter kan du regne med vores ekspertise. Som partner hjælper vi dig gerne med at udvikle dine egne renhedsspecifikationer og/eller støtter dig i diskussioner med dine leverandører.

Uddannelse i overensstemmelse med gældende standarder

Udfordrende og følsom teknologi kræver korrekt uddannet personale! I vores modulopbyggede træningssessioner arbejder vi med de vigtigste hjørnesten i teknisk renhed i henhold til VDA 19.1. Uanset om det er uddannelse, der foregår i dine lokaler, hos HYDAC eller i et online seminar, tilpasser vi vores undervisning til dine individuelle behov.

Proceskædeanalyse

Fra indgående varer og levering til dine leverandører - vi hjælper dig med pålideligt at overholde specificerede renhedsværdier. Vi udfører vores proceskædeanalyse på alle slags produktionslinjer i henhold til VDA 19.2. Vi arbejder i tæt samarbejde med dig om at udvikle og prioritere tiltag, der optimerer din fremstillingsproces.

Filmforurening

For at nå din maskines og dit systems fulde potentiale og undgå nedetid, skal filmforurening holdes nede på et minimum. Vi er i stand til at give dig alsidig support, takket være vores mangeårige ekspertise. Kontakt os nu. Vi samarbejder med dig om at finde måder at reducere filmforurening på dine dele.

Skyllerigge

Opdag vores brugerdefinerede systemer, som hjælper dig med pålideligt at overholde høje krav til renheden. Vi designer og udvikler brugerdefinerede skyllerigge, så de passer til dine behov. Konfigurer din brugerdefinerede skyllerig med os for at reducere forstyrrende partikler i komponenter, hvor renhed er kritisk.

Væskerenhed

Renligheden af dine rensemedier og testmedier spiller en vigtig rolle i at hjælpe dit system med at køre problemfrit. Det er derfor, de har brug for koordineret overvågning og pleje. Takket være vores mangeårige ekspertise inden for filtrering og teknisk renhed, er vi i stand til at hjælpe dig med vores specialiserede laboratorietjenester og gennemprøvede produkter.

Sådan fjerner du olie fra dit rensebad 10 gange mere effektivt – se videoen nu

Væskerenhed optimerer din tekniske renhed

Væskeanalyse

Uanset om det er på stedet eller i laboratoriet – kan vores væskeeksperter analysere rengøringsmedier og teste medier fra dine rene zoner. Vi har også specialiseret os i laboratorieanalyser for hydraulikolier, smøremidler, kølemidler og vand.

Flere oplysninger om HYDAC's Fluid Care Portal

HYDAC–væskekonditioneringsenheder

70 % af alle fejl i hydrauliske systemer og smøresystemer skyldes forurening af de anvendte væsker og komponenter. Øg dit systems væskekvalitet og boost dets rentabilitet med vores brugervenlige væskekonditioneringsenheder. Oplev vores produkter til afgasning, afvanding og oliefjernelse.

Flere oplysninger om HYDAC's væskeplejeenheder

HYDAC-filterhuse

Vores filterdesign er det perfekte valg til enhver udfordring. Uanset om det er håndtering af høje forureningsbelastninger, bearbejdning af spånfiltrering eller levering af de reneste rensevæsker under de strengeste krav, er vi her for at støtte dig med skræddersyede løsninger. HYDAC er din partner for filtrering!

Flere informationer om HYDAC-filterhuse

HYDAC-filterelementer

Stødt stigende krav til teknisk renhed kræver nye rengøringsteknikker og højeffektive filtersystemer med ensartet, defineret filtreringsydelse. Opdag vores mange elementtyper.

Flere oplysninger om HYDAC-filterelementer

Support på stedet

Som en mangeårig ekspert inden for teknisk renhed står vi parat, når du har brug for hjælp til at opnå din renhedsspecifikation. Vi kan hurtigt give ekspertrådgivning om dit eksisterende potentiale for optimering og give dig målrettede anbefalinger. Som en del af dette hjælper vi dig på stedet med vores mobile laboratorium, som gør det muligt at analysere og evaluere prøver med det samme.

Hjælp på stedet for teknisk renhed

Mobilt laboratorium

Spar værdifuld tid - vores væskeeksperter kan besøge dig for at give ekspertrådgivning på lokationer i Tyskland og tilstødende områder. I vores laboratoriekøretøj kan komponenternes renhed testes med prøver og analyseres i overensstemmelse med ISO 16232, VDA Volume 19.1 eller kundekrav.

Virksomhedsstandarder for teknisk renhed

Interne standarder for teknisk renhed er afgørende i disse dage. En virksomhedsstandard definerer de gældende standarder for teknisk renhed med hensyn til miljø, medarbejdere, logistik og test. Vi hjælper dig ved udviklingen af nye standarder og rådgiver dig med henblik på dine eksisterende renhedsstandarder. Kontakt os nu.

Procesevaluering og proceskædeanalyse

Stigende antal klager og abnormiteter i komponenter eller systemer indikerer problemer i produktionsprocessen. Disse kræver et hurtigt svar. Med vores ekspertise understøtter vi din proces direkte på stedet. Med vores laboratoriekøretøj bliver procesanalyse meget mere effektiv - book det nu.

Væskeoptimering

Vil du optimere dit kølesystem eller din industrielle delevasker? Vi hjælper dig gerne med det med vores omfattende ekspertise inden for væsketeknologi. Fra testsupport til et overordnet design ved anskaffelse af et nyt system - udnyt dit systems potentiale fuldt ud!

Laboratoriedesign og -udstyr

Fra professionel træning og udvindingsenheder af høj klasse til laboratoriedesign: Som specialist i sektoren for teknisk renhed giver HYDAC eksperthjælp til opsætning og drift af dit eget laboratorium. Vi er din partner for optimeret laboratoriedesign og -udstyr.

Laboratoriedesign og -udstyr til optimering af din tekniske renhed

HYDAC-udvindingsenheder

Har du brug for hjælp til at finde årsagen til forstyrrende partikler og til at reducere dem? Til hurtig og enkel analyse er vores udvindingsenheder det perfekte valg. Vi tilbyder enheder til komponenter i forskellige størrelser og forskellige modulopbyggede systemer for maksimal fleksibilitet.

Flere informationer om HYDAC-udvindingsenheder

Uddannelse i henhold til VDA 19.1 for HYDAC-enheder

Du kan kun nå dit laboratoriums fulde potentiale med kvalificeret personale. Vi uddanner dig i de gængse analysemetoder på udvindingsudstyret, så blankværdier, ekstraktionskurver og analyseresultater kan gengives på en måde, der kan valideres. Få mere at vide om vores uddannelsesprogram, der er skræddersyet til VDA 19.1/ISO 16232.

Support til opsætning og drift af et renhedslaboratorium

Drift og opsætning af et renhedslaboratorium byder på mange udfordringer. Vi hjælper dig gennem hele processen og er klar til at hjælpe dig med vores mangeårige ekspertise. Vi hjælper dig gerne med løbende drift eller endda ved designet af et nyt laboratorium.

Service og vedligeholdelse af HYDAC-laboratorieudstyr

For at sikre, at dit HYDAC-laboratorieudstyr forbliver i drift i lang tid, er koordineret styring af service- og vedligeholdelse nødvendig. Til dette formål forsyner HYDAC dig med kvalificeret personale - vi tager os af HYDAC-laboratorieudstyret, hvad enten det er til regelmæssig vedligeholdelse eller i tilfælde af funktionsfejl.

Måle- og overvågningsteknologi

Fremskridtene inden for procesvisualisering som en del af Industry 4.0 gør det muligt at sikre produktkvaliteten hele tiden. Renheden af de fremstillede dele kan også overvåges konstant. Til online overvågning af bad og filter leverer vi en omfattende vifte af smarte sensorteknologier og digitale løsninger. Teknisk renhed 4.0 – med HYDAC kan du altid holde øje med renheden af dine dele og medier.

Måle- og overvågningsteknologi for din tekniske renhed

HYDAC sensorer

Brugen af sensorer spiller en stor rolle i den vellykkede implementering af digitaliseringsprojekter. Hertil leverer HYDAC en bred vifte af forskellige sensorer til måling af forurening, olietilstand, tryk, temperatur, lineær position, position og rotationshastighed samt væskeniveauer og flowhastigheder. Mange af disse sensorer er tilgængelige med et IO-Link-interface og giver en lang række diagnostiske muligheder.

Flere informationer om HYDAC-sensorer

HYDAC Industry 4.0

Står du over for en bred vifte af udfordringer? – Find din Industry 4.0-løsning med HYDAC. Industry 4.0 tilbyder dig nye tilgange og muligheder, som både øger din effektivitet og genererer forretning.

Oplev HYDAC

Service

Væsketeknik

Når et system optimeres, er der unikke udfordringer. For at tackle dem designer HYDAC skræddersyede væsketekniske løsninger.

Få mere at vide

Funktionel sikkerhed i industrien

Dine maskiners og dit systems sikkerhed er vores første prioritet.

Få mere at vide

Hydraulics & filtration

Teknisk renhed af industrielle delevaskere

Når det drejer sig om renhed, er der ikke nogen genveje

Få mere at vide om vores løsning

Download nu: brochurer om teknisk renhed Lær alt det, du skal vide om teknisk renhed, i vores brochurer – HYDAC tilbyder en bred vifte af tjenester og produkter.

Bed om uforpligtende rådgivning

Får forurening i dit system din systemtilgængelighed til at lide? Vi samarbejder med dig på stedet for at analysere dit potentiale for optimering – for renhedsstyring, der ikke lader noget tilbage at ønske.

Send en e-mail