Optimer din elektrificerede maskines effektivitet med smarte, kompakte HYDAC-kraftenheder
Når man taler om vellykket elektrificering af mobile maskiner, overses en vigtig faktor tit: en optimeret elektrohydraulisk forsyning til arbejdshydraulikken. HYDAC har udviklet HYDAC EcoPack – et modulært system til kompakte kraftenheder – specielt til disse krav. Det giver dig mulighed for at optimere din elektriske maskines effektivitet og bruge den nye frihed, som hastighedsvariationen giver, til at forsyne din hydraulik med energi efter behov. Læs videre for at finde ud af, hvordan også du hurtigt og nemt kan få gavn af fordelene ved vores færdigudviklede kundeløsninger og kundetilpassede hydrauliske kraftenheder.
Den helt igennem problemfri pakke til din elektrificering: HYDAC hydrauliske kraftenheder med applikationssoftware
Enhver, der har brug for en effektiv og optimeret elektrohydraulisk forsyning til arbejdshydraulikken i emissionsfri maskiner, sparer energi, reducerer forstyrrende støj og forkorter udviklingstiden. Med den kompakte HYDAC EcoPack-kraftenhed med variabel hastighed tilbyder vi dig en selvstændig løsning, der effektivt forsyner dit hydrauliksystem. Download alle oplysningerne om HYDAC EcoPack nu.
Energieffektivitet Maksimal driftstid for maskinen takket være koordinerede komponenter
EU's CO2-fodaftrykket skal reduceres markant i 2030 – hvilket vil øge efterspørgslen efter emissionsfrie maskiner. Elektrohydrauliske kraftenheder er dog nødvendige for at drive de forskellige hydrauliske hoved- og hjælpefunktioner med høj effekttæthed, selv uden en forbrændingsmotor. Når man designer disse kraftenheder, er der fokus på energieffektivitet. Fra effektiv synkronmotorteknologi til optimering af hydraulikken – f.eks. med intelligente pumpestrategier – droslingstab kan undgås, og der kan spares energi.
Høj modularitet Skræddersyede systemløsninger med koordinerede komponenter
HYDAC EcoPack ser altid anderledes ud. Fordi den svarer præcis til din maskines specifikke anvendelsesbehov. Fra forskellige spændingsniveauer, motorteknologier og vand- eller luftkøling til forskellige pumpedesign og kompakte funktionsstyreblokke. Få gavn af HYDACs mangeårige erfaring: Vores kompakte kraftenheder fra EcoPack-produktfamilien giver dig en skræddersyet systemløsning baseret på koordinerede komponenter.
Vores løsning i detaljer: elektrohydrauliske, kompakte kraftenheder med variabel hastighedLad os tale om arbejdshydraulik: Hvordan elektrificerede maskiner bruger energi effektivt
HYDACs kompakte kraftenheder forsyner forskellige hoved- og hjælpefunktioner som fejning og styring i elektrificerede kommunale maskiner med hydraulisk energi. Ud over motoren og inverteren, som omdanner jævnstrømmen fra batteriet til vekselstrøm og styrer motoren, leverer både pumpen og styreblokkene med brugerdefinerede funktioner en betydelig del af energien. Pumpen og styreblokkene er direkte flangemonterede på enheden eller placeret et andet sted i maskinen som en separat styreblok.
Du kan stort set undgå droslingstab ved at opdele forskellige trykniveauer ved hjælp af to eller tre pumper. Du kan bruge den sparede energi til at forlænge din emissionsfri maskines driftstid eller designe et mindre batteri.
Se nærmere på HYDACs EcoPack standard modulære kraftenhed
Vores kompakte kraftenheder i EcoPack-serien er baseret på det brede HYDAC-produktsortiment, som er skalerbart i størrelse og modulært i design takket være standardiserede grænseflader. Vores eksperter støtter dig fra planlægningsfasen til integrationen. Så også du kan finde den rigtige løsning til dit specifikke elektrificeringsprojekt, som vil bestå af følgende:
- Effektiv synkronmotorteknologi med en matchende inverter til styring af motoren med luftkøling eller valgfri vandkøling
- Lavspændingsområder fra 48 til 96 V og højspændingsområder op til 420 V – andre spændinger på forespørgsel
- Op til 31 kW nominel effekt og spidseffekt op til lige over 50 kW
- Støjoptimerede pumper i et design med én, to eller tre pumper
- Hydraulisk styring, der er fleksibelt integreret i styreblokke, kombineret med den rigtige pumpe eller en decentral styreblok
EcoPack+: opgraderingen til behovsbaseret strømningsregulering med variabel hastighed og applikationssoftware
Som bruger behøver du ikke længere bekymre dig om driftsstrategien. Mens applikationer med en forbrændingsmotor bruger pumpen med variabelt deplacement til at forsyne det hydrauliske system efter behov, giver hastighedsvariation giver nye muligheder. Brug den nye frihed, som behovsbaseret strømningsregulering med variabel hastighed giver, til at forsyne dit hydrauliksystem så effektivt som muligt. En yderligere fordel er de reducerede støjemissioner, da driftsstrategien tilpasser drevhastigheden til forbrugerens krav til strømningshastighed.
Håndtering af kompleksiteten og reduktion af udviklingsarbejdetMed forhåndsvaliderede plug-and-play-systemer kan du komme i gang med blot nogle få trin
EcoPack+ behøver ikke andet end et udløsesignal fra dig! Der kræves ingen viden om programmering. Brug vores forhåndsvaliderede funktionsmoduler til at drage fordel af applikationssoftwarens omfattende funktioner, som er afgørende for kraftenhedens drift. Du behøver heller ikke bekymre dig om effektiv drift eller styring af din HYDAC hydrauliske kraftenhed i åbent og lukket kredsløb. Ud over behovsbaseret strømningsregulering med lukket kredsløb tilbyder applikationssoftwaren dig yderligere funktioner som blød start og stop samt integreret strøm- og fejlstyring.
EcoSwitch: alternativet til maskiner uden mulighed for hastighedsvariabilitet
Hvordan man øger maskinens effektivitet uafhængigt af drevet
I mange mobile maskiner er muligheden for at regulere hastigheden af drevene begrænset. Alternativt er hastigheden knyttet til et andet drev, f.eks. et traktionsdrev. I disse tilfælde er trinløs justering af pumpehastigheden ofte ikke mulig, og brugen af en pumpe med variabel slagvolumen er ikke økonomisk.
HYDAC EcoSwitch udgør en innovativ løsning til netop disse anvendelsesformål. I stedet for løbende at justere pumpehastigheden til det skiftende behov optimerer EcoSwitch driften af den hydrauliske pumpe igennem intelligent kobling. Vores løsning gør brug af en dobbeltpumpe – når behovet for hydraulisk gennemstrømningshastighed falder, lader EcoSwitch ét pumpetrin overgå til trykløs cirkulation. Hvis strømningsbehovet igen vokser, går pumpetrinnet tilbage til systemet. Dette forebygger unødvendige energitab og øger effektiviteten af hele systemet.
Du kan få yderligere oplysninger om vores HYDAC EcoSwitch nu: Download vores tekniske artikel.
Overblik over fordelene ved kompakte HYDAC kraftenheder til elektrificerede maskiner
FAQ
Hvilken IP-beskyttelsesklassificering har EcoPack?
Dens IP-klassificering er IP65 i henhold til DIN EN 60529 eller IP6K9K i henhold til ISO 20653.
Hvilke muligheder er der for BUS-kommunikation?
Standard CANopen (SAE J1939 på forespørgsel)
Hvilket støjniveau har EcoPack?
Afhængigt af din anvendelse tilbyder vi en bredt sortiment af støjoptimerede pumper. Afhængigt af trykniveauet og hastigheden kan vi reducere målingerne af lydtryksniveauet med op til 20 %. Det svarer til en opfattet lydreduktion på op til 75 %.
Hvornår skal jeg vælge EcoPack, og hvornår skal jeg vælge EcoPack+?
HYDAC EcoPack giver dig fuld fleksibilitet i forbindelse med at implementere din driftsstrategi (f.eks. indstilling af en fast hastighed afhængigt af funktionen, opdeling af trykniveauer med flerpumpeløsninger i forbindelse med kundespecifikke styreblokke). Med EcoPack+ fortsætter vi vores brugervenlighedsprincip med driftsstrategi for hastighedskontrol samt strømstyring og fejlhåndtering inkluderet.
Hvad står "+" i EcoPack+ for?
Hardwaren (inverter, motor og pumper) er fra EcoPack-produktserien og har en ekstra styreenhed med applikationssoftware til hastighedsstyring. "+" står for applikationssoftwaren, som tilbyder yderligere funktioner som behovsbaseret strømningsregulering med variabel hastighed.
Hvilke effektivitetsforbedringer giver EcoPack+?
De energibesparelser, der opnås med en behovsbaseret strømningsregulering med variabel hastighed, afhænger af mange faktorer, fra maskinen til det respektive belastningsspektrum. Som led i testen af en modificeret testmaskine – en traktor med en effekt på ca. 55 kW, en vægt på ca. 3,75 t og et hydrostatisk styringssystem leveret af EcoPack+ – blev der målt hydrauliske energibesparelser på op til 80 % sammenlignet med en pumpe med fast deplacement drevet af en dieselmotor.
Hvordan er effektiviteten af EcoPack+ i forhold til en enhed med en belastningsfølsom pumpe med variabelt deplacement?
Generelt opnår EcoPack+ en højere effektivitet, især i standbytilstand og i det moderate strømningshastighedsområde. I applikationer med behov for høj strømningshastighed er systemerne på lige fod. Effektiviteten afhænger dog af mange faktorer, f.eks. drevets hastighed.
Hvordan er støjniveauet fra EcoPack+?
Generelt har EcoPack+ et meget lavt støjniveau, da hastigheden er koblet til det hydrauliske systems behov for volumenstrømning, dvs. at hastigheden stiger med stigende behov for volumenstrømning, og det samme gør støjniveauet. Hvis støj er et nøgleelement, kan der designes en SuperSilent-pumpe.
Hvilken forsyningsspænding skal EcoPack+ bruge?
Da hardwaren kommer fra EcoPack, kan den dække et yderligere område på 48–96 V og i højspændingsområder op til en nominel spænding på 420 V. Styreenheden til applikationssoftwaren forsynes via det elektriske system om bord på 12 eller 24 V.
Hvilken kommunikation bruger EcoPack+?
SAE J1939-protokollen bruges til CAN-kommunikation mellem køretøjets styreenhed og EcoPack+.
Hvad skal CAN-kommunikation bruges til?
EcoPack+ modtager primært et udløsesignal via CAN-kommunikation. Desuden sender EcoPack+ statusmeddelelser om driftstilstanden og driftsdata (f.eks. hastighed) til køretøjets styresystem. Det er også muligt dynamisk at justere strømbegrænsningerne for kraftenheden under drift, f.eks. hvis batteristyringssystemet (BMS) begrænser udtagsstrømmen. De dynamiske strømgrænser sendes også til EcoPack+ via CAN.
Er CAN-kommunikation obligatorisk?
Nej, CAN-kommunikation er ikke obligatorisk. Udløsesignalet kan også sendes via et analogt signal.
Hvilke signaler skal EcoPack+ bruge?
I det væsentlige har EcoPack+ kun brug for et udløsesignal, som sendes til EcoPack+ via enten CAN-kommunikation eller et analogt signal. Hvis det ønskes, kan kunden justere strømgrænserne dynamisk.
Hvad gør EcoPack+ applikationssoftwaren?
Applikationssoftwarens hovedopgave er at styre enhedens hastighed i et lukket kredsløb. Behovsbaseret strømningsregulering med variabel hastighed er baseret på et hydraulisk belastningsfølsomt signal. Ligesom en pumpe med variabelt deplacement justerer EcoPack+ den pumpede strømning, så den passer til hydrauliksystemets behov, men den gør det ved at ændre rotationshastigheden i stedet for at ændre deplacementvolumenet (som med en pumpe med variabelt deplacement). Desuden hjælper applikationssoftwaren med strømstyringen af maskinen ved at gøre det muligt at justere strømgrænserne i henhold til situationen. Applikationssoftwaren bruges også til at styre udløsning og fejlhåndtering.
Hvordan styres hastigheden på EcoPack+?
Hastigheden på EcoPack+ styres ikke ved at indlæse en indstillet hastighed. Faktisk reguleres hastigheden i en lukket styrekredsløb afhængigt af det aktuelle krav til strømningshastighed. Behovet bekræftes via et hydraulisk belastningsfølsomt signal. Fordelen ved dette er, at der ikke er behov for yderligere sensorer i det hydrauliske system.