EHCD-vælger Find den rigtige elektrohydrauliske styreenhed til dit anvendelsesformål!

En EHCD ("Electro-Hydraulic Control Device") er en elektronisk styreenhed, der kan udføre en række forskellige opgaver – den kan fungere som en trykregulator, effektforstærker, positionscontroller eller synkroniseringscontroller. Vores EHCD-vælger hjælper dig med at finde den rigtige elektrohydrauliske kontrolenhed til dit anvendelsesformål.

Sådan finder du den rigtige elektrohydrauliske kontrolenhed (EHCD) til dit anvendelsesformål:

  1. Vælg anvendelsesformålet til dit EHCD-modul. De kan bruges som effektforstærkere, trykregulatorer, positionsregulatorer eller synkroniseringsregulatorer.
  2. Besvar de specifikke ja/nej-spørgsmål om de nødvendige kriterier, som din elektrohydrauliske styreenhed skal opfylde.
  3. Vælg det anbefalede EHCD-modul (evt. med tilbehør), hvorefter du vil blive ført direkte til det relevante produkt fra vores HYDAC-produktsortiment.
  4. Vil du have skræddersyet rådgivning om din elektrohydrauliske styreenhed? Med vores enkle kontaktformular er det hurtigt og nemt at komme i kontakt med vores eksperter.

Anvendelser til vores elektrohydrauliske styreenheder

Effektforstærkere

Effektforstærkere styrer proportionalventiler ved at regulere ventilspolens mekaniske energi i overensstemmelse med styresignalet. Sådan opnår de den ønskede funktion i det hydrauliske kredsløb. De kombinerer elektrisk styring med hydraulisk kraftoverførsel, hvilket muliggør enkel og effektiv styring af bevægelser og kræfter. Effektforstærkere anvendes, hvor der kræves proportionalventiler, f.eks. inden for industri, maskinteknik eller automationsteknologi. Ved at integrere sensorer i styresystemer kan effektforstærkere også bruges i komplekse systemer.

Trykregulatorer

Trykregulatorer styrer automatisk trykket i et hydraulisk system. De kombinerer elektrisk styring med hydraulisk teknologi for præcist at opretholde det ønskede tryk. Regulatoren modtager information om det aktuelle tryk i systemet fra en tryksensor og justerer ventilpositionen derefter for at undgå udsving og holde trykket på det ønskede niveau. Dette er især vigtigt i anvendelsesformål, hvor præcis trykjustering er påkrævet, såsom i fremstilling, maskinteknik eller hydrauliske drivsystemer. Ved at bruge sensorer og elektrohydrauliske aktuatorer muliggør trykregulatorer høj nøjagtighed og reaktionshastigheder, hvilket bidrager til at forbedre hele systemets effektivitet.

Positionscontrollere

Positionscontrollere styrer præcist positionen af ​​en hydraulisk cylinder. De kombinerer elektrisk styring med hydraulisk drivteknologi for præcist at styre bevægelsen af ​​et objekt eller en maskine. Positionsregulatoren modtager information om cylinderens aktuelle position, ofte fra sensorer som encodere eller potentiometre, og sammenligner denne med den ønskede målposition. På baggrund af denne feedback justerer regulatoren aktiveringen af ​​ventilen for at styre bevægelsen og opnå den ønskede position hurtigt og præcist. Denne teknologi bruges ofte i anvendelsesformål, hvor der kræves præcise bevægelser, såsom inden for automationsteknologi, robotteknologi, maskinteknik og fremstilling. Positionscontrollere muliggør høj nøjagtighed, fleksibilitet og effektivitet i hydrauliske systemer.

Synkroniseringscontrollere

Synkroniseringscontrollere bruges i styreteknologi til at synkronisere bevægelser eller positioner af flere hydrauliske cylindre uafhængigt af ekstern interferens. I praksis anvendes disse typer regulatorer ofte til anvendelsesformål, hvor flere hydrauliske cylindre eller motorer skal betjenes samtidigt for at sikre, at de fungerer ensartet og synkront. Dette er især vigtigt inden for maskinteknik, automationsteknologi og i rumfartsindustrien, hvor synkroniserede bevægelser er påkrævet.