Filtersystemer
FluidMonitoring Software FluMoS Light
FluidMonitoring Software FluMoS Light er en software til indlæsning, visning og redigering af data fra HYDAC-væskesensorer. Den gør det muligt at tilslutte 3 sensorer samtidigt.
FluMoS Light kan bruges sammen med den nyeste generation af sensorer med HSI-interface (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) og sensorer uden HSI-interface (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
FluMoS Light-softwaren bruges til:
- Online-visning af målte værdier på computeren i tabel- og grafisk format
- Lagring af logfiler på harddisken
- Afbildning af logfiler fra harddisk/diskette og backup som grafikfil
- Behandling af gemte logfiler, f.eks. med Microsoft Excel
Anvendelsesområder:
- Fjernovervågning af sensorens måleværdier
- Tilstandsbaseret vedligeholdelse
FluidMonitoring Software FluMoS Mobile
HYDAC FluMoS Mobile til Android – din adgang til HYDAC's FluidControl-enheder
Få dine måledata fra væsketilstandsovervågning på din Android-enhed!
FluMoS Mobile er et værktøj til visning og downloading af måledata fra FluidControl Unit FCU 1000 og SensorMonitoring Unit SMU 1200 til din Android-enhed.
FluMoS Mobile-funktioner
- Viser de aktuelle måleværdier (forurening med faste partikler, vandmætning og temperatur) for din FluidControl Unit FCU 1000 i tabelformat
- Viser udviklingen i måleværdierne (forurening med faste partikler, vandmætning og temperatur) for din FluidControl-enhed FCU 1000 i grafisk format (én grafisk figur pr. målekanal)
- Selektiv download af logfiler i .dat-format fra den interne hukommelse i FCU 1000 eller SMU 1200 til din Android-enhed
- Online lagring af måledata på din Android-enhed (muligt med efterfølgerversionen)
Du kan nemt videresende .dat-filerne til andre enheder, f.eks. computere, via e-mail.
Filerne kan derefter behandles i FluMoS.
Funktionsmoduler og programmeringshjælp ContaminationSensor CS 1000
Vi tilbyder den nedenfor viste programmeringshjælp for at muliggøre integration af kontamineringssensoren CS 1000 i Siemens S7-300/S7-400-styringer. Hjælpen kan downloades gratis.
Den består af funktionsmoduler og programmeringsinstruktioner.
Funktionsblokke CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Funktionsmoduler CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Systemteknik
EHCD-styringsmodul-parameteriseringssoftware
Vores parametriseringssoftware kan bruges til en enkel og hurtig parametrisering af vores digitale kontrolmoduler.
De vigtigste funktioner i korte træk:
- Tabelorienteret parameterindtastning
- Lagring og indlæsning af parametersæt
- Monitor til visning af procesdata
- 4-kanals oscilloskopfunktion med lagring af data
- Fjernbetjeningsfunktion
- Universal til alle vores digitale EHCD-kontrolmoduler
De tilgængelige parametre læses ind, når det tilsluttede modul identificeres, og de visualiseres i parametertabellen.
Eksportfunktionen kan bruges til at eksportere parametersæt fra computeren til modulet.
Offline-tilstand gør det muligt for brugeren at redigere parametersæt på computeren og gemme dem, selv om der ikke er tilsluttet et modul.
Monitorfunktionen giver mulighed for visning af procesvariabler og de digitale ind- og udgange, afhængigt af det tilsluttede modul.
Med den integrerede fjernbetjeningsfunktion kan styreenheden kontrolleres direkte, og transmissionen kan køres uden styring på et højere niveau.
Parametreringssoftwaren kan principielt køres på alle Windows-computere med Windows 2000/XP/7/10.
KineSys
HYDAC-frekvensomformer – kabinetmonteret HFI-CM
Den kraftfulde computersoftware HFI-CM-Startup (HYDAC-frekvensomformer – kabinetmonteret) tilbyder mange muligheder for hurtigt at starte op og optimere KineSys-drevssystemer.
Den dialogstyrede første opstart med grafisk understøttelse af drev forenkler konfigurationen af det elektromekaniske eller hydrauliske system betydeligt. Motoren parametreres ved hjælp af det elektroniske typeskilt.
En idriftsættelsesfil kan bruges til at udføre seriestart. Dette resulterer i betydelige tidsbesparelser i serieprojekter. Softwaren er afrundet med praktiske og intuitive diagnoseinstrumenter.
HYDAC-frekvensomformer – motormonteret HFI-MM
PC-softwaren HMM Start-Up (c) er meget brugervenlig takket være sin intuitive brugergrænseflade, hvilket gør den til den perfekte grænseflade til dit drivsystem fra HYDAC KineSys.
Softwaren gør det muligt at parametrisere det elektromekaniske eller hydrauliske system hurtigt og ukompliceret. Den integrerede oscilloskopfunktion kan bruges til at visualisere drifts- og måledata og til at kontrollere indstillinger.
Automatisk motoridentifikation, standardparameterindstillinger og brugerdefinerede visninger af faktiske værdier automatiserer og fremskynder den første opstart af applikationen.
Download HMM-Start-Up
HFIMM CANopen.eds
HFIMM EtherCAT.xml
HFIMM Profibus.gsd
HFIMM Profinet.xml
Elektronik
HMG 4000 Firmware, Manual, USB Driver, PC-Software
HEWIN – the successor to our HMGWIN software with new functionalities
- Configuration and display of the current measured values of the HMG 4000
- Recording, visualisation, analysis and editing of HMG 4000 measurement data
- Read, create and edit CAN symbol files for use in the HMG 4000 or in the CAN trace
- CAN trace: Read, display and store CAN messages
- IO-Link trace: Read, display and store IO-Link process data
- Reading and parametrisation of HYDAC units with CANopen, CAN SAE J1939 or IO-Link interface
The previous version HMGWin-2 is still available for download, but is no longer supported.
Download HMGWin V04 Software DE/EN/FR
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
HMG 2500 / 30x0 PC software
Denne software er en praktisk og enkel pakke til analyse og arkivering af kurver og logfiler, som er blevet registreret ved hjælp af HMG 2500 / 30x0 , eller til eksport af data til integration i andre computerprogrammer, hvis det er nødvendigt.
Derudover er det også muligt at betjene HMG 2500 / 30x0 direkte fra computeren. Der kan foretages grundlæggende indstillinger, og målingerne kan startes online og vises direkte på computerskærmen i realtid i takt med, at målekurverne skrider frem.
HMG 2500 firmware, manual
HMG 3010 firmware, manual
HMG 3000 firmware, manual
CMWIN PC-software
Denne software er specielt udviklet til tilstandskontrolapplikationer.
Ud over HMGWIN 3000-funktionerne giver den mulighed for
- sensorer til tilstandsovervågning (HLB 1300, AS 1000, AS 1000, AS 3000, CS 1000) og
- Tilstandsovervågningsudstyr (CMU 1000, CSI-F-10)
der skal aflæses, konfigureres og parametreres.
Desuden kan brugerspecifikke applikationsprogrammer til CMU 1000 og CSI-F-10 nemt og bekvemt oprettes, integreres og testes (i overensstemmelse med IEC 61131).
Firmwaren CMU 1000 fås i forskellige versioner. En V01.xx CMU kan kun opdateres med en V01.xx-version, og en V02.xx CMU kan kun opdateres med en V02.xx-version.
CMU 1000 firmware, manual
HMG/CMU USB driver
Hvis et HYDAC-måleinstrument forbindes med computeren for første gang, skal den nødvendige USB-driver først installeres.
Driveren er også inkluderet på den cd-rom, der er med i leveringsomfanget.
HMG 3000
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
Opdatering af et måleinstrument til brug med USB 3.0
Hvis der opstår problemer ved tilslutning af en HYDAC-måleenhed (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) til USB 3.0, skal du foretage en driveropdatering.
Download USB3-opdatering
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 Update Instructions EN
ZBE P1-WIN PC-software
Til programmering og parametrering af programmerbare HYDAC-pressostater og HYDAC IO Link-sensorer.
ZBE P1-WIN PC-softwaren kan kun bruges med programmeringsadapteren HYDAC ZBE P1.