ASPlight
Bestem nøgleparametrene for valget af den optimale hydrauliske akkumulator til dit anvendelsesområde med blot et par klik. Vores online værktøj ASPlight beregner de nødvendige variabler, såsom akkumulatorvolumen, trykforhold samt maksimum og minimum driftstryk, under hensyntagen til reel gasadfærd.
Med ASPlight kan du hurtigt og pålideligt finde den rigtige hydrauliske akkumulator i løbet af nogle få trin. Med nogle få nemme trin kan du få al den information, som du har brug for til fortolkningen (påkrævet gasvolumen, udvekslet væskevolumen samt øvre og nedre driftstryk).
- Vælg de relevante forudindstillinger og indtast de generelle betingelser for din beregning.
- Klik på den outputværdi, du gerne vil beregne.
- Indtast dine værdier ved hjælp af indtastningsfeltet eller skyderen.
- Under fanen "referenceværdier" kan du automatisk få beregnet p0 eller indtaste det manuelt. Referenceværdien for temperaturen er T0 = 20 °C.
- Afhængigt af dit valg er resultatet akkumulatorvolumen/udvekslingsvolumen eller øvre og nedre driftstryk.
Du modtager også information om volumenforhold, trykforhold og forladetryk ved Tmin og Tmax.
På basis af disse værdier kan du identificere, om en blæreakkumulator, stempelakkumulator eller membranakkumulator er den rigtige hydrauliske akkumulator til dit anvendelsesområde.
Bemærk: Grundlæggende kendskab til de hydrauliske akkumulatorers driftsegenskaber er nødvendigt for at beregne værdierne.
Har du spørgsmål eller kommentarer til værktøjet? Så bedes du kontakte os!