Accu-FIND Hydraulisk akkumulatorvalgværktøj

Hvilken hydraulisk akkumulator passer til mit anvendelsesformål? Dette spørgsmål kan kun besvares ved at tage de særlige krav, der stilles til en akkumulator, i betragtning. Uanset om der er tale om stempelakkumulatorer, membranakkumulatorer eller blæreakkumulatorer, fører vores hydrauliske akkumulatorudvælgelsesværktøj dig til den bedste hydrauliske akkumulator til dit anvendelsesformål med blot nogle få trin. Find den bedste hydrauliske akkumulator til dig nu!

Sådan finder du den den rette akkumulator til dit hydrauliske anvendelsesformål

  1. Hvilken opgave udfører hydrauliske akkumulatorer i dit hydrauliske anvendelsesformål? Du kan vælge mellem energilagring, stødabsorbering, medieadskillelse, pulsationsdæmpning og volumenkompensation. Vælg dit anvendelsesformål.
  2. Hvad er dine krav i forhold til installationsposition, gennemstrømningshastighed, nominelt volumen, diameter og trykforhold? Vælg de nødvendige parametre til den hydrauliske akkumulator, du er på udkig efter.
  3. Når du har valgt den anbefalede type hydraulisk akkumulator, vil du blive ført direkte til det ideelle produkt fra HYDAC's produktsortiment. Her finder du vores blæreakkumulatorer, stempelakkumulatorer og membranakkumulatorer til dit anvendelsesformål samt andre relevante hydrauliske produkter.

Vi tilbyder dig skræddersyet rådgivning om emnet hydrauliske akkumulatorer! Du er velkommen til at kontakte vores specialister ved brug af vores intuitive onlineformular!

En oversigt over akkumulatortyper

Blæreakkumulatorer

Blæreakkumulatorer består af en fleksibel elastomerblære, som arbejder i en tryktæt beholder. Akkumulatorblæren adskiller den komprimerbare gas fra mediet i det hydrauliske system. Denne type akkumulator er robust og ideel til anvendelsesformål med høje gennemstrømningshastigheder og brede temperaturområder.

Stempelakkumulatorer

Stempelakkumulatorer gør brug af et bevægeligt stempel udstyret med et tætningssystem. Begge disse danner tilsammen adskillelseselementet mellem hydraulikolie og gas. Disse hydrauliske akkumulatorer er kendetegnet ved deres uendelige trykforhold og meget store volumener. I kritiske installationssituationer kan de i længde og diameter tilpasses det tilgængelige installationsrum, samtidig med at det samme gasvolumen bevares.

Membranakkumulatorer

Membranakkumulatorer er udstyret med en membran som adskillelseselement mellem hydraulikvæsken (f.eks. mineralolie) og gaspuden. Denne type akkumulator er meget kompakt og særligt velegnet til hydrauliske anvendelsesformål med mellemhøjt til højt tryk. De anvendes primært inden for maskinteknik, mobilteknologi og bilindustrien, hvor pladsbehov og vægt spiller en vigtig rolle.