Olie i vaskebadet – ikke med HYDAC Olie i vaskebadet? – Ikke med HYDAC

Forbedr kvaliteten og forlæng levetiden takket være mere effektiv olieseparation med HYDAC – din partner når det gælder effektive løsninger til konditionering og behandling af forskellige væsker. Forbedr kvaliteten og forlæng levetiden takket være mere effektiv olieseparation med HYDAC – din partner, når det gælder effektive løsninger til konditionering og behandling af forskellige væsker.

Olie i vaskebadet? – Ikke med HYDACForbedr kvaliteten og forlæng levetiden takket være mere effektiv olieseparation

I opnår en mere effektiv drift af systemet ved at bruge ressourcerne ansvarligt og bæredygtigt. Øget levetid for væsker og hjælpestoffer betyder reducerede driftsomkostninger og øget produktivitet, som er særligt vigtigt, når det gælder rengøringsanlæg til industrielle dele vaskere. Hvis der anvendes forkerte produkter, kan det ofte medføre et højt ressourceforbrug. Det medfører en stor økonomisk byrde over en lang periode og eventuelle kvalitet. Med vores mange års erfaring tilbyder HYDAC jer vores ekspertise, når det gælder konditionering og behandling af forskellige væsker.

Jeres industrielle delevaskere – optimeret sammen!Reducér arbejdsbyrden effektivt, takket være HYDACS produktløsninger

Kunden kontaktede HYDAC som producent af hydrauliske produkter og fluid-plejeprodukter for at finde en fælles løsning på kundens problem. Ventilblokke bearbejdes i to poleringsmaskiner i kundens produktion. De følgende komplikationer opstod i det efterfølgende industrielle delevaskere:

  • Der trængte olie ind i vaskebadet på grund af dele, der opfanger væske
  • Supplerende rensning med komprimeret luft og en ekstra vaskecyklus var nødvendig på grund af restolie, der binder til dele, der er et resultat af den store oliebelastning, som pladefaseseparatoren, som oprindeligt blev brugt, ikke kunne klare
  • Ugentligt skift af vaskebadet på grund af reduceret renseeffekt af mediet – forårsaget af oliedråber, der binder til tensider.

Disse forhold medførte ikke bare et betragteligt forbrug af ressourcer, vaskemidler og filtreringsteknologi og store økonomiske udgifter, men forhindrede også den efterfølgende proces. Utilfredsheden med den aktuelle situation fik virksomheden til at overveje at købe en ny dyr industriel delevasker – med HYDAC løsningen var det ikke længere nødvendigt.

Vores produktløsninger: HYDAC olieseparator, OLSW-serien

I stedet for at anskaffe en ny vaskemaskine blev det besluttet at lave mindre modifikationer. Begyndende med brugen af HYDAC-olieudskilleren, serie OLSW. Denne bruges til at udskille fri olie fra vandbaserede væsker og er en omkostningseffektiv enhed til afoliering. Når den bruges, mindsker den pålideligt indholdet af fremmedolie til <0,2 vol. % over væskens levetid. Behovet for at berolige vaskebadet til afoliering blev dermed elimineret. Vedhæftningen af restmedier til delene blev også mindsket væsentligt – at blæse med trykluft og efterrense var heller ikke længere nødvendigt.

HYDAC olieseparator, OLSW 30-serien

HYDAC olieseparator, OLSW 100-serien

Vores produktløsning: HYDAC Wombat filter element

Vi anbefalede også vores kunde at optimere deres filtreringsteknologi ved at udskifte det tidligere installerede konventionelle posefilter. Det førsteklasses HYDAC Wombat filterelement blev installeret – det kan installeres i næsten alle konventionelle posefilterhuse med et adapter-sæt. Den høje forureningstilbageholdelses-kapacitet garanterer maksimal væskerenhed. Den forlænger også levetiden betragteligt. Optimeringen har uden tvivl kunnet betale sig for vores kunde: i kombination med HYDAC olieseparatoren øgede Wombat filterelementet vaskebadets levetid otte gange.

HYDAC Wombat-filterelement

Resultatet

Takket være den intensive koordinering med vores kunde og den individuelle vurdering af deres specifikke udfordringer, sparede vi driftsvæske – levetiderne blev forlænget, og miljøet drog også fordel af optimeringen af ressourceforbruget. Ekstra manuelt arbejde var ikke længere nødvendigt takket været den nye olieseparation og filterelementerne af højre kvalitet. Alt dette betød, at den industrielle delevasker kunne anvendes med mindre vedligeholdelsesarbejde. Da der kunne vaskes flere dele per år, blev hele produktiviteten for “poler–vask–pakken” øget.

Vores produkter gjorde det muligt at:

  • Øge vaskebadets levetid otte gange
  • Separere ca 70l olie på én måned
  • Fjerne ekstra procestrin
  • Reducere vaskebadenes opvarmningstider
  • Spare over 85% af udgifterne til vand og rengøringsmidler

Samtidig opnåede vi en omkostningsbesparelse på 80% i forhold til den industrielle delevasker. Vores kunde drog fordel af vores samarbejde, før der var gået 12 måneder – HYDAC produkterne havde allerede tjent sig selv hjem. Udover de reducerede omkostninger på grund af det lavere forbrug af ressourcer medfører vores optimeringer driftssikker proces – gennem hele væskens levetid. Vi kunne dermed på lang sigt sikre en konsekvent kvalitet ud fra et komponentrenheds-perspektiv, med reduceret partikel- og filmforurening af de producerede dele.

Før: Vaskebad uden HYDAC olieseparator, OLSW-serien

Efter: Vaskebad med HYDAC olieseparator, OLSW-serien

Citat fra HYDAC ekspert:

“Det er vigtigt for os at samarbejde med vores kunde om at finde den løsning, der passer bedst til deres behov og som fungerer bedst på den lange bane. Vi er meget glade for, at vores produkter øgede systemets produktivitet med 10% og kommer til at understøtte en bæredygtig reduktion af ressourceforbruget i årene fremover.”

Dine fordele med HYDAC produktløsningen:

Beskyttelse af ressourcer

Beskyttelse af ressourcer

Spar rengøringsvæske og rengøringselementer bæredygtigt takket være længere levetider.

Lavere omkostninger

Omkostningsoptimering

Reducér dine omkostninger på lang sigt takket være effektiv brug af ressourcer.

Systemtilgængelighed

Systemtilgængelighed

Minimér dit vedligeholdelsesarbejde takket være længere levetider og filtersystemer af høj kvalitet.

Hurtig amortisering

Hurtig amotisering

Gå ikke glip af den hurtige dækning af dine udgifter i optimeringen af dit rengøringsanlæg til industrielle dele.

Driftssikkerhed

Driftssikkerhed

Opfyld krav om en konsekvent defineret renhed i dit vaskemiddel.

Download Reference: Olie i vaskebadet? – Ikke med HYDAC

Download reference nu i PDF-format

Vi er altid glade for at give råd!

Kontakt vores HYDAC ekspertteam, og få en rådgivningsaftale i dag!

Arranger rådgivningsmøde

Find flere artikler

Sådan opnår du fordele på lang sigt ved at investere i teknisk renhed

Driftssikkerhed og systemtilgængelighed for billeverandører

Crossovers: Find det rigtige HYDAC-filterelement