Øget sikkerhed og fleksibilitet: med HYDAC-kamerasystemer til mobile enheder

Mindsk udviklingsomkostningerne, mens du øger din maskines effektivitet

Assistentsystemer er afgørende for effektiviteten og sikkerheden af moderne mobile maskiner. Og med en fremtidssikret systemarkitektur kan du nemt integrere nye teknologier, implementere nye funktioner og øge din maskines præstation trin for trin. HYDAC kan hjælpe dig med det og tilbyder dig skræddersyede løsninger, der kombinerer systemer, komponenter og ekspertise. Vores digitale kamerasystemer udvider din maskines synsfelt, mens de muliggør integrationen af intelligente hjælpefunktioner, som optimerer dine arbejdsprocesser. Find ud af mere om fordelene ved vores innovative førerassistentsystemer.

Uanset om det er et katalogprodukt eller en tilpasset løsningTal med os om dit kamerabaserede assistentsystem

Kameraer, HMI’er og applikationer, standardiserede eller tilpasset til din maskine: HYDAC er ved din side som en pålidelig udviklingspartner. Vi udvikler både standardiserede og tilpassede kamerasystemer samt førerassistentsystemer, der tilpasses fleksibelt til din maskine og dens opgaver.

Tal med vores eksperter om dit kameraovervågningssystem nu. 

Kontakt os nu
 

Kamerabaserede assistentsystemer til mobile maskiner – vores komponenter til dine løsninger

Optimér din maskines præstation med systemer, komponenter og ekspertise fra HYDAC. Ud over lukkede kameraovervågningssystemer tilbyder vi også komponenter og løsningsmoduler, der kan kombineres fleksibelt til at skabe tilpassede kamerasystemer til konstruktionsmaskiner, landbrugsmaskiner og andre mobile maskiner.

Udvikling af disse slags systemer kan ofte være kompleks. Med vores ekspertise og support gør vi det muligt for dig at implementere dem effektivt og - frem for alt - på en målrettet måde. Dette giver dig mulighed for gradvist at introducere nye kamerabaserede funktioner. Dette betyder, at din maskine allerede er udstyret til morgendagens teknologier, som hjælper dig med at leve op til de konstant ændrede markedskrav.

For din hurtige succes: systemmoduler og løsningsmoduler til en bred vifte af funktionaliteterFind det rigtige kamerasystem til din opgave og anvendelse med HYDAC

Uanset om det er et kamerasystem eller et assistentsystem til en konstruktionsmaskine, landbrugsmaskine eller skovbrugsmaskine: Mobile maskiner er lige så varierede som dine behov og anvendelser – og derfor tilbyder HYDAC en bred vifte af systemer og løsninger. Det betyder, at du kan stole på en tilpasset løsning for dine behov. Se på vores forskellige systemeksempler nu. 

Plug & Play-kameradisplaynetværk

For et fleksibelt kameranetværk

Udnyt fordelene ved Ethernet og skab et netværk af hele din maskinpark. Takket være Ethernet-teknologien kan du nemlig forbinde et vilkårligt antal kameraer med et vilkårligt antal HMI’er for at skabe et netværk. Du kan for eksempel netværke kameraer på tilbehør med det trækkende køretøj eller overføre billeddata fra maskine til maskine.

Dynamisk vognbanevisning og overlejringer

Se mere, forstå mere

Funktionaliteten af vores kameraovervågningssystem er mere end blot at tage billeder. Ved at overlejre nyttige yderligere oplysninger, såsom en bane, referencelinjer eller skiftende mønstre, får du et mere omfattende billede af dine processer. Dette giver dig mulighed for at genkende potentielle risici på et tidligt tidspunkt og øge din maskineffektivitet. 

All-round vision

Optimerede visninger for maksimal effektivitet

Funktionsblokke fra HYDAC kan kombinere flere videostreams til et enkelt billede i høj opløsning. Dette muliggør en 360°-visning af din maskine og hjælper dig med hurtigt at genkende potentielle forhindringer og farer.

Dynamisk billedjustering og kontekstuelle kameravisninger

Tilpasset billedjustering til enhver situation

Tilpas nemt kamerabilledet af dit HYDAC-førerassistentsystem til dine specifikke krav. Uanset om du zoomer, ændrer synsvinklen eller går over til at se ovenfra – vores teknologi sikrer et optimalt udsyn, der dynamisk tilpasser sig til køretøjets hastighed, gear og andre parametre.

Video og billede til skyen og hændelsesloggere

Gennemskuelig dokumentation af begivenheder

Opgradér din maskine til en sort boks med en accelerationssensor. De digitale HYDAC-kamerasystemer gør dig i stand til at optage billeddata, der giver værdifuld information i tilfælde af en ulykke. Uanset om det er individuelle billeder eller en kontinuerlig video – du har alle beviserne lige ved hånden.

Det digitale HVT 1100 Ethernet-kamera: nøglen til en bred vifte af system- og løsningstilgange

Med en billedsensor og processor af den seneste generation tillader det digitale Ethernet-kamera HVT 1000 din pålidelige overvågning af dine arbejdsprocesser.

  • HDR-billedsensor (1.3 MP) af den seneste generation for enestående præstation, selv under dårlige lysforhold
  • Kompatibel med næsten alle monitortyper takket være Ethernet-interface, RTP- og AVB-protokol, MJPEG- og H.264-komprimering samt ISO 17215-støtte
  • Enkel elektrisk og mekanisk integration
  • IP6K9K, opfylder standard miljø- og EMC-kravene for mobile maskiner
  • Ekstraudstyr:
    • Synsfelt (linse): 180 °/120 °/90 °/60 °/30 °
    • Grænsefladeprotokol: 100Base-TX (Industrial Ethernet) eller 100Base-T1 (BroadR-Reach)
    • Forskellige slags adapterstik er tilgængelige ved forespørgsel
    • Mulighed for kundespecifik firmware

Find ud af mere om alle de tekniske data i vores produktkatalog. 

Flere informationer om HVT 1100
 

Yderligere komponenter til højtydende digitale kamerasystemer

HYDAC/TTControl Displays Vision 3

Vision 3 er en state-of-the-art brugergrænseflade designet til brug i komplekse køretøjssystemer. Dets robuste design og intuitive brugergrænseflade muliggør effektiv kontrol og overvågning selv i udfordrende miljøer. Den integrerede højtydende elektronik sikrer hurtig databehandling og fleksibel tilpasning til individuelle behov.

Flere informationer om displays

HYDAC/TTControl Ethernet-kontakter

HYDAC/TTControl Ethernet-kontakter er skræddersyet til brug i mobile maskiner, som i stigende grad er afhængige af højtydende netværk. I modsætning til den klassiske CAN-bus tilbyder vores kontakter den nødvendige båndbredde til at transmittere store mængder data fra moderne sensorer. Tilslut nemt et stort antal kameraer og andre enheder og drag fordel af en fleksibel og fremtidssikret netværksstruktur. 

 

HYDAC/TTControl-forbindelse

Tilslut hurtigt og nemt dit køretøj til din foretrukne cloud-tjeneste: Vores tilslutningsløsninger, der er egnede til brug over hele verden, tilbyder dig den rigtige plug-and-play-løsning, fra simpel overvågning af dine maskindata til avancerede brugssager – uden nogen programmeringsindsats. Du kan også stole på trådløs forbindelse med robuste WLAN- og Bluetooth-funktioner eller en 4G-variant. 

Flere informationer om tilslutningsmuligheder

HYDAC/TTControl Fusion

Integration af kunstig intelligens og maskinlæring: Den moderne multi-interface edge computing platform Fusion tilbyder dig en bred vifte af muligheder – uanset om det er billedbehandling, en betjeningsenhed eller en gateway til skyen. Takket være en høj computerkraft og en integreret AI-accelerator kan du styre et stort antal skærme samtidigt.

HYDAC MATCH-softwareudvikling

Den TÜV-certificerede MATCH-softwarepakke hjælper dig med effektivt at udvikle og vedligeholde kontrolsoftware til dine mobile maskiner. De intuitive moduler giver dig mulighed for hurtigt og nemt at skabe brugervenlige brugergrænseflader.

Flere informationer om MATCH

Vores udviklingspartner for fremtidssikre førerassistentsystemer Som en international koncern har vi et globalt netværk af ekspertise, standarder af høj kvalitet og kundefokus.

Udviklingsekspertise i alle de nødvendige komponenter

Fleksibilitet

Udviklingsekspertise i alle de nødvendige komponenter: Hvis katalogprodukter ikke passer til din anvendelse, kan vi tilpasse dem for dig. 

Stol på HYDAC i forbindelse med arbejde ved integration af komplekse komponenter.

Komponenter fra en enkelt kilde

Som systemleverandør kender vi dine produkters brugerflade og befrier dig for komplekst integrationsarbejde.

Med HYDAC drager du fordel af over 60 års erfaring med mobile maskiner.

Års brancheerfaring

Takket være vores tilstedeværelse i sektoren for mobile maskiner, er vi bekendt med de relevante krav, standarder og trends.

Funktionel sikkerhed med HYDAC, takket være pålidelige kamerasystemer.

Øget sikkerhed for operatører og deres miljø

Maskinen kan udstyres med et vilkårligt antal kameraer. Operatøren modtager altid de billeder, der er relevante for deres opgave, hvilket reducerer forstyrrelser og øger sikkerheden på arbejdspladsen.

En forbedret brugeroplevelse forebygger stress og træthed blandt dem, der betjener maskinen.

Enklere, intuitiv maskinbetjening

Takket være den forbedrede brugeroplevelse kan stress og træthed blandt maskinførere undgås.

Vores produkter er specielt designede til barske miljøer.

Robuste og pålidelige

Vores produkter er specielt designet til barske miljøer, modstår miljømæssige faktorer og er robuste over for elektrisk interferens – for maksimal tilgængelighed.

Downloads

Leder du efter et digitalt kamerasystem til din konstruktionsmaskine, landbrugsmaskine eller anden mobile maskine?

Vi vil med glæde rådgive dig om din tilpassede kamerabaserede løsning. Kontakt os nu, og tal med vores eksperter. 

Kontakt os