Modulære løsninger til afgrødebeskyttelse: præcisionslandbrug med HYDAC-systemer
Forudsætningen for en god høst og sikre udbytter i landbruget er vellykket plantebeskyttelse. Landbrugsmaskiner som marksprøjter og hakkeudstyr spiller en central rolle i denne forbindelse. Deres hydrauliske funktioner skal kunne styres præcist med henblik på at sikre et godt kvalitetsarbejde. Med HYDAC Implement Control og HYDAC Ground Control tilbyder vi dig den rette systemløsning til enhver maskinfunktion. Få mere at vide her.
Optimer din landbrugsmaskine med vores alsidige modulærsystemer
Marksprøjter, såmaskiner eller hakkeudstyr: Brug HYDAC-systemer til at implementere intelligente arbejdsfunktioner. Kontakt vores eksperter direkte omkring dit projekt.
Forøgelse af effektivitet inden for afgrødebeskyttelseSpar ressourcer, og optimer udbyttet med innovative systemer
Når det drejer sig om plantebeskyttelse, kan landmænd vælge mellem to metoder: mekanisk og kemisk plantebeskyttelse. Begge har deres fordele og er repræsenteret på markedet. Med vores HYDAC-systemløsninger til landbrugsteknologi løfter vi disse processer til nye højder – med præcision, dynamisk ydeevne og fleksibilitet.
Med henblik på at hjælpe dig med at reducere udviklingstiden tilbyder vi brugsklare løsninger, der er standardiserede, men som samtidigt kan tilpasses individuelt til forskellige maskinkrav. Få mere at vide om HYDAC Implement Control, vores skræddersyede hydrauliske løsning til mekanisk ukrudtsbekæmpelse samt HYDAC Ground Control, det innovative system til automatisk bomstyring i marksprøjter.
Tillmann Gaub, anvendelsesingeniør for landbrugsmaskiner, HYDAC Mobilhydraulik
I fremtidens landbrug vil mekanisk ukrudtsbekæmpelse og mere præcis og intensiv jordforberedelse ikke kunne undgås. Vi vil gerne støtte og forme denne overgang med landbrugsteknologi. Som et modulsystem udgør Hydraulic Implement Control den rigtige løsning – lige fra hakker til såmaskiner. Systemet er designet modulært, kan konfigureres fleksibelt og fås i utallige udstyrsvarianter, hvilket gør det perfekt til dit anvendelsesformål.
HYDAC Hydraulic Implement Control – grundlaget for vores elektrohydrauliske systemerPræcis og dynamisk bekæmpelse: Læg grundlaget for øget afgrødebeskyttelse og optimeret mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Den modulære hydrauliske kontrolblok
Afhængigt af maskinen og tilbehøret er der forskellige funktioner, som skal styres med præcision og meget dynamisk ydeevne. Dette kræver en konstant trykforsyning. Det kan opnås med en akkumulator eller direkte med en pumpe med fast slagvolumen eller variabel slagvolumen. En proportional trykreguleringsventil i basismodulet anvendes til at generere et virtuelt belastningsregistrerende signal, som i overført betydning oplader en akkumulator eller regulerer pumpens gennemstrømning og tryk. Den kan også anvendes som et komplet elektronisk system til belastningsregistrering.
Generelt består den hydrauliske styreblok af et komplet system med et indgangsmodul eller basismodul, en låseplade samt evt. nødvendige funktionsmoduler såsom:
- Styringsmodul
- Akkumulatorlademodul
- 4/3-retningsmodul
- Cylindermodul
- Trykkontrolmodul
- Proportionalmodul
Disse funktionsmoduler kan flangemonteres på den hydrauliske styrebloks basismodul. Rækkefølgen af moduler afhænger af styringsopgaven, hvilket også er gældende for anvendelsen af retningsbestemte tallerkenventiler, kontraventiler, proportionalventiler, trykreguleringsventiler og trykkompensatorer på modulet. Systemet kan også suppleres med akkumulatorer og filtre med eller uden indikator (visuel, elektronisk).
Med et intelligent forbindelsessystem
Hver enkelt modulskive på den hydrauliske styreblok skrues individuelt på med fire M8 cylinderhovedskruer. Skruerne på følgende modulskiver monteres ved hjælp af gevindmuffer. Dette system byder på entydige fordele:
- Der kræves kun tre skruelængder til hele systemet
- Ingen problemer med spændelængde
- Enkel tilslutning af aluminium og stål
- Skruerne er sikret imod af løsne sig
HYDAC Ground Control – det automatiske bomstyringssystem til marksprøjter
Ved behov for målrettet fordeling af gødning og plantebeskyttelsesmidler skal en marksprøjtes bom føres i den optimale højde over afgrøden. Men det er ikke alt – hvis fejlene ikke udbedres, øges den mekaniske belastning på komponenterne, hvilket forkorter deres levetid. Af denne grund kræves der et aktivt og automatisk bomstyringssystem, som på intelligent vis kompenserer for køretøjets bevægelser og terrænforhold.
Sådan fungerer HYDAC Ground Control i din marksprøjte
Konventionelle løsninger
Konventionelle løsninger er baseret på positionskontrol via gasregulering. Ulempen: Den rigide hydrauliske kobling af trækkende køretøj og bom, hvorigennem det trækkende køretøjs hældning overføres til bommen. Korrektion finder først sted, når der registreres en afvigelse af positionen. Dette fører til en unøjagtig anvendelse.
HYDAC-løsningen
Med henblik på at forebygge dette tab af positionen har vores eksperter udviklet en innovativ løsning: HYDAC Ground Control afkobler bommen fra trækmaskinen. Trykreguleringsventilen regulerer bommens position i kombination med yderligere sensorinformation. Takket være disse faktorer er en betydelig stabilisering mulig med HYDAC's aktive, automatiske bomstyringssystem – der kompenseres øjeblikkeligt for det trækkende køretøjs hældning, og der er ingen afvigelse fra indstillingspunktet. Det betyder, at en korrektion ikke er nødvendig. Som et resultat er HYDAC Ground Control yderst dynamisk, selvom terrænet ændrer sig.
Gennemtestet hydraulik kombineret med intelligent styreteknologi
Den minimerede brug af komponenter i det automatiske HYDAC Ground Control-bomstyringssystem muliggør maksimal ydeevne med betydelige pladsbesparelser ved installationen. Takket være den effektive kontrol undgår du også udsving i afstanden mellem bom og afgrøde. Det øger arbejdets nøjagtighed og beskytter miljøet. Den hydrauliske afkobling giver endnu en fordel – ved at mindske eller forebygge overførsel af bevægelse til bommen kan arbejdstempoet øges markant. Gennemtestet hydraulik kombineret med intelligent styreteknologi: HYDAC Ground Control, der består af hydraulik, elektronik og software, udgør et effektivt system, som reducerer dine udviklingsomkostninger og forkorter time-to-market.
Er du på udkig efter en løsning, men fremgår dit anvendelsesformål ikke af listen?Samarbejd med os om at finde den optimale løsning til dine behov.
Drag fordel af vores HYDAC-eksperters omfattende viden: Efter en holistisk tilgang til din maskine rådgiver vi dig om det optimale systemdesign. Resultatet er et modulært system, der allerede er gennemtestet i serieproduktion, som kan bidrage betydeligt til at forbedre maskinfunktioner i en lang række applikationer:
Kontakt os nu – vores eksperter rådgiver dig omkring dit eget skræddersyede system.