Øget effektivitet ved behovsbaseret termostyringOpret din skræddersyede køleløsning med HYDAC

Fra simple hydrauliske oliekølere over kombinerede kølere til multikredsløb til omfattende kølesystemer. Efterhånden som de mobile maskiners kompleksitet stiger, stiger også de krav, der gælder for behovsbaseret køling. HYDAC har den perfekte løsning: Vores effektive termostyringsløsning er nøglen til øget produktivitet og et længere liv for dit køretøj.

Takket være avanceret teknologi og vores interne produktion er vi i stand til at tilbyde omfattende service og systemer, der er skræddersyet, så de opfylder dine specifikke behov – overalt i verden. Vores processer og innovative udviklingsredskaber garanterer produkter og konstruktioner af højeste kvalitet.

Udviklingspartnerskab

Fra individuelle komponenter til omfattende systemer: Vi udvikler de ting, der er vigtige for dig. Vores HYDAC-eksperter kan sammensætte den perfekte løsning for dig, takket være deres mange års erfaring inden for termostyring af mobile apparater. I et samarbejde som partnere kan vi identificere et eventuelt potentiale for optimering og udnytte dette potentiale med et kompakt og effektivt kølesystem. Ved at bruge CFD- og FEM-beregninger kan vi udvikle optimerede nye komponenter i vores interne produktion. Seriens validering udføres med interne testbænke og prototypetest, som garanterer pålidelige systemer med det højeste sikkerhedsniveau. Du kan også høste fordelene ved kortere udviklingstider, produkter, der er valideret på forhånd og minimerede risici – kontakt vores specialister i dag.

Elektrificering

Mens intelligente systemer forbedrer komfort, rækkevidde og produktivitet, danner behovsbaseret termostyring grundlaget for elektrificerede maskiner: Forkort dine opladningstider med effektiv batterikøling eller forlæng levetiden ved at mindske termisk stress. Med omfattende systemknowhow til dit køretøj leverer HYDAC omfattende termostyringsløsninger til elektriske drevkomponenter – skræddersyet til dine individuelle behov.

Støjreduktion

HYDAC EHC (elektrohydraulisk kontrol) tilbyder dig det perfekte undersystem med maskinapplikationssoftware til manuel styring af hydrauliske mobile ventiler med proportional eller tænd-/sluk-drift. Med EHC kan du nemt bygge et system til maskinstyring: Tilslut analoge joysticks, funktionsnøgler eller sædekontakter til styreenheden og tilslut ganske enkelt de mobile ventilaksers pilotventiler. Parametriser applikationssoftwaren og konfigurer funktionaliteterne i overensstemmelse med din krævede systemadfærd. Undersystemet optimeres til HYDAC-mobilventiler og pilotventiler. Find ud af mere om vores software og de forskellige versioner, der er til rådighed.

Optimering af indbygningsplads

Med HYDAC kan du gøre effektiv brug af den begrænsede plads i din mobile applikation. Takket være ekstremt kompakte kølesystemer, der kan tilpasses, kan man spare plads og værdifulde ressourcer. Drag fordel af integrationen af alle slags funktioner i et system: Vores HYDAC-kølefiltertankenhed kombinerer komponenter i et harmoniseret design. Det færdigmonterede kølesystem er designet som en drop-in-enhed til direkte indbygning i din maskine. Det betyder, at HYDAC-løsningen sparer så meget plads som muligt, mens den øger præstationen og mindsker støjen. Med ekstensive beregninger og innovative udviklingsværktøjer kan vi understøtte dig fra konstruktionsfasen til serieløsningen.

Anti-tilstopning

Innovative løsninger til skiftende miljømæssige forhold – især i terrængående applikationer sætter øget tørke, støv og snavs systemet på prøve. Hurtig forurening resulterer nemlig i et alvorligt tab af ydeevne og i værste fald i overophedning. Med vores HYDAC-anti-tilstopningskøler kan du effektivt forhindre fejl: Den definerede transport af luft fører køleluft og partikler gennem systemet på en optimeret måde, så langt færre partikler hænger fast. Dette resulterer i op til 50 % mindre forurening og mindsker drastisk tryktab. På samme tid gør vores servicevenlige design det nemmere at vedligeholde dit kølesystem. Oplev fordelene ved vores anti-tilstopningsløsninger.

Vægtmindskning og stabilitet

Undgå at gå på kompromis med stabilitet og præstation, selv når løsninger med lavere vægt er påkrævet. Omfattende beregninger og test har gjort vores eksperter i stand til at konstruere nye, lettere komponenter, der er tilpasset til dine behov. Vi arbejder sammen med dig om at identificere potentiale og udvikle vægtreducerede kølesystemer, som bevarer eller forbedrer stabilitet og ydeevne. Disse systemer fremstiller vi så i vores interne produktion. Det var også sådan, vi begyndte at udvikle nye, lettere køleelementer. For et element i størrelsen 1 m x 1 m kan vi reducere vægten med ikke mindre end 30 % og samtidig bevare den samme ydeevne. Som en dygtig samarbejdspartner er vi i stand til at udvikle din skræddersyede løsning – kontakt os i dag.

HYDAC-køleløsninger til dit mobile apparat Lær vores omfattende produktsortiment at kende nu

HYDAC mobile luftkølere

Et højt niveau af præstation kombineret med en kompakt størrelse og nem indbygning – HYDAC-luftkølerserien AC-M er specielt udviklet til mobile applikationer og deres forskellige potentielle anvendelser. Vælg mellem to forskellige luftfinner for en højere kølekapacitet (PC) eller lavere modtagelighed for forurening (HB). Vores AC-M-serie kan også bruges som en olie- eller kølevæskekøler, også ved lave elektriske ledningsevner. Udforsk alle vores muligheder for mobil luftkøling i dag.

HYDAC kombinationskølere

Uanset om den skal være vægtoptimeret, pladsoptimeret, forureningsbestandig eller til flere kredsløb: CMS-serien er specielt udviklet til at imødekomme de krævende krav til mobile applikationer. HYDAC leverer kølesystemer, der er skræddersyet til at passe til dine behov, så den opnår høje niveauer af ydeevne og effektivitet, samtidig med at dimensionerne holdes kompakte.

HYDAC mobile væskekølesystemer

Hvor som helst alle former for elektriske komponenter fører til øget spildvarme, forringes udstyrets levetid. For at forhindre skader og svigt er effektiv køling særlig vigtig. Vores forskellige væskekølesystemer forsyner dig med kølevæske med den rigtige temperatur og det rigtige tryk for effektive resultater. HYDAC kan levere en komplet nøglefærdig løsning til din termiske udfordring. Opdag vores systemer i dag.

Mobile kølere fra HYDAC

Vores eksperter arbejder sammen med dig om at udvikle den bedste løsning for termostyringen af dit batteri – energieffektiv, modstandsdygtig over for vibration og stød og tilpasset til den tilgængelige plads. Aktiv køling er trods alt afgørende, hvis overophedning skal forhindres på trods af vedvarende stress. HYDAC's mobile køleenheder (der omtales som chillere) sikrer et konstant temperaturniveau, selv under omgivelsernes niveau.