Krav til materialehåndteringsmaskiner Dette er de faktorer, vi fokuserer på, når vi udvikler vores systemer

Optimering af installationsplads

At arbejde i trange miljøer og på begrænset plads er en stor udfordring for løfte- og materialehåndteringsmaskiner. Optimering af den nødvendige installationsplads er derfor nøglen til at øge effektiviteten og sikkerheden. Det er den eneste måde, hvorpå man kan forbedre manøvredygtigheden og udvide arbejdsområdet. Ud over mere effektiv drift og øget sikkerhed bidrager et optimeret og kompakt design også til reduceret slitage, forbedret ergonomi og en højere belastningskapacitet.

Præcision og fin kontrol

Uanset om det drejer sig om at placere tunge laster med millimeterpræcision eller forsigtig håndtering af følsomme genstande ̶er præcis styring en afgørende faktor for sikkerhed, effektivitet og kvalitet. Præcise bevægelser muliggør nøjagtig positionering af lasten, minimerer risikoen for skader og fører til arbejdsresultater af høj kvalitet. Betjeningselementer, der kan styres fint, sikrer intuitiv betjening og udvider anvendelsesområdet til også at omfatte følsomme opgaver, der kræver maksimal præcision.

Funktionel sikkerhed

Overalt i verden gælder der strenge sikkerhedsregler for arbejdsplatforme og materialehåndteringsmaskiner. Overholdelse af disse regler er ikke kun et lovkrav. Det er også afgørende for beskyttelsen af mennesker og maskiner. For at garantere sikkerheden for alle involverede skal materialehåndteringsmaskiner opfylde de højeste sikkerhedsstandarder. Samtidig sikrer funktionelle sikkerhedssystemer, at lasten flyttes sikkert og effektivt.

Et bredt udvalg af løsninger til løfte- og materialehåndteringsteknologi, der er skræddersyet til dine behovSom udviklingspartner kender vi dine udfordringer og tilbyder de rigtige løsninger

Fremtidssikrede systemløsninger til optimal ydelse: Som eksperter i løft og materialehåndtering hjælper vi dig med at udvikle topmoderne materialehåndteringsmaskiner, der er skræddersyet til dine behov. Læs mere om vores vigtigste HYDAC-emner nu, og opdag andre innovative løsninger inden for f.eks. følgende områder:

HYDAC's løsninger for øget funktionel sikkerhed i mobile maskiner.

Funktionel sikkerhed

Elektrificer dine mobile maskiner med HYDAC's løsninger.

E-mobilitet

Find en behovsbaseret varmestyringsløsning til din materialehåndteringsmaskine.

Termisk styring

Mellemtryksaggregater

Optimer din arbejdsplatform med HYDAC: Vores mellemtryksaggregater tilbyder langt flere funktioner end blot løft og sænkning. Det skyldes, at integrerede sikkerhedsfunktioner som f.eks. temperaturovervågning især bidrager til at øge din materialehåndteringsmaskines pålidelighed. Enkel vedligeholdelse og intuitiv betjening takket være lettilgængelige komponenter sikrer også maksimal produktivitet. Den innovative ventilteknologi med redundante ventiler giver mulighed for præcise bevægelser, maksimal sikkerhed og komfortabel betjening.

Konstant tilgængelighed for din arbejdsplatform. Få mere at vide

Hovedstyring

Hovedstyringen er hjernen i materialehåndteringsmaskinen. Det skyldes, at den koordinerer alle bevægelser og funktioner – uanset om det drejer sig om forflytning, løft og sænkning eller komplekse arbejdsfunktioner. Vores innovative hovedstyringsventiler giver dig den fleksibilitet, du har brug for til dine specifikke anvendelsesområder inden for løfte- og materialehåndteringsteknologi. Takket være det modulære design kan vi tilpasse systemet til dine nøjagtige krav og sikre optimal ydeevne og effektivitet. Løsningen har også integrerede diagnosefunktioner og nedlukningsfunktioner for at opfylde alle relevante sikkerhedskrav. Vores eksperter vil give dig omfattende rådgivning om funktionsspecifikke optimeringer.

Oplev fordelene ved intelligent styring. Læs mere

Lastholderventiler

Sikkerhed først: I en verden af løfte- og materialehåndteringsteknologi er uforudsete hændelser ikke ualmindelige. Stol på vores pålidelige sikkerhedsventiler til at beskytte dine medarbejdere og maskiner. Uanset om det er en lastholderventil, sænkebremseventil eller slangebrudsventil sikrer vores kompakte komponenter maksimal sikkerhed og stabilitet ved håndtering af tunge laster. Beskyt din investering, og minimer risikoen for ulykker.

Opfyld de højeste sikkerhedsstandarder. Læs mere

Sænkning ved hjælp af tyngdekraft

Stol på tyngdekraften til elektrificering, og spar værdifuld energi med sænkning ved hjælp af tyngdekraft: Med HYDAC's proportionalspjældventiler har du ikke længere brug for hydraulisk kraft, når du sænker laster. Mens konventionelle sænkebremseventiler kræver et højt energiinput ved pumpen, udnytter gravitationssænkningssystemer tyngdekraften på en målrettet måde. Vores proportionalventiler fra PWS-serien giver dig maksimal fleksibilitet. Takket være den integrerede soft-shift-funktion kan du bruge ventilerne til både præcis flowkontrol og jævne skift. Kompleks proportionalstyring er ikke nødvendig.

Fleksible, robuste og effektive: Oplev vores ventilløsninger

Tankoptimering

For at opnå høj ydeevne og effektivitet i materialehåndteringsmaskiner er det især nødvendigt med en kompakt systemarkitektur, der er optimeret til installationspladsen. Det er her, vi kommer ind i billedet: Med omfattende simuleringsekspertise og over 800 gennemførte projekter bruger vi et virtuelt tankdesign til at bestemme din hydrauliktanks potentiale for besparelser. Der kan ofte opnås en reduktion af tankstørrelsen på op til 80 %. Det giver dig betydelig designfrihed, når det gælder din maskine, og det giver reduceret materialeforbrug, lavere oliemængder og nem og bekvem serviceadgang.

Opdag din hydrauliktanks potentiale nu. Få mere at vide

Teknisk support: Din vision, vores ekspertise – sammen om succes

Vi hjælper dig med at mestre dine specifikke udfordringer inden for løfte- og materialehåndteringsteknologi. Oplev vores omfattende udvalg af simulerings- og ingeniørtjenester.

Få mere at vide

Downloads