Din udviklingssamarbejdspartner ved styring af dine maskinfunktioner i åbne og lukkede kredsløbSamarbejd med HYDAC om at udvikle din fremtidige maskinarkitektur
Det er vores mission at forsyne dig med værdifulde differentieringsmuligheder på et særdeles konkurrencepræget marked. Vi er din erfarne udviklingspartner og understøtter dig med vores store udvalg af funktionelle løsninger samt gennemtestede komponenter til styring af maskinfunktioner i åbne og lukkede kredsløb. Fra projektdefinition til din serieløsning. Takket være vores dybtgående forståelse af maskinarkitektur i mobile maskiner kan vi hjælpe med at udvikle din effektive, ressourcebesparende, komfortable og præcise maskine, som sikrer høj produktivitet og opfylder de højeste sikkerhedsstandarder. Både når det gælder komponenter og komplette løsninger, fremstiller vi vores hardware og software in-house. Med vores kombination af intelligente simuleringsmodeller og intensiv testning modtager du perfekt koordinerede systemkomponenter til udvikling af cutting-edge køretøjer.
Hydraulisk hybrid
Kom i gang i energieffektivitetens fremtid med HYDAC. Vores innovative hybridteknologi kombinerer ressourcebeskyttelse med ydeevne. Det giver dig mulighed for at spare brændstof- og energiomkostninger, samtidig med at de installerede batterikapaciteter optimeres. Som førende på verdensmarkedet for nøglekomponenter i hydrauliske akkumulatorer garanterer vi robuste, gennemtestede og standardiserede komponenter, som er omkostningseffektive med høje effekttætheder.
Elektro-hydraulisk forstyring
Som en del af den kommende automatisering af mobile maskiner rettes fokus i stadig stigende grad mod elektro-hydrauliske alternativer. HYDAC imponerer med sine dynamiske og præcise konvertering af elektroniske signaler til hydrauliske signaler. Vores ekstremt præcise styring giver mulighed for en præcis maskinrespons – selv med meget små subtile signalændringer kombineret med en meget lille ventillækage. Selv ekstreme miljøforhold er ikke et problem for vores gennemtestede ventiler.
Elektro-hydraulisk hovedstyring
Vores perfekt koordinerede komponenter med en høj effekttæthed giver os mulighed for at forsyne dig med en skræddersyet elektro-hydrauliske hovedstyring. Det innovative, modulopbyggede ventilsystem kan nemt tilpasses dine maskinkrav og giver mulighed for præcisionsarbejde. Du behøver ikke at gå på kompromis, når det gælder energieffektivitet – det kompakte design sikrer ekstremt lave tryktab.
Elektro-hydrauliske styresystemer
Optimal styring er afgørende for at opnå det højeste komfortniveau og maksimal produktivitet og bæredygtighed i mobile maskiner. Med vores innovative styresystemer garanterer vi høj stabilitet og manøvredygtighed sammen med øget ydeevne og effektivitet – alt sammen med det højeste sikkerhedsniveau. Med vores modulopbyggede arkitektur kan vi tilpasse vores løsninger til hjælpe- og ekstrastyring til din maskine.
Ophæng og vibrationsdæmpning
Kørekomfort, brugervenlighed og sikkerhed er afgørende faktorer for at gøre arbejdet effektivt. Derfor er det særdeles relevant at fjerne byrden fra chaufføren, når der er øgede arbejdskrav. Vores HYDAC-ophængssystemer og -vibrationsdæmpningssystemer gør arbejdet betydeligt nemmere og understøtter køresikkerheden og stabiliteten. Takket være vores mange års erfaring har vi opbygget ekspertise inden for akselaffjedring, førerhusaffjedring og bomaffjedring og kan udvikle en vedligeholdelsesfri allround-pakke til dig – skræddersyet til din maskine og understøttet af vores gennemtestede komponenter.
Med mere komfort for den bedst mulige præstation. Få mere at vide.
HYDAC's aktive Ground Control-bomstyring
Strengere retningslinjer for miljø- og forbrugerbeskyttelse stiller krav om et sparsomt forbrug af gødning og pesticider. En vigtig faktor for dette er at styre sprøjtebommen i den optimale højde over afgrøden, så den fordeler produktet målrettet. Derfor har vores eksperter udviklet en innovativ løsning til mobile maskiner: HYDAC Ground Control afkobler sprøjtebommen fra trækmaskinen. Det betyder, at bommen styres i den optimale højde og hældning over afgrøden. Systemløsningen er yderst dynamisk, selv når terrænet skifter.
For optimale stabilitet i din mobile maskine: Flere informationer om Ground Control
Rotationsdrevstyring
Gennemtestet hydraulik kombineret med intelligent teknologi til lukkede kredsløb – rotationsdrevstyring er en intelligent hastighedsstyringstype til din mobile maskine. Det skyldes, at elektro-hydrauliske systemer kræver høj præcision, særligt i tilfælde af øget miljøbeskyttelse eller hvis der er nye regler. I de tilfælde hvor der er behov for hastighedsstyrede funktioner, udføres rotationsdrevstyringen med ekstrem præcision og dynamisk ydeevne takket være den elektroniske styring i et lukket kredsløb. For at din mobile maskine kan yde optimalt – selv når der opstår tryksvingninger.
Meget dynamisk og præcis – lær mere om HYDAC-rotationsdrevstyring
Hydraulisk generator
Innovativ teknologi og intelligent elektrificerede produkter kræver en pålidelig strømforsyning. Det er netop årsagen til, at mange mennesker er interesseret i at skabe et stand-alone strøm-netværk til deres maskine, der gør det muligt for den at fungere uafhængigt af trækmaskinen og dets onboard-spænding. Takket være vores hydrauliske generator kan vi bruge din hydrauliske strømreserve effektivt.
Transmissionsstyringer
På trods af den standardmæssige styrelogik skal ventilteknologien opfylde meget forskellige krav afhængigt af transmissions- eller funktionstypen. Uanset om det drejer sig om at præstere under de strengeste forhold, kontrolleret powershift eller øget kontamineringsmodstand: HYDAC tilbyder dig intelligente løsninger til din transmissions krævende funktioner, som er perfekt tilpasset dine krav.
Få mere at vide om vores skræddersyede HYDAC ventilløsninger nu
Elektronisk load-sensing
Intelligent tilkoblet: Hvis du ønsker at bruge mobile maskiner og anhængere fleksibelt, samtidig med at du udnytter al den hydrauliske kraft, bør du ikke give afkald på den innovative HYDAC load-sensing-modulation. I de tilfælde hvor forskellige funktioner kræver varierende tryk og oliemængder, giver vores elektroniske load-sensing-løsning mulighed for optimal tilpasning til dine behov. Det belastningstryk-uafhængige elektroniske system øger effektiviteten og sikrer, at maskinen er behagelig at arbejde med.