Din skræddersyede arkitektur for funktionel sikkerhedFra risikoanalyse til et skræddersyet system – HYDAC er din partner for ekspertise inden for funktionel sikkerhed

Maskinproducenter står over for store udfordringer: Markedets dynamik kræver stadig hurtigere udviklingstider – og det kommer oven i større krav vedrørende inspektion og dokumentation. I disse dage skal mobile maskiner også opfylde omfattende sikkerhedsstandarder. Dette gælder ikke kun for individuelle komponenter. Det gælder overalt for alle sikkerhedsrelevante funktioner.

HYDAC tilbyder en bred vifte af produkter til dette formål og yder stor hjælp, når det kommer til udvikling af en funktionelt sikker mobil maskine: Stol på vores omfattende rådgivnings- og uddannelsesservice vedrørende nuværende internationale og nationale direktiver. Vi forsyner dig med vores ekspertise, så du kan implementere din ansøgning hurtigt, overkommeligt og frem for alt sikkert. Du kan regne med vores knowhow.


Kontakt os nu
 

Direktiver og standarder

Med din sikkerhed i tankerne: Alle producenter af mobile maskiner kender det – Maskindirektiv 2006/42/EC definerer alle funktionelle sikkerhedsstandarder i hele Europa. Men har du svært ved at finde vej gennem det store antal direktiver? HYDAC er din guide: Fra AgPL for landbrugsmaskiner (ISO 25119), MPL for udstyr til flytning af jord (ISO 19014) og ASIL for køretøjer til transport af personer, lastbiler og busser (ISO 26262) til SIL og PL (IEC 61508 / EN ISO 13849)  ̶  vi hjælper dig med at overholde alle A-, B- og C-standarder, selv hvis en risikoanalyse kan være nødvendig. Få råd fra vores eksperter om maskindirektiv 2006/42/EC og alle andre direktiver nu. 

Vidste du det? Maskindirektivet er ved at blive maskinforordningen.
HYDAC kan hjælpe dig med at forberede dig. Kontakt os nu 
 

Sikre komponenter

De rigtige komponenter for din sikre maskinarkitektur: Leder du efter en pålidelig tilføjelse til dit system? Så er du kommet til det rigtige sted. Uanset om det er sikre aktuatorer, sensorer, styreenheder eller software  ̶  HYDAC tilbyder dig et omfattende produktsortiment af komponenter med et højere niveau af funktionel sikkerhed. Og vores eksperter giver dig omfattende støtte på din vej til at finde en skræddersyet løsning – fra risikoanalyser og definition af alle sikkerhedsfunktioner til integration og bestemmelse af det påkrævede præstationsniveau. Dette er, hvordan vi hjælper dig med at øge din maskines pålidelighed og sikkerhed. Kontakt os nu for at finde de perfekte komponenter til dit system.

Sikker software og softwareudvikling

Udover det rigtige komponentvalg og maskindesign kræver et sikkert system også tilsvarende softwareforanstaltninger. Fordi hvert brugt bibliotek, hvert plug-in og hver implementering skal opfylde de respektive krav. Det er her, du kan drage fordel af vores ekspertise: Vi hjælper dig hele vejen med at skabe din funktionelt sikre maskine – fra ide og design til validering og sikker parametrering. Uanset om det er en omfattende projektpakke for din sikre software, implementering af specifikke maskinfunktioner eller levering af et udviklingsmiljø.

Konsultation, oplæring og undervisning

Med vores mangeårige erfaring navigerer vi dig pålideligt gennem junglen af standarder og direktiver for at sikre den funktionelle sikkerhed af dine mobile maskiner og undersystemer. Få support fra vores HYDAC-specialister, når du planlægger dine projekter, fra risikoanalysen til programmeringen af din applikationssoftware. Eller bliv selv en ekspert: Kyndige undervisere kan på adskillige seminarer og i undervisningssessioner undervise dine medarbejdere i alt, der er værd at vide om emnet funktionel sikkerhed. Fra en forståelse af alle nuværende standarder til praktiske anvendelsesfærdigheder. Kontakt os nu for at få råd vedrørende dit skræddersyede seminar. 

HYDAC's produktsortiment for funktionel sikkerhed Oplev vores sikkerhedskomponenter og -systemer nu

HYDAC-sensorer

Tryksensorer, lineære positionssensorer, vinkelsensorer eller hældningssensorer: -  med vores mangeårige ekspertise er vi i stand til at tilbyde dig et stort udvalg af forskellige sensorer med øget funktionel sikkerhed. De fleste af vores komponenter er TÜV-certificeret som en del af en uafhængig validering. Vi leverer også MTTFd- og DC-værdier for alle sensorer. Få råd vedrørende din brugerdefinerede sensorløsning nu. 

HYDAC-styreteknologi

HYDAC og TTControl leverer en bred vifte af sikkerhedscertificerede styreenheder og I/O-moduler til dine mobile maskiner. Vores seneste generation af styreenheder er designet, så sikkerhedsrelevant og ikke-sikkerhedsrelevant kode ikke forstyrrer hinanden, når de køres på den samme AurixTM CPU. Dette reducerer udviklings- og testarbejdet betydeligt, så du kan forkorte din tid til markedet – find ud af mere.

HYDAC's MATCH Software Suite

Vores TÜV-certificerede softwarepakke til udvikling og vedligeholdelse af styresoftware til mobile maskiner: HYDAC MATCH tilbyder perfekt koordinerede løsninger over hele maskinens livscyklus og muliggør hurtig implementering af sikkerhedsfunktioner. Det vigtigste højdepunkt: Med MATCH kan du fra starten integrere aspekter af funktionel sikkerhed i udviklingen af dine styresystemer. 

HYDAC-funktionsmoduler

Kunne du tænke dig at udvikle din egen software og samtidig spare udviklingstid? Så kan du stole på HYDAC's ekspertise. Vores gennemprøvede, certificerede og dokumenterede biblioteker forenkler din softwareudvikling. Dette sparer dig for enhedstest, dokumentation og den tidskrævende certificering af individuelle moduler - vælg mellem vores indlejrede værktøjskasser til din maskinfunktionalitet: Hvad enten det er generiske værktøjskasser, funktionelle værktøjskasser til dine undersystemer eller protokolværktøjskasser til simpel tilføjelse af protokolfunktioner.

HYDAC-undersystemer

Din plug and work-løsning for typiske maskinfunktioner: Vi forsyner dig med præfabrikerede delsystemer, der er skræddersyet til vores produktportefølje. For at gøre dette kombinerer vi HYDAC-hardware med vores HYDAC MATCH-software – udviklet efter V-modellen og grundigt testet i alle tilgængelige konfigurationer og funktionelle omfang. Vores ekstraudstyr: Med HYDAC SCT-værktøjet til konfiguration af undersystemer kan du hurtigt og nemt konfigurere vores nye undersystem – så det passer perfekt til din maskinarkitektur. 

HYDAC Academy

Bliv også en sikkerhedsekspert: fra at blive introduceret til funktionel sikkerhed for softwareudviklere til at blive certificeret sikkerhedsingeniør. Tilmeld dig til vores grundlæggende og avancerede certificerede oplæringssessioner nu for at lære alt om direktiver, risikoanalyse samt bestemmelse og realisering af præstationsniveauer samt andre sikkerhedsrelaterede kompetencer. Alle oplysninger om datoer og priser fås på forespørgsel – kontakt os nu.