HYDAC-modulsystemet til assistancesystemer i mobile maskinerMere end bare redskaber: Din maskine bliver en intelligent assistent
Med vores løsninger til elektrohydraulik og assistancesystemer kan vi optimere din maskinplatform. Spar værdifuld udviklingstid – med det modulære HYDAC-system kan du konfigurere forududviklede systemer, så de passer til dine specifikke maskinbehov. Fordelen: Modulløsninger er nemme at integrere og omkostningseffektive. Kontakt os vedrørende dit automatiseringsprojekt nu!
Intelligent hastighedsstyring: HYDAC Rotary Drive Control
En intelligent type hastighedsstyring til din mobilapplikation: HYDAC Rotary Drive Control. HYDAC-assistancesystemet kombinerer gennemprøvet hydraulik med intelligent styreteknologi. Dermed får du maksimal præcision og dynamisk præstation – selv når der opstår trykvariationer. Vores Rotary Drive-løsning er designet til at passe problemfrit ind i eksisterende drevdesigns. Det betyder, at du har alle systemrelevante data til rådighed på en overskuelig måde. Vores HYDAC-Machine Service Tool har en tilsvarende brugergrænseflade til ændring af parametre og aflæsning af målte værdier.
Elektrohydraulisk styring: HYDAC ADSteer
Komfort, produktivitet og bæredygtighed er især relevant, når det drejer sig om daglig drift og lange arbejdsdage. Vores innovative styresystemer øger din præstation og giver maksimal kørestabilitet og manøvredygtighed, uden at du skal gå på kompromis med sikkerheden. Takket være vores modulære system, er vi i stand til at udvikle din skræddersyede løsning, der er perfekt tilpasset til din mobilapplikation. Vores smarte assistancefunktioner gør din styring sikrest mulig for øget produktivitet.
Maskinstyring med applikationssoftware: HYDAC EHC
Vores HYDAC EHC-maskinstyring tilbyder dig det perfekte undersystem med maskinapplikationssoftware til manuel styring af hydrauliske mobile ventiler med proportional eller tænd-/sluk-drift. Med EHC er det nemt at opbygge et system til maskinstyring: Slut analoge joysticks, funktionsknapper eller sædekontakter til controlleren, og tilslut blot pilotventilerne på de mobile akselventiler. Konfigurer applikationssoftwaren, og konfigurer funktionaliteterne efter den systemadfærd, du har behov for. Find ud af mere om vores software og de forskellige versioner, der fås nu.
Sådan kan du hurtigt opsætte din maskine op med elektrohydraulisk styring: Læs mere nu
Aktiv bomstyring: HYDAC Ground Control
Overhold de stadigt strengere retningslinjer for miljøbeskyttelse, og spar på dine ressourcer: Med HYDAC Ground Control-undersystemet til aktiv bomstyring kan du bruge gødning og plantebeskyttelsesmidler sparsomt. Selv under de vanskeligste omgivende forhold styrer vores innovative system bommen til den optimale højde og hældning over afgrøden. Dette øger driftshastigheden og gør spredningen mere præcis.
Implementering af assistancefunktioner: HYDAC-positionssensorer
Positionssensorer er afgørende for automatisering af mobile maskiner, da de giver præcis feedback om orientering i omgivelserne. Vores produktsortiment af HYDAC-sensorer med etablerede teknologier til lineær position, vinkel og hældning muliggør skræddersyede løsninger til enhver maskintype. Den rigtige kombination af positionssensorer er kompleks, og derfor er det vigtigt at have en ekspertpartner. HYDAC tilbyder dig mange års erfaring og omfattende hjælp til at analysere, vælge og integrere de rigtige sensorer.
Implementer din skræddersyede sensorløsning. Læs mere
Bevar overblikket med HYDAC: digitale synsfeltløsninger
Fremtiden for mobile maskiner kræver fleksible systemarkitekturer: Med skræddersyede løsninger udvider HYDAC synsfeltet i mobile maskiner, hvilket øger sikkerheden og effektiviteten. Vores robuste kameramonitorsystemer af høj kvalitet er nemme at integrere og betjene. Uanset om det drejer sig om at fjerne blinde vinkler, at visualisere arbejdssekvenser eller AI-assistance har vi de rigtige komponenter til dine individuelle behov.
Optimer dine arbejdssekvenser. Vi viser dig, hvordan
Modulære HYDAC-elementer til dine assistancesystemer og assistancefunktioner Se vores omfattende produktsortiment til din intelligente maskinplatform nu
Præcis hydraulisk drevteknologi og styreteknologi
Med vores hydrauliske ekspertise inden for ventilindustrien kan vi optimere dine funktioner på en bæredygtig måde. Drag fordel af den høje integritet af vores pladsoptimerede komponenter: Den fleksible og hurtige implementering sparer dig for værdifuld udviklingstid. Vores ekstremt kompakte og tilpasselige design mindsker tryktab, mens du sparer på dine ressourcer.
Flere informationer om HYDACs drevteknologi og styreteknologi
Sensorer til positionsdetektering
Nøglen til automatisering: sensorer. Kun den optimale kombination af alle slags oplysninger resulterer i en skræddersyet systemarkitektur. HYDAC tilbyder dig et omfattende og innovativt produktsortiment til dette formål – fra positionssensorer såsom lineære positionssensorer, vinkelsensorer og hældningssensorer til væskesensorer såsom tryksensorer, temperatursensorer og strømningssensorer. Her fokuseres der på præcision, dynamisk ydeevne, funktionel sikkerhed og et kompakt design, som gør integrationen af maskiner betydeligt nemmere.
Digitale kameraer
HYDACs digitale kameraer er specielt udviklet til at udvide synsfeltet og til brug i skræddersyede syns- og detekteringsløsninger under krævende omgivende forhold. Med deres kompakte og robuste design er vores kameraer ideelle til mange forskellige behov.
Systemelektronik til kommunikation mellem maskinen og brugeren
Til højhastighedskommunikation maskiner og med omverdenen: Som svar på stigende dataoverførsel giver vi dig de rigtige løsninger, altid med fremtidens systemarkitektur i tankerne. Vores innovative teknologi omfatter controllere, I/O-moduler og displays, som vi bruger til at dække komplekse maskinfunktioner og sikkerhedsfunktioner.
Skræddersyet applikationssoftware til en lang række behov
Digitalisering åbner for nye muligheder. Automatiseringsniveauet stiger. Og kravene til funktionel sikkerhed er stigende. Kort sagt: Mobile maskiner bliver mere komplekse. For effektivt at støtte dig som maskinproducent, leverer vi den helt rigtige applikationssoftware for dine applikationer. Hvad enten det er indlejret software, softwareværktøjer eller løsninger til telematik og cloud-applikationer, så understøttes indlejringen af sikkerhedsstandarder af alle dele af programmet og foregår virtuelt med et tryk på en knap op til sikkerhedsniveau SIL2/PLd/AgPLD.
Stol på vores udviklingserfaring Vi giver dig omfattende hjælp til opsætning af din tilpassede systemarkitektur.
Digitale simuleringsmetoder til optimering af systemer og funktioner
Assistancesystemer er baseret på interaktionen mellem en bred vifte af individuelle komponenter. Kravene til dynamisk ydeevne, præcision og sikkerhed er særligt høje. Det gør det endnu mere relevant at kunne drage detaljerede konklusioner om den forventede driftsadfærd på et tidligt tidspunkt. Hydraulisk simulering, dynamik med flere legemer, optimering af kontrolkredsløb, virtuelle prototyper er blot nogle af de værktøjer, der anvendes dagligt i vores udviklingsarbejde. Vi hjælper dig gerne med at designe og optimere komplekse drevsystemer, maskinfunktioner eller processekvenser ved hjælp af vores simuleringsmetoder.
Risikoanalyse og udvælgelsesprocessen for optimale komponenter
Den rigtige komponent til din sikre maskinarkitektur: Leder du efter en pålidelig tilføjelse til dit system? Så er du kommet til det rigtige sted. Vores eksperter giver dig omfattende støtte, mens du arbejder på at finde din skræddersyede løsning – fra definition af alle sikkerhedsfunktioner, risikoanalyse og fastlæggelse af det påkrævede præstationsniveau til integration. På den måde kan vi hjælpe dig med at øge din maskines pålidelighed og sikkerhed. Kontakt os nu for at finde den perfekte komponent til dit system.