Din udviklingspartner for elektrificerede maskinerNå hurtigt dit mål med prævaliderede systemer og afprøvede komponenter

Når du tænker på e-mobilitet, tænker du så straks på bilindustrien? Så overser du elektrificeringens potentiale: Med 25 % af EU's samlede drivhusgasemissioner er især transportsektoren underlagt strenge direktiver. Ud over biler omfatter dette også erhvervskøretøjer og mobile maskiner. Kompakte entreprenørmaskiner nyder godt af elektrificering, især i byområder. Men store, kraftfulde maskiner bliver også elektriske, både til minedrift og i lufthavne.

Med innovative løsninger til e-mobilitet kan HYDAC støtte dig på din rejse mod nul emissioner: Med mange års erfaring og en omfattende viden om maskinarkitekturer er vi din partner for udviklingsekspertise, når det drejer sig om elektrificerede mobile maskiner. Vores eksperter vurderer dine udfordringer og tilbyder dig personlige løsninger, der kommer til at bevise sig selv både i dag og i fremtiden - fra komponenter og delsystemer til udvikling af komplette serier.

Opdag vores udvalg af elektrificerede drev og batterisystemer

Lad os starte, hvor elektrificeringen begynder. Med energi. For kernen i enhver elektrificeret maskine er dens kernekomponenter: et robust batteri og et effektivt drev. Med INVENOX som en del af HYDAC-koncernen kan vi tilbyde dig løsningen – vores fællesudviklede litium-ion-batterisystem har en enestående energitæthed takket være dets design i ét stykke og den kompakte placering af battericellerne. Og der er en anden HYDAC-virksomhed, som er vigtig: ENGIRO. Som teknologisk leder inden for højeffektive, innovative elektriske enheder og drivlinjeløsninger tilbyder vi dig et svar på de krævende miljøudfordringer i vores hurtigt skiftende verden.

Gennemprøvet: Oplev vores udvalg af elektriske drev og batterisystemer.

ENGIRO elektriske drev

Koncentreret kraft med en række størrelser: Som drevspecialist i HYDAC-koncernen tilbyder ENGIRO dig en bred vifte af højeffektive elektriske motorer og generatorer. Med høje effekt- og momenttætheder og et robust design med fra 5-400 kW driveffekt. Stol på vores applikationsekspertise: Med over 4000 motorer i marken har vores elektriske motorer allerede bevist, at de er i vellykket brug siden 2018.

INVENOX-batterisystemer

Fleksible og robuste - med deres kompakte design er de avancerede batterisystemer fra HYDAC perfekt egnede til mobile maskiner. Vi tilbyder dig komplette nøglefærdige systemer med integrerede BMS'er og PDU'er. Det gør dem specielle: Det patenterede og genbrugte kontaktsystem, der køler direkte, hvor det betyder mest - i cellen.

HYDAC Power-distributionsenheder

Brug HYDAC's tilpassede Power Distribution Unit til dit allround system: Hvad enten det er lavspænding eller højspænding - vores eksperter tilpasser HYDAC PDU perfekt til dine krav med skræddersyet teknik. Fokus her er på komponenternes og kablernes dimensioner for optimal udnyttelse af din maskines installationsrum.

HYDAC HY-ROS monteringsløsninger til højspændingskabler

Høje elektriske spændinger, der forsyner drevkomponenter i hybrid- og elkøretøjer (BEV/PHEV), udgør en stor udfordring. Det skyldes, at optimerede monteringsløsninger er afgørende, især når det drejer sig om højspændingskabler, der transporterer elektricitet i køretøjets elektriske system. HYDAC tilbyder dig en bred vifte af løsninger til montering og føring af dine kabler med ekstra funktioner som tolerancekompensation, varmereduktion, kabelbeskyttelse, friktionsminimering og kabelafstand, for blot at nævne nogle få.

Mere information om HYDAC-montering af højspændingskabler

HYDAC-monteringsløsninger til batterimoduler

Med innovative stålbånd, der er fremstillet i overensstemmelse med de strenge IATF 16949-retningslinjer for bilindustrien, tilbyder vi sikre og effektive løsninger til batterisystemer fra 24 V til 800 V. Takket være en bred vifte af monteringsmuligheder og kundetilpassede designs kan vores spændebånd tilpasses præcist til dine specifikke krav. De isolerer også effektivt mod støj og elektrostatisk ladning og giver mulighed for nem toleranceudligning takket være indsatserne.

Mere information om HYDAC-spændebånd

Styreteknologi, software og systemintegration

Med stigende direktiver og lovgivning er elektrificering af mobile maskiner ikke længere bare et tilvalg. Gradvist bliver det standard. Men elektrificeret arkitektur er kompleks – og kompleksiteten er stigende. Her gælder det især om, at alle komponenter og deres grænseflader spiller sammen på den bedst mulige måde. Det stiller endnu højere krav til systemdesign og integration. Vores mål er at gøre det muligt for vores kunder at forkorte deres udviklingstider. Vores løsning: standardisering og modularisering. Med ekspertise inden for områderne funktionel og elektrisk sikkerhed er vi den rette partner for dig til udvikling af software og systemer inden for den elektriske maskinindustri.

Spar udviklingstid med prævaliderede systemer – oplev vores løsninger

HYDAC-elektrificeringssæt

Prævaliderede systemer reducerer kompleksiteten – de sparer dig endnu mere tid, når du udvikler din elektriske maskine. Det er derfor, vi tilbyder omfattende elektrificeringssæt. Ud over en ensartet diagnostisk brugerflade giver den komplette løsning alle de grundlæggende funktioner. Fra batterisystemer og elektriske drivenheder til kontroller med standardsoftware og blæsere - få råd om dit ideelle system fra vores eksperter.

HYDAC-softwaremoduler og biblioteker

Vores testede, certificerede og dokumenterede biblioteker forenkler din softwareudvikling. Dette sparer dig for enhedstest, dokumentation og den tidskrævende certificering af individuelle moduler - vælg mellem vores forskellige indlejrede værktøjskasser til din maskinfunktionalitet: Hvad enten det er generiske værktøjskasser, funktionelle værktøjskasser til dine undersystemer eller protokolværktøjskasser til simpel tilføjelse af protokolfunktioner.

HYDAC's MATCH-udviklingsmiljø

Vores TÜV-certificerede softwarepakke til udvikling og vedligeholdelse af styresoftware til mobile maskiner: Platformen tilbyder perfekt koordinerede løsninger over hele maskinens livscyklus og muliggør hurtig implementering af sikkerhedsfunktioner. Det vigtigste højdepunkt: Med MATCH kan du fra starten integrere aspekter af funktionel sikkerhed i udviklingen af dine styresystemer.

HYDAC-controllere, HMI'er og telematik

Effektivt, sikkert og pålideligt: I takt med at komplekse maskinfunktioner øges, øges også behovet for data. HYDAC tilbyder den perfekte platform for mange slags krav og applikationer. Fra programmerbare styringer og displays for optimal brugervenlighed til behovsbaserede telematikenheder. Benyt vores avancerede tilslutningsløsninger for at sikre dine maskiners maksimale sikkerhed og brugerkomfort.

Termostyring

Behovsbaseret termisk styring er grundlaget for elektrificerede maskiner. Samspillet mellem den varme, der afgives, og den varme, der kræves i mobile maskiner, er mere komplekst end nogensinde før i elektrificeringens tidsalder. Vores intelligente systemer sikrer bedre komfort, rækkevidde og produktivitet. Forkort dine opladningstider med effektiv batterikøling, eller opnå en længere levetid ved at minimere den termiske belastning. Med et højt niveau af systemviden, når det gælder dit køretøj, tilbyder HYDAC dig holistiske varmestyringsløsninger til elektriske drevkomponenter.

Skræddersyet til dine specifikke krav: Få mere at vide om vores brede produktsortiment

HYDAC-køling til elektriske drev

Uanset om det er en køler, et kølesystem eller en tilpasset udvikling: HYDAC tilbyder den optimale løsning til køling af elektriske enheder og kraftelektronik. Vi giver dig et nøglefærdigt system, specielt udviklet til mobile applikationer. Vi fokuserer på vægtoptimerede, pladsbesparende og forureningsbestandige løsninger med et kompakt design og nem installation.

Termisk styring til litium-ion-batterier

Energieffektiv og robust – vores eksperter arbejder sammen med dig om at udvikle den bedste løsning for temperaturstyringen af dit batteri tilpasset til den tilgængelige plads. Fordi der er behov for aktiv køling for at forhindre overopvarmning under kontinuerlig belastning og for at muliggøre hurtig opladning. Mobile køleenheder fra HYDAC sikrer et konstant temperaturniveau.

Komplette køretøjsløsninger

Udviklingspartner og systemleverandør af alle køle- og temperaturstyringsopgaver i elektrificerede maskiner: Effektiv termisk styring sikrer, at dine elektrificerede maskiner kører og arbejder længere. HYDAC tilbyder dig omfattende termostyringsløsninger – vi kombinerer ekspertise med innovative komponenter for at finde det optimale system til din specifikke køleopgave.

Energieffektive maskinfunktioner

Optimer din maskines effektivitet: I forbindelse med elektrificering af mobile maskiner er der et stigende fokus på hele drivlinjens effektivitet. Det skyldes, at installationen af højeffektive elektriske komponenter betyder, at hydraulikken nu er ansvarlig for størstedelen af energitabet. Hvordan kan du udnytte styrkerne ved robust og kompakt hydraulik og samtidig øge dens effektivitet i drivlinjen? Med smarte løsninger og optimeringskoncepter som vores eksperter udvikler uafhængigt af maskine- og præstationsklasse. Hvilken udfordring står du over for? Kontakt os nu for at høre om dit potentiale for optimering

Optimér din maskines effektivitet – med HYDAC's produktsortimentet

HYDAC elektrohydrauliske pumpedrev

HYDAC E-Pump er en serie af kraftenheder med drev med variabel hastighed. Den tilbyder en decentral, selvstændig løsning til at forsyne alle dine hydrauliske aktuatorer efter behov. Flere pumper kan drives fleksibelt med et bredt hastighedsområde. Fordelen: Integrerede interne tandhjulspumper reducerer støjemissionerne betydeligt.

HYDAC’s effektstyring kræver variabel hastighed

Den optimale forbedring af vores produktportefølje af modulære enheder med drev med variabel hastighed: Udnyt hastighedsvariabilitetens frihedsgrad til at opnå en effektiv og støjsvag forsyning til dit hydrauliske system. Effektstyringen, der kræver variabel hastighed, forekommer i et lukket styringsloop og kræver ikke yderligere sensorer i det hydrauliske system. Det funktionelle omfang af HYDAC-applikationssoftwaren suppleres af den integrerede strøm- og fejlstyring. Sænk niveauet af kompleksitet og udviklingsindsats ved at bruge vores prævaliderede plug-and-play-løsning – som kun kræver dit frigivelsessignal.

HYDAC-komponenter til effektive hydrauliske systemer

Oplev potentialet for besparelser i dine maskinfunktioner: med årtiers erfaring med komponentudvikling har HYDAC etableret sig som en pålidelig partner, når det gælder effektive drevsystemer. Stol på vores afprøvede og testede hydrauliske produkter til din elektrificerede maskine – fra oliefri hovedstyrings-pilotventiler til kraftenheder og cylindre til kompensation for belastning. Kontakt vores eksperter for at finde din skræddersyede løsning.

HYDAC's elektromekaniske aktuatorer HEZ

Effektive, kraftfulde og vedligeholdelsesfrie: Vores elektromekaniske aktuatorer er den ideelle løsning til arbejdsfunktioner i mobile applikationer, især i batteridrevne elektriske køretøjer. Det gør dem specielle: Energibehovet er præcist tilpasset til den nødvendige cyklus, og tilpasser sig til applikationens funktionaliteter. Find ud af mere om vores elektromekaniske aktuatorer i HEZ-serien af elektriske cylindre nu.

Vedligeholdelsesfri: Oplev vores HEZ-sortiment

Bruger du allerede alternative energikilder?

Innovative løsninger, afprøvede produkter, årtier lang erfaring: HYDAC er din partner for brint- og brændselscelleapplikationer. Se selv.

Oplev HYDAC's H2-Løsninger nu

Downloads