Lastholderventiler for pålidelige sikkerhedsfunktioner

Sikr din mobile maskine nu med HYDAC-ventilteknologi

Små men mægtige: Lastholderventiler og sænkebremseventiler er nøglekomponenter i mobile maskiner. De sikrer, at laster ikke synker eller måske endda falder. Dette er den eneste måde at bevare kontrollen over aktuatorerne. Men idriftsættelsen af ventilerne er kompleks – det er her, vores ekspertise kommer ind. Udover at hjælpe dig med at vælge den rigtige ventil hjælper vi dig også med installationen. Opdag vores udvidede ventilsortiment nu.

HYDAC's lastholderventiler: for omkostningseffektiv og pålidelig holdning af last

Opdag vores omfattende vifte af lastholderventiler og sænkende bremseventiler nu i T11A-, T17A- og T2A-hulrum. Kontakt ganske enkelt vores eksperter nu for at få råd.

Kontakt os nu

Sikkerhedsfunktioner, som du kan stole påSæt din lid til vores HYDAC-ventilteknologi til din mobile maskine

Små komponenter med en stor funktion: Alle, der arbejder med mobile maskiner og tunge belastninger, ved, at de udgør en potentiel fare for mennesker, maskiner og miljøet. Fordi ujævnt terræn, stødvise bevægelser eller svigtende linjer hurtigt betyder, at belastninger ikke længere kan kontrolleres og kan synke eller falde. Med HYDAC's lastholderventiler, sænkebremseventiler og slangebrudsventiler kan du regne med dine maskiners sikkerhed: Ud over sikkerhedsfunktionen bidrager de kompakte komponenter også til din maskines grundlæggende stabilitet.

Vores løsning: HYDAC's lastholderventiler og slangebrudsventilerFås i T11A-, T17A- og T2A-hulrum

Lastholderventiler, sænkebremseventiler eller slangebrudsventiler: De hydrauliske aktuatorer har mange navne, men de har én ting til fælles – de er en nøglekomponent i mobile maskiner. Det er derfor, vi tilbyder dig vores udvidede og omkostningseffektive udvalg af lastholderventiler med volumenstrømområder mellem 30 og 240 l/min. og et trykområde på op til 350 bar. De direkte virkende tallerkenventiler har til opgave at regulere forbrugerhastigheden i henhold til opstrømsflowet. De forhindrer også forbrugeren i at køre fremad, hvis der er tilbagetrækkende laster, og de sikrer, at deres bevægelser er jævne.  
 
Ventilerne udfører også en anden nøglefunktion: Hvis slangeledninger svigter, er slangebrudsventiler livreddere, for hvis en last falder, udsætter den mennesker og maskiner for stor fare. Her kan vores gennemprøvede og pålidelige lastholderventiler hjælpe. Kontakt os nu for at få råd angående din skræddersyede ventilløsning.

Kontakt os nu

Dine fordele med HYDAC's lastholderventilerVælg blandt otte forskellige ventiltyper med de følgende egenskaber:

  • Lækagefri lastholder
  • Standardhulrum: T11A, T17A og T2A
  • Stort udvalg af pilotforhold
  • Hele viften af anvendelser er dækket
  • Udluftning fås som ekstraudstyr: returtryk uden indvirkning på ventilindstillingen

Hvordan HYDAC-lastholderventiler kan gavne dig Overblik over dine fordele

Pålidelig lastholder med HYDAC's sænkende bremseventiler

Pålidelig lastholder

Beskyt mennesker, maskiner og miljøet med vores HYDAC-ventilteknologi

HYDAC's lastholderventiler øger din maskines stabilitet

Stabil lastsænkning

HYDAC's lastholderventiler øger din maskines stabilitet

Høst fordelene ved præcise hydrauliske funktioner, takket være vores ventilteknologi

Præcision

Høst fordelene ved præcise hydrauliske funktioner, takket være vores ventilteknologi

Sæt din lid til omkostningseffektiv og pålidelige lastholder ...

... med HYDAC's lastholderventiler. Tal med vores eksperter nu for at finde dit perfekte system.  
 
Kontakt os nu