Udvikling, komponenter, systemer og service til alle vindmøllerVindkraftekspertise fra en enkelt kilde

Fra generatorer til gearkasser til strømkabler: Med vores mangeårige ekspertise inden for vindenergisektoren giver vi dig innovative løsninger til alle udfordringer i forbindelse med din vindmølle. Og det er ikke kun med komponenter og systemer. Vi kan endda hjælpe dig i forudviklingsfasen. Med pålidelig service selv efter idriftsættelse.

Video: en oversigt over vores produktsortiment

Udviklingspartnerskab

At opnå fantastiske ting sammen! HYDAC har været en pålidelig og innovativ partner i vindkraftbranchen i over 25 år. Vi er repræsenteret over hele verden og yder lokal support på stedet – vi samarbejder med dig om at løse dine individuelle udfordringer og udvikle din skræddersyede løsning fra komponent til system. Samarbejd med os om at øge din vindmølles effektivitet og pålidelighed – kontakt os nu!

Et udviklingspartnerskab for vindmøller: vores produktløsninger

Kombinerede systemer fra HYDAC

Det bedste fra alle verdener, kombineret med vores ekspertviden om vores interne komponenter: Med vores erfaring er vi i stand til effektivt at kombinere forskellige komponenter og optimere placeringen af individuelle moduler. Uanset om det er kombinationen af komponenter til et kølekredsløb til generator-, inverter- eller gearkassekøling, en pladsbesparende løsning til gearkassesmøring eller vandkøling eller hydrauliske kraftpakker til bremse og pitch.

HYDAC-generatorkøling

  • Luft-til-luft-kølesystemer til generatorkøling i vindmøller
  • Projektspecifikt design i multi-megawatt-området
  • Offshore-anvendelse: adskillelse af salt luft fra generatorens køleluftkredsløb
  • Speciel belægning til beskyttelse mod korrosion
  • Nem vedligeholdelse
  • Luft-til-luft-køling er den mest pålidelige og bæredygtige metode til havvindmøller
     

HYDAC-køleplader

Køleplader bruges overalt, hvor elektroniske komponenter arbejder med høj effekt og skal køles effektivt, f.eks. til køling af IGBT'er i invertere eller keramiske bremsemodstande under nedlukning af vindmøller. Takket være vores ekspertise inden for væskekøling kan indvirkningen af reelle, kundespecifikke installationssituationer på køleydelsen undersøges, så kølepladen kan optimeres i overensstemmelse hermed.

HYDAC integreret filterblokløsning + MCS

Med over 25 års erfaring inden for vindkraft udvikler HYDAC modulære filtreringsløsninger med integrerede komponenter som ventiler, bypass og valgfrie sensorer. Spar bæredygtigt på rørføringen med vores integrerede filterblokløsning.

Systemtilgængelighed

Termisk stress og forurening har langsigtede konsekvenser for komponenter og systemer. Vi bruger vores erfaring til at præsentere dig for løsninger, der øger din vindmølles tilgængelighed og levetid – med intelligente sensorer til overvågning og analyse af dine data. Det betyder, at slidprocesser i f.eks. gearkasse- og lejesmøresystemer opdages på et tidligt tidspunkt, og at alvorlige følgeskader undgås.

Systemtilgængelighed i vindmøller: vores produktløsninger

HYDAC-oliesystem med en køler og et NF-filter

Stol på vores mangeårige erfaring med at optimere køling og smøring af din gearkasse. Ud over vores modulære system tilbyder vi også skræddersyede applikationer. Vi samarbejder med dig for at udvikle den optimale løsning, der opfylder dine behov.

HYDAC-vand-glykolkredsløb

Især vindmøller kræver kyndig inverterkøling og generatorkøling. Stol på vores erfaring med køling og vores verdensomspændende ekspertise. Vores systemer med lav vedligeholdelse er din ideelle partner til temperaturstyring i dit væskekølede system.

Flere oplysninger om HYDAC's vand-glykol-kredsløb

HYDAC hydraulisk kraftenhed HPU

Arbejd sammen med vores ingeniører om at udvikle hydrauliske kraftenheder til dine behov, såsom bremser, pitch og andre applikationer. Som eksperter inden for vindkraft forstår vi udfordringerne i din branche. På samme tid er vi i stand til at tilbyde vores omfattende ekspertise inden for hydrauliske applikationer.

HYDAC-stempelakkumulatorer

Oplev fordelene ved vores brede udvalg af stempelakkumulatorer med lavere gastab. Vores stabile systemer kræver mindre vedligeholdelse og service og har en længere levetid, hvilket gør det muligt at reducere omkostningerne. Find ud af mere nu!

Flere oplysninger om HYDAC-stempelakkumulatorer

HYDAC Metallic Contamination Sensor

HYDAC Metallic Contamination Sensoren bruges til at detektere forurening med faste metalliske partikler i smørevæsker. Opdag tidligt skader på din gearkasse og undgå dyre systemfejl – også velegnet til eftermontering.

Flere oplysninger om HYDAC Metallic Contamination Sensor

HYDAC-filterelement BN4HX

2-trinselementet fra HYDAC sikrer, at kun filtreret olie når frem til din vindmølles smøresystem, selv når bypass-ventilen åbnes – takket være det integrerede beskyttelsesfilter. Øg tilgængeligheden og pålideligheden af din vindmølle med vores BN4HX premium-element.

CO1 kompakte kraftenheder

Vores kompakte elektrohydrauliske forsyningsenheder til trefasede strømforsyninger er ideelle til energieffektiv intermitterende og kortvarig drift. De er perfekte til stationære applikationer som f.eks. bremse- og låsefunktioner i vindmøller. Da de fleksibelt kan udstyres med patronventiler og udvides med kontrolblokke eller funktionsmoduler, giver de en høj grad af fleksibilitet.

Mere information om CO1 kompakte kraftenheder

HYDAC-monteringsløsninger

  • HY-ROFLEX – til sikker og permanent fastgørelse af store kabler. Nem installation og udskiftning af op til 60 kabler med et innovativt system til beskyttelse af kabelisoleringen.
  • HY-ROS – til montering af tanke eller komponenter i forskellige former og materialer, sammen med rør, slanger, kabler, sensorer, kontakter og/eller alle andre dele, leverer HY-ROS-serien fra HYDAC de rigtige løsninger til alle slags applikationer.

Flere oplysninger om HYDAC-monteringsløsninger
 

Bæredygtighed

Reduce, reuse, recycle – spar energi og reducer omkostningerne bæredygtigt med op til 30 % med HYDAC. Forlæng din væskes levetid, og reducer dine vedligeholdelsesbesøg takket være vores innovative løsninger. HYDAC hjælper dig med at bruge dine ressourcer på den bedst mulige måde og at forberede komponenter og systemer til din vindmølle.

Bæredygtighed i vindmøller: vores produktløsninger

HYDAC-væskesensorer og -olietilstandssensorer

Med online overvågning af olietilstanden er det muligt at måle mange parametre: fast forurening, slidpartikler, vand, temperatur, dielektrisk konstant og elektrisk ledningsevne. Optimer din vindmølles vedligeholdelsesprocesser på en bæredygtig måde med væskesensorer eller tilslutningsklare overvågningsløsninger.

NF-forlængelsessæt til HYDAC-gearoliefiltre

NF1310 (venstre) bliver til NF2210 (højre): øg størrelsen på seriefiltrene, der er installeret i dit system. Med vores NF-forlængelsessæt – der består af et filterrør, nye pakninger og et større filterelement – kan du på en bæredygtig måde reducere filterskift, servicetid og filteromkostninger. Nyd fordelene ved længere servicelevetid nu!

HYDAC GBX+-køler

Større effektivitet, lavt spild og større bæredygtighed – spar på udgifter til CapEx og OpEx med vores optimerede gearoliekøler! Med sin lavere vægt og olievolumen samt sit minimale energiforbrug giver vores GBX+-køler et vigtigt bidrag til optimal systemdrift.

HYDAC-hovedlejesmøring

HYDAC hjælper dig med at smøre dit hovedleje effektivt. Med konstant rensning af smøremidlet i forhold til smøring med fedt er det muligt at opnå en længere levetid. Samarbejd med os om at finde den bedste løsning til dig!

Ventiler med digital elektronik

HYDAC-ventiler med digital elektronik og integrerede sensorer øger din vindmølles effektivitet. Ud over at være nemme at sætte i drift og servicere ved hjælp af HYDAC's egen software, overvåger de intelligente komponenter nu også deres status og rapporterer fejl og vedligeholdelsesbehov på et tidligt tidspunkt, mens de regulerer energibalancen. Det sparer ikke kun tid. Det sparer også omkostninger.

Flere oplysninger om digitale hydraulikventiler

Service, reservedelsstyring og testbænkteknologi

Som en pålidelig servicepartner med vores egen globale tilstedeværelse hjælper vi dig med at vedligeholde din vindmølle med reservedele og arbejder sammen med dig om at udforske potentialet for opgraderinger med førsteklasses komponenter.

Tag selv et kig på vores produktsortiment: Som totalleverandør hjælper HYDAC dig med filterelementer af høj kvalitet og specialiserede serviceværktøjer – topkvalitet og lang levetid er garanteret. Reducer hyppigheden af vedligeholdelsesbesøg og omkostningerne for din vindmølle!
 

Service, reservedelsstyring og testbænkteknologi til vindmøller: vores produktløsninger

HYDAC tilstandsovervågning

Ønsker du at tjekke din olies tilstand efter vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af større komponenter eller idriftsættelse af dit system? Vores specialiserede serviceværktøjer bestemmer og dokumenterer pålideligt oliens renhed – perfekt til brug i vindmøller.

Flere oplysninger om HYDAC-tilstandsovervågning
 

HYDAC-filterelementer

Stol på vores førsteklasses filterelementer med gennemtestet elementteknologi og kvalitetsbeskyttelse for at sikre pålidelig drift af din vindmølle. Der venter dig et omfattende produktsortiment, f.eks. Trimicron til bypass-flow. Få mere at vide om vores Betterfit-filterelementer til huse fra forskellige producenter.

Flere oplysninger om HYDAC Betterfit-filterelementer
 

HYDAC-opladnings- og testenheder til akkumulatorer

For at sikre din vindmølles sikkerhed og tilgængelighed kan du selv teste og oplade dine blære-, stempel- og membranakkumulatorer ved hjælp af FPU'en. Kontakt os for andre serviceværktøjer såsom påfyldningspumper til vand-glykolsystemer.

Flere oplysninger om opladnings- og testenheder til hydrauliske akkumulatorer

HYDAC–væsketilstandssystemer

Uanset om det er til permanent installation i dit system eller til brug som en kompakt serviceenhed: HYDAC tilbyder dig en bred vifte af væskekonditioneringsprodukter til adskillelse af fast forurening og vand. Oplev fordelene ved at udstyre væskekonditioneringsenheder med smart måleteknologi.

Flere oplysninger om HYDAC–væsketilstandssystemer

HYDAC-testbænkteknologi

Uanset om det drejer sig om rådgivning, testrumsudstyr eller komplette testbænke – HYDAC er din kontakt til testbænkteknologi inden for vindkraft. Med vores omfattende ekspertise hjælper vi dig med at betjene dine komponenter og systemer sikkert.

Flere oplysninger om HYDAC-testbænkteknologi
 

Brintproduktion uden emissioner ved hjælp af vindkraft

Vi tror på, at den perfekte symbiose mellem vindkraft og brint i fællesskab vil forme en bæredygtig energiomstilling. Moderne elektrolyseprocesser kan bruges til at omdanne overskydende vindenergi til grøn brint og lagre den til fleksibel brug. HYDAC står ved din side som en pålidelig ekspert i alternative energikilder.

Find ud af, hvordan vi støtter vores kunder med innovative løsninger til produktion, opbevaring, transport og konvertering af brændselscellesystemer her
 

Downloads Du kan finde yderligere oplysninger om at arbejde sammen med os i et udviklingspartnerskab og om komponenter, systemer og service til alle vindmøller her: