Omfattende knowhow inden for vandkraftteknologi
Hydrauliske stålkonstruktioner
I hydrauliske stålkonstruktioner er der behov for holdbare hydrauliske systemer af høj kvalitet til porte, dæmninger og indløbsporte. Ved hjælp af standardkomponenter leverer vi disse til dig omkostningsoptimeret i den afprøvede og gennemtestede HYDAC-kvalitet. Som en af de få udbydere på verdensplan tilbyder vi dig – ud over cylindere i henhold til DIN ISO 19704 – også store cylindere med op til 20 m i slaglængde. Udnyt vores omfattende portefølje.
Shut-off enheder
Afbryderenheder sørger for sikker drift af dit vandkraftværk. Mekanisk-hydrauliske kontrolanordninger styrer det høje tryk fra vandmasserne og giver mulighed for korte, sikre lukketider. HYDAC kan hjælpe dig med yderst funktionelle cylindre i overensstemmelse med AD2000 og DIN ISO 19704. Vores mangeårige erfaring inden for hydraulik, procesfiltrering og akkumulatorteknologi gør os til din perfekte partner.
Vandturbine
Uanset om det drejer sig om Kaplan-, Francis-, Pelton- eller pumpeturbiner, producerer HYDAC skræddersyede systemløsninger med standardiserede komponenter til dine turbiner. Ud over enheder til hydraulisk turbinestyring, som er afgørende for styringen af turbinens justeringskomponenter, leverer vi imponerende effektive akkumulatorløsninger og ekspertise inden for filtrering af procesvand (f.eks. akselpakninger). Takket være vores internationale service, er vi lige ved hånden, uanset hvor du er.
Generator
Energikonverteren i vandkraftværket drevet af turbiner: Generatoren, der drives af turbiner, udnytter vandets kinetiske energi og omdanner den til elektrisk energi. Dens funktionalitet skal til enhver tid være garanteret. En optimal olieforsyning til smøring og køling bidrager i høj grad til en sikker drift af systemet. HYDAC tilbyder omfattende rådgivning om løsninger til løfte-, bremse- og kølesystemer samt smøreoliesystemer.
Anlægsbalance
Hjælpefunktionerne har en betydelig indflydelse på dit vandkraftværks produktivitet. Det er ikke kun overvågningen af de vigtigste parametre via tilstandskontrollen, der spiller en vigtig rolle, men også den omfattende observation, behandling og filtrering af driftsvæsker. Sæt din lid til vores ekspertise som specialist inden for hydraulik og væskekraft – siden 1963.
Bæredygtighed
Spar bæredygtigt på omkostningerne på trods af konstant stigende energi- og råvareomkostninger – HYDAC gør dette muligt takket være standardiserede, pladsoptimerede komponenter og systemer. Vi bruger optimerede filtersystemer og drivsystemer for at hjælpe dig med at spare på ressourcerne på en effektiv måde. Reducer din CO2 emissioner samt udgifterne til dit vandkraftværk på lang sigt.
Bæredygtighed i vandkraftværker: vores produktløsninger
HYDAC KineSys-løsning med variabel hastighed
Reducer dit vandkraftværks energiforbrug, støjemissioner, tankstørrelse og vedligeholdelsesintervaller? Hvordan er det muligt? Hydraulikken med variabel hastighed baner vejen for ressourcebesparende anlægsdrift. Med elektromekaniske cylindre har du ikke længere brug for olie som driftsmedium, hvilket sænker dit forureningspotentiale.
HYDAC Air-X-filterteknologi
Spar installationsplads med optimeret afgasning af dine smøresystemer – takket være den innovative Air-X-teknologi fra HYDAC. Reducer din tankstørrelse med op til 40 %, og optimer dit vandkraftværks ressourceudnyttelse på bæredygtig vis.
HYDAC-afvandingsenhed FAM
Vores FAM-serie afvander, afgasser og filtrerer dine hydrauliske væsker og smørevæsker. Den effektive pleje betyder, at du nyder godt af længere olieskiftintervaller, reducerede livscyklusomkostninger, større pålidelighed og øget systemsikkerhed.
HYDAC Varnish Elimination Units
Blokerer faste eller gel-lignende aflejringer dit anlæg? Så er dit problem olienedbrydningsprodukter, også kendt som fernis. Løsningen er vores servicevenlige Varnish Elimination Units, eftersom de på pålidelig vis kan fjerne fernis, som er rester efter dine mineralolier.
Systemets tilgængelighed
Tendensen til digitalisering findes overalt og viser ingen tegn på at ville stoppe – heller ikke inden for vandkraft. HYDAC kan understøtte dig på din rejse med intelligente sensorer og innovative overvågningsenheder til dine systemer og anlæg Med tilstandsovervågning kan vi i forbindelse med forebyggende vedligeholdelse reducere dine vedligeholdelses- og serviceintervaller. Sammen kan vi øge produktiviteten af dit lille eller store vandkraftværk.
Systemtilgængelighed i vandkraftværker: vores produktløsninger
HYDAC-sensormodul til forurening
For at øge dit systems tilgængelighed brug vores imponerende kompakte og omkostningseffektive onlinemodul til tilstandsovervågning. Stol på vores gennemprøvede teknologi til måling af forurening med faste partikler og vandmætning i de oliehydrauliske systemer i din vandkraftteknologi.
HYDAC Metallic Contamination Sensor
HYDAC MCS måler kontinuerligt partikelforureningen i dine væsker. Sensoren opdager kritiske maskintilstande tidligt, så du kan planlægge vedligeholdelse derefter. MCS kan valgfrit skiftes mellem ISO 4406:1999/SAE AS 4059 og ISO 4406:1987/NAS 1638.
HYDAC IO-Link-sensorer
Med Industry 4.0 i tankerne har vi tilføjet IO-Link og smarte sensorer til vores sortiment, som kan gøre meget mere end bare at måle. Drag fordel af værdifulde detaljerede informationer såsom overbelastningssituationen, procesværdistatistikker, temperaturprofiler og driftstimer. Til pålidelig tilstandsovervågning af dine vandkraftværker.
Flere oplysninger om HYDAC-sensorer med en IO-Link-grænseflade
HYDAC p₀-Guard-trykomskifter
Vores pålidelige p0-uard overvåger forladningstrykket i dine hydrauliske akkumulatorer. Dette kan øge sikkerheden i dine vandkraftværker og gør det muligt at opdage gaslækager hurtigere. Det sparer ikke kun tid men også omkostninger. Minimer dine fejlomkostninger med HYDAC p0-guard.
Funktionel sikkerhed
Vandkraftværker er miljøvenlige, omkostningseffektive og frem for alt pålidelige. Mange år med pålidelig anlægsdrift bekræfter dette. Med HYDAC er du altid på den sikre side: pålidelige komponenter og overvågningssystemer, der er udviklet til de specifikke krav i dit land, og som allerede har været anvendt med held i mange år. Sammen kan vi sørge for din vandkraftteknologis funktionelle sikkerhed.
Funktionel sikkerhed i vandkraftværker: vores produktløsninger
HYDAC 4/3 proportional retningsventil
HYDAC C4WERE 6-serien er direkte virkende, elektrisk betjente retningsventiler. Altid på den sikre side med vores magnetbetjente reguleringsventilers fejlsikre funktion. Vi tilbyder også pilotbetjente ventiler for større strømhastigheder.
HYDAC’s 4/3 reguleringsventiler med ESD-sandwichplade
Vores pilotbetjente, elektrisk drevne retningsventiler er designet til store strømningshastigheder i vandkraftværker. En sandwichplade, der kan betjenes elektrisk eller hydraulisk, fås som ekstraudstyr – ESD-funktion medfølger. Vælg mellem versioner med eller uden kontaktpositionsovervågning.
HYDAC-retningsventiler med overvågning af omskifterposition
Uanset om der er tale om en stempelspoleventil eller en løfteventil: Vores magnetbetjente og direkte virkende WSER-ventiler behandler pålideligt signalerne fra dit sikkerhedskontrolsystem. Få mere at vide om vores WSER-ventiler med deres lækagefri design og integrerede overvågningssensor.
HYDAC-sensorer
Til brug i sikkerhedskritiske anvendelser leverer vi – ud over vores standardsortiment – også sensorer op til SIL 3 (IEC 61508) og PL d (ISO 13849). De har to kanaler (kat. 3) og omfatter en valgfri selvdiagnosefunktion (kat. 2).
HYDAC laser lineært positionsmålingssystem
Vores målesystem bruges til visuel overvågning af stempelpositionen og opfylder dermed en vigtig sikkerhedsopgave i dit vandkraftværk. Oplev fordelene ved vores kontakt- og lækagefrie system.
Systemløsninger til små vandkraftværker
Små vandkraftværker sikrer en stabil lokal strømforsyning. Ud over den høje effektivitet er det især den hurtige realiserbarhed, der gør dem særligt attraktive. Takket være vores dybdegående branchekendskab udvikler og optimerer vi konstant innovative og modulære systemløsninger til dit lille vandkraftværk. Stol på vores gennemtestede teknologier inden for turbinestyring, smøring, filtrering og meget mere.
Små vandkraftværker: vores systemløsninger
HYDAC Hydrobox-styresystem
Den modulære og hydrauliske styreenhed, der er specialforbedret til vandkraftteknologi, er baseret på det gennemprøvede HYBOX-basissystem. Hensigten med dette er at gøre den hydrauliske kraftenhed fuldt modulopbygget. Konfigurer HYDAC Hydrobox, så den passer til dine individuelle behov.
HYDAC-vand-glykol-kredsløb
HYDAC WGK-applikationer er udviklet til brug i lukkede kølekredsløb – med det formål at sikre den pålidelige drift af væskekølede systemer. Integrer vores afprøvede og testede WGK for at opnå en ensartet kølemiddeltemperatur i dit vandkraftværk.
HYDAC automatisk filter AutoFilt® ATF
Når du bruger vores automatiske filtre fra HYDAC AutoFilt®-serien, er det til fordel for både dig og miljøet – takket være en længere levetid og et mindre strømforbrug. Få mere at vide om vores cyklon- og filterelementkombination.
HYDAC kompakt smøreenhed HYLU
En rift i smørefilmen kan føre til store skader i et lille vandkraftværk. Vores HYDAC-smøreenhed er løsningen til optimering af dine smøresystemer takket være dens kompakte og modulære design.
Systemløsninger til store vandkraftværker
Når det kommer til dækning af basis- og spidsbelastninger i elproduktionen og effektiv lagring af energi, er store kraftværker den perfekte partner i overgangen til ren energi takket være deres høje konverteringseffektivitet. Du kan undgå uventede systemfejl i dine anlæg takket være vores ekspertise inden for kontrol af lukkede kredse, smøring, filtrering og behandling af dine driftsmedier. HYDAC kan hjælpe dig med at optimere dine store vandkraftværker med global service.
Store vandkraftværker: vores systemløsninger
HYDAC-stempelakkumulatorstationer
Fra komponent til system – vores modulære stempelakkumulatorportefølje med innovative overvågningsmuligheder muliggør præcis implementering af dine specifikke krav. Sammen finder vi den optimale løsning til din anvendelse.
HYDAC-turbinestyreenheder
Takket være vores mangeårige ekspertise er vi i stand til at designe hydrauliske turbinestyreenheder af høj kvalitet, som er perfekt tilpasset til dine individuelle udfordringer. Kontakt os for at få en løsning, der passer perfekt til dine behov!
HYDAC-procesvandsfiltrering
Sammen kan vi optimere procesvandfiltreringen af kølevand og akselpakninger i dit store vandkraftværk. HYDAC kan levere en omfattende portefølje af filter skids. Find ud af mere om vores systemer og komponenter.
HYDAC-lejesmøresystemer
HYDAC kan levere et omfattende sortiment af højeffektive smøresystemer, der er perfekt skræddersyet til dine specifikke udfordringer Vores afgasningsstrategi reducerer hurtigt mængden af luft i olien, således at nedetiden, der er standard for anvendelsen, reduceres markant. Kontakt os for at få information om en løsning, der passer perfekt til dine behov!
HYDAC-generatorhjælpeanlæg
HYDAC har været aktiv inden for vandkraftteknologi i mange år. Med udgangspunkt i denne erfaring designer vi generatorhjælpesystemer af høj kvalitet, såsom kølesystemer, smøreoliesystemer og højtryksanlæg. Vi gør en stor indsats for at konfigurere dit system, så det passer perfekt til dine behov på stedet.
HYDAC-olietågeudskiller STENO
HYDAC har i årtier har bevist sit værd som ekspert inden for væske- og filtreringsteknologi. På dette grundlag har vi udviklet vores olietågeudskiller, som har vores effektiv Optimicron®-dræningsfilter-elementteknologi som kerne.
HYDAC løfte- og bremsecylindre
Skræddersyede og modulære løfte- og bremsecylindre, herunder hjælpesystemer: Stol på vores årtiers erfaring inden for kraftværksteknologi. HYDAC er kontaktpartneren til optimering af dit store vandkraftværk.
Vores referencer
Optimering af vandkraftværker med effektive filtreringsløsninger
Optimering af akseltætningen i vandkraftværker med effektive løsninger til filtrering af procesvand. HYDAC – Din partner for skræddersyede hydrauliske løsninger i vandkraftværker. Få mere at vide
Læs kundens succeshistorie