Din innovative kontakt for alle slags solenergianlæg
Soltårnanlæg
Heliostater bruges til at opnå højere temperaturer. De fokuserer sollyset på soltårne og koncentrerer solens stråler. Intelligente systemer sikrer, at heliostaterne følger solens bevægelser og maksimerer udbyttet. HYDAC er altid ved din side som en partner med ekspertise inden for udvikling og systemer. Global og dog lokal support.
Paraboltrug-kraftværker
Indirekte elproduktion takket være buede parabolske refleksioner – den termiske olie i paraboltruget opvarmes af det koncentrerede sollys. Den damp, der genereres, driver en turbine i anlæg med parabolske trug. Med henblik på at sikre at denne solvarmeproces forløber problemfrit, støtter vi dig med vores innovative løsninger til turbiner, solsporing og sensorer. Årtiers ekspertise inden for energianlægsteknologi.
Solcelleanlæg
Fotovoltaiske systemer bruges til direkte omdannelse af solenergi til elektrisk energi. Denne omkostningseffektive teknologi bruges allerede flittigt i solrige ørken- og landområder. Banebrydende komponenter og systemer fra HYDAC gør dig i stand til at øge din solcelleparks tilgængelighed. Drag fordel af vores ekspertise inden for sensorer, køling og temperaturstyring.
Andre solvarmeanlæg
Som en af de vedvarende energier leverer termisk solenergi den bredeste vifte af anvendelsesmuligheder. Denne dynamiske industri står ikke stille: Der udvikles konstant nye bæredygtige måder at bruge solens energi på, som gør solceller mere effektive. Uanset om talen falder på parabol Stirling, lineær Fresnel eller øvrige typer solenergianlæg (der under ét betegnes som CSP-anlæg), står HYDAC ved din side for at understøtte dig med fremtidens teknologier.
Bæredygtighed
Solvarmeanlæg og store solcellesystemer spiller en central rolle i overgangen til vedvarende energi og udviser et stort potentiale. På denne rejse støtter HYDAC dig med systemer og komponenter, som optimerer filtersystemer og smøresystemer. For dine komponenters længere levetid, større tilgængelighed og bæredygtig bevaring af ressourcer.
Bæredygtighed i solenergianlæg: vores produktløsninger
HYDAC termisk oliefiltrering
Væsker til overførsel af varme kræver særlig pleje i solvarmekraftværker. Øg dine HTF'ers levetid og beskyt ventiler og pumper på lang sigt ved hjælp af pålidelig termisk oliefiltrering fra HYDAC.
HYDAC-ventilstyring for smeltet salt
Robusthed og maksimal tilgængelighed er de vigtigste egenskaber for håndtering af smeltet salt. Vi samarbejder med dig om at styre dit anvendelsesformål med smeltesalt sammen med vores HYDAC-drev og de pågældende systemløsninger. Kontakt os for at få fordel af vores ekspertise inden for solenergi.
Tilgængelighed og effektivitet
Høje forureningsniveauer, stærk vind og lejlighedsvise enorme fald i temperaturen er hårde ved solvarmeanlæg og store solcellesystemer hver eneste dag. Med henblik på at sikre at dit system stadig fungerer effektivt, støtter HYDAC dig med avancerede løsninger. Vi samarbejder med dig om at finde løsningen til dine specifikke udfordringer og øge dit solenergianlægs produktivitet.
Tilgængelighed og effektivitet i solenergianlæg: vores produktløsninger
HYDAC-solsporing
Vores elektriske og hydrauliske solsporing er egnet til alle former for standard punkt- og linjefokuserende kraftværker, enkelt akse og dobbeltakse. Hvad enten produktionen er specialfremstillet eller standard – HYDAC har en bred portefølje til sin rådighed, inklusive valgfri tilstandsovervågning.
Køling af energielektronik med HYDAC
HYDAC understøtter din brug af invertere inden for solteknologi med innovative standard- og brugerdefinerede kølekoncepter. Uanset om det er luft, vand eller andre kølemedier – HYDAC leverer omfattende kølesystemer, herunder flydende køleplader. Alt fra én enkelt leverandør.
HYDAC hydrauliske turbinesystemer
Lær vores EHC-U-produktsortiment at kende: Sænk dine omkostninger, og øg effektiviteten af dit solenergianlæg med vores standardiserede systemløsning til hjælpeturbinesystemer – takket være det modulære system, der består af hydrauliske komponenter i serieproduktion.
HYDAC-lejesmøringssystemer
HYDAC er din kontakt for problemfri drift af dit solenergianlæg. Drag fordel af vores omfattende udvalg af standardiserede og modulære lejesmøresystemer, herunder patenteret afgasningsteknologi til smøremidler. Vi rådgiver dig altid gerne.
HYDAC-pladevarmevekslere
Hvad enten det er loddet eller tætnet – HYDAC tilbyder dig et omfattende udvalg af pladevarmevekslere. Vi finder den rigtige løsning til din anvendelse inden for solenergi – skræddersyet til dine udfordringer.
HYDAC-dieselfiltrering
Vores effektive og kompakte dieselfiltreringsmoduler optimerer driften af dine nødgeneratorer. Med specialfremstilling, takket være skræddersyede applikationssimuleringer – så du kan opnå maksimal tilgængelighed.
Balance of Plant
Mange operatører af solenergianlæg ønsker sig lange vedligeholdelsesintervaller og høj systemtilgængelighed. HYDAC gør dette muligt for dig med effektive væskekonditioneringssystemer og online overvågningsværktøjer. Fra komponenten til det perfekt koordinerede komplette system. Vi samarbejder med dig om at optimere dine service- og vedligeholdelsestider for anlæg med parabolske trug, soltårnanlæg og store solcellesystemer.
Balance of Plant i solenergianlæg: vores produktløsninger
HYDAC FAM-afvandingsenhed
Længere intervaller mellem olieskift, komponenters forbedrede levetid og maskiners større tilgængelighed: Vores serie af afvandingssystemer gør det muligt. Oplev de mange fordele ved vores FAM-serie, mens du mindsker livscyklusomkostningerne for solvarmeanlæg og store solcellesystemer.
HYDAC VarnishElimination-enheder
Vores servicevenlige VEU-serie er designet til at konditionere mineralolier. Drag fordel af længere væskelevetid, takket være den pålidelige fjernelse af lak – enheden er også velegnet som eftermontering til dit eksisterende solcelleanlæg.
HYDAC-forureningssensor-moduløkonomi
Vores online tilstandsovervågningssystem er den ideelle løsning til overvågning af smøresystemerne i dit solcelleanlæg. Den måler pålideligt den faste partikelforurening og vandmætning i din væske og er perfekt til at hjælpe dig med at implementere din vedligeholdelsesstrategi.
HYDAC-laboratorietjenester
Har du brug for en detaljeret analyse af dine olier? Laboratorieanalyse af dine væsker udføres lokalt på stedet af vores specialister. Med vores ekspertise inden for analyse af væsker til varmeoverførsel kan vi give dig skræddersyet support inden for solenergibranchen. Vi tilbyder tilpassede servicemuligheder baseret på laboratorieresultaterne.