Jeres certificerede partner, når det gælder applikationer med store motorer, med global knowhow

Højhastighedsmotorer

Højhastighedsmotorer bruges som generatorsæt i kraftvarmeværker, i skibe og ofte i standardcontainere. Som udviklingspartner står HYDAC parat til at hjælpe jer og kan tilbyde all-inclusive dieselkonditionering: fra afvanding af dagstanken til rensning af brændstoffet i filtre, der sidder på motoren.

Middelhastighedsmotorer

Da de kan startes hurtigt og hyppigt, bruges i decentraliserede kraftværker. Disse motorer er karakteriseret ved at have reguleringsreserve. Deres høje effektivitet og lave emissioner understøtter også omdannelsen til alternativ energi. Samarbejde med HYDAC for at optimere dine brændstof- og smøreoliesystemer for at sikre en effektiv og bæredygtig drift.

Lavhastighedsmotorer

Lavhastighedsmotorer genererer den nødvendige energi til store transportskibe. For disse motorer, som arbejder ud fra totaktsprincippet, er væskekonditionering et afgørende fokusområde. HYDAC sørger for at rense og afvande dine driftsvæsker og sikrer hermed en driftssikker og miljøvenlig brug under ekstreme forhold. Vi hjælper dig med at spare investeringsomkostninger og serviceomkostninger.

Bæredygtighed & standardisering

Fjern aldrig fokus fra en effektiv og sikker drift af din store motor – vi samarbejder med dig for at optimere dit system og finde den individuelle løsning, der passer dig. Udnyt standardiseringspotentialet: Eftermontering af optimerede komponenter og systemer hjælper dig med at opnå langsigtede besparelser inden for smøreoliekonditionering og brændstofbehandling. Kontakt os i dag!

Bæredygtighed og standardisering til store motorer: Vores produktløsninger

HYDAC smøreoliekonditionering i bypass-volumenstrømmen

Vores systemløsning reducerer pålideligt belastningen på dit hovedfilter og sikrer optimeret motorbeskyttelse. Passer til nye systemer eller som en eftermonteringsløsning, vores omkosteffektive oliekonditioneringssystem i bypass-volumenstrømmen forstyrrer ikke dit smøreoliekredsløb.

Flere informationer om HYDAC OffLine filteret OLF

HYDAC brændstofsfiltermodul til motorer til flere brændstofstyper

Med vores brændstoffiltermoduler renser og afvander vi pålideligt brændstoffet i din dual- eller tri-brændstof motor. Vi opnår det højeste filtreringsniveau, der forlænger jeres indsprøjtningssystems levetid. Få mere at vide i dag!

HYDAC automatisk filtermodul

Hvad enten der er tale om kontinuerlig skylning eller periodisk: vores automatiske filtre renser jeres væsker effektivt. Drag fordel af vores løsninger til alle typer krav til dine væskers renhedsklasse. Sammen optimerer vi din motordrift bæredygtigt.

Flere informationer om HYDAC AutoFilt® RF9

Funktionel sikkerhed

En stor motor i decentraliserede kraftværker eller som primus motor til skibe skal opfylde meget strenge sikkerhedskrav. HYDAC er dit kontaktsted i spørgsmål om successful implementering af alle lovbestemte sikkerhedsreguleringer. Vores produktløsninger fokuserer på SIL-aktiverede komponenter, SOLAS og IMO krav og klassificeringsregler, for eksempel.

Læs mere om funktionel sikkerhed

Funktionel sikkerhed for store motorer: vores produktløsninger

HYDAC spærreenhed til dupleks gasfiltre

Vi bruger dobbelt block & bleed teknologi til at rense giftige brændstofgasser til dupleks gasfiltre. Det gør det muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde under driften uden at udsætte mennesker og maskiner for fare – 100% tilgængelighed kombineret med maksimal sikkerhed.

Flere informationer om HYDAC GxF

HYDAC smøreoliekonditionering

Bæredygtig konditionering af din smøreolie takket være den gennemtestede spildevandsbehandlingsenhed i kombination med automatiske filtre. Øg både din motors sikkerhed og tilgængelighed, og drag fordel af den tids- og omkostningseffektive HYDAC løsning uden separatorer.

 

Rensning af HYDAC hydraulisk olie

Din 2-taktsmotors hydrauliske komponenter er i gode hænder hos os: Vores automatiske filtre sikrer, at smøreolien overholder de strenge rengøringskrav – til at beskytte dine hydrauliske systemer og sikrer bæredygtig motordrift.

Flere informationer om HYDAC AutoFilt® RF9

Balance of Plant

For at registrere et behov for at handle hurtigt, kræver det tilpassede sensorer og systemer, der overvåger dine store motorers tilstand. Herved kan du øge dit systems tilgængelighed og produktivitet på lang sigt. HYDAC er jeres kontaktsted, når I skal opnå problemfri drift af din motor med optimeret service og vedligeholdelsesintervaller. Med global ekspertise inden for overvågning, analyse og konditionering af dine væsker.

Balance of Plant til store motorer: vores produktløsninger

HYDAC trykkontakter til overvågning af filterforureningen

Vores trykkontakter kan bruges til at overvåge forureningen af dine filtre. Brugerdefinerede grænser overvåges pålideligt – til at beskytte dit system med øget tilgængelighed og reducerede driftsomkostninger.

Flere informationer om HYDAC trykkontakter

HYDAC sensor til overvågning af metalpartikler i smøreoliekredsløbet

Vores metalforureningssensor detekterer og klassificerer metalliske slidpartiker i smøreolien. Opdag skaden på et tidligt tidspunkt ved hjælp af kontinuerlig tilstandsovervågning og forebyg ikke planlagt nedetid.

Flere informationer om HYDAC MSC 1000

HYDAC sensormodul til overvågning af dieseltilstanden

HYDAC’s gennemtestede forureningssensormodul er et kompakt onlinesystem til overvågning af disse brændstoffers tilstand. Hav kontrol over din diesels renhed på alle tidspunkter – forebyg tab af effektivitet og for tidligt slid i god tid.

Flere informationer om HYDAC CSM-E