Applikationer til skibsbygning med godkendelser over hele verden
Skibsteknologi over dæk
Ligegyldigt om det er et krydstogtskib, fragtskib eller containerskibship, er offshore miljøforhold særdeles krævende for dæk- og skibsoverbygninger. Vi støtter systemproducenter, skibsværfter og rederier med robuste løsninger for at sikre sikker og problemfri drift på trods af disse høje krav. HYDAC er jeres pålidelige kontakt for applikationer i den maritime branche:
- Dæk- og skibsoverbygninger
- Kraner og andet løfteudstyr
- Lastluger, RoRo-udstyr
- Lugeafdækninger
- Spil
- Yderdøre
Skibsteknologi under dæk
Applikationer under dæk skal opfylde de højeste krav: højeffektiv, holdbar og pladsbesparende. HYDAC tilbyder dig pladsoptimerede løsninger med certificeringer fra alle førende klassificeringsinstanser. Takket være vores globale ekspertise er vi altid klar til at hjælpe dig på stedet. Vi understøtter de følgende skibsbygningsapplikationer med vores komponenter og systemer:
- Retnings- og trykstyring
- Finnestabilisatorer
- Trimflapper
- Skibsskruer og skruer med stilbare blade
- Bovpropeller
- Lastepumper
- Rorsystemer
- Skibsmotorer
- Ballastvand
- Affaldsforbrænding
Skibsmotorer
En skibsmotor er hjertet i ethvert skib. Det betyder, at pålidelig drift er afgørende. Strengere standarder for udstødningsemissioner fra skibsmotorer giver også store udfordringer for virksomhederne. Førsteklasses brændstofkvalitet er nødvendig for at følge med i denne branche. Det er derfor, HYDAC støtter dig med filtreringsteknologi af høj kvalitet til:
- Højhastighedsmotorer
- Middelhastighedsmotorer
- Lavhastighedsmotorer
Dekarbonisering
Følsomme indsprøjtningssystemer er resultatet af den løbende optimering af skibsmotorer og øgede restriktioner på miljøskadelige brændstoffer i overensstemmelse med Tier III-standarden. For at sikre deres funktionalitet kræves der brændstof, der næsten ikke indeholder forureningspartikler. Ellers vil systemet lide. HYDAC fungerer som jeres lokale eksperter og tilbyder filtreringskoncepter til alle applikationer inden for skibsbygning. Vi reducerer jeres omkostninger på lang sigt takket være en lang filterlevetid og høje renhedsniveauer.
Dekarbonisering: produktløsninger til skibsbygning
HYDAC's ultrafine filtrering til dieselbrændstoffer
Den nye Optimicron® FuelFine med den særlige elementkonstruktion er specialudviklet til krav om høj dieselbrændstofsrenhed. Det er sådan, HYDAC gør ISO-klasser under 11/08/07 mulige. For en skibsmotor, der kører bæredygtigt.
HYDAC-brændstoffiltre HDMD/HDPD
Resourcebesparende og stabil ydeevne: Vores (duplex) filtre i vores gennemtestede HYDAC kvalitet opfylder de høje konditioneringskrav for moderne dieselmotorer. I er i gode hænder, når det gælder forfiltrering og hovedfiltrering takket være driftssikre filtersystemer med skibsgodkendelser.
HYDAC's filtrering til brændstoffer, hydraulikolie og smøreolie
AutoFilt® RF9 er kendetegnet ved sin patenterede back-flushing-teknologi med sikker medieseparation. AutoFilt® RF15 renser konstant sig selv og beskytter din motorsmøreolie perfekt – du kan endda tilføje kontinuerlig smøreoliekonditionering som ekstraudstyr.
Flere informationer om HYDAC AutoFilt® RF9
HYDAC's filtrering af gasser og alternative brændstoffer
Forureningspartikler i flydende og gasformige skibsbrændstoffer forurener indsprøjtningssystemer og motorer og forringer deres ydeevne. Mens vores automatiske filtre er ideelle til filtrering af biobrændstoffer og tændingsolie, bruges vores gasfiltre i det særligt robuste dobbelt- og blokudluftningsdesign til brændstoffer som f.eks. metanol. Kernen i disse er vores rengøringsvenlige Chemicron®-dybdefiltermaterialer med en særlig stor filteroverflade og en absolut tilbageholdelsesgrad på 99,5 %.
HYDAC automatisk returskylningsfilter AutoFilt®
Udskillelsen af faste stoffer fra udstødningsgassens vaskevand er særlig vigtig i forbindelse med dekarbonisering, da det fører til effektivitetsgevinster i hele processen og beskytter nedstrømskomponenter. Vores automatiske returskyllefiltre fungerer uafhængigt – vi tilbyder også passende løsninger til aminfiltrering.
HYDAC brændstoffiltermoduler
Garanti for de højeste renhedskrav – med brændstofsfiltermodulet fra HYDAC! Vores effektive filtreringskoncept reducerer slitagen på indsprøjtningsanordningen, nedsætter omkostninger og øger jeres motors levetid.
HYDAC tilstandsovervågning
HYDAC leverer et bredt udvalg af komponenter til konstruktionen af moderne tilstandsovervågningssystemer, som fungerer som grundlag for forebyggende vedligeholdelse. På denne måde bidrager de til effektive service- og vedligeholdelsesløsninger samt til bæredygtighed og miljøbeskyttelse.
Robusthed, rumoptimering og vægtreduktion
Den maritime branche skal klare ekstreme miljømæssige forhold og operere på begrænset plads. Det betyder, at robuste løsninger i et kompakt design er nødvendige. Vi samarbejder med dig om at reducere dit olie- og tankvolumen med vores effektive HYDAC løsninger. Det sparer dig for omkostninger og ressourcer på lang sigt, når det gælder drifts- og vedligeholdelsesarbejde.
Robusthed, rumoptimering og vægtreduktion: produktløsninger til skibsbygning
HYDAC tankreduktionsenheder
Oplev fordelene ved vores førsteklasses løsning med aktiv væskekonditionering, og opnå langsigtede besparelser – takket være reducerede oliemængder og et lavere materialeforbrug. Reducér dine tankvoluminer med 60-80 % med vores tankreduktionsenhed.
HYDAC Air-X-filterteknologi
Med vores Air-X filterteknologi opnår du effektive omkostningsbesparelser takket være reducerede olievoluminer, enorme vægtreduktioner og reduceret materialeforbrug. Lær om de mange fordele ved vores filterløsning.
HYDAC load-sensing styreblokke LX-6
Vores proportionelle retningsventil, der er baseret på load-sensing princippet med en opstrøms sektionsinddelt trykkompensator imponerer med sit modulopbyggede og kompakte design. Ideelt udstyret til effektiv brug til din maritime teknologi.
HYDAC-kølesystemer
Fra gearkassekøling med vand eller luft til væskekøling til elektriske drev: Opdag fordelene ved vores omfattende udvalg af kølesystemer til en lang række applikationer inden for skibsbygning.
HYDAC smøreoliesystemer og behandling
Smøreoliesystemer til motorer er følsomme systemer: Der kræves både et sikkert olieflow og en konstant olierenhed. HYDAC forsyner dig med tilpassede smøresystemer. Smøreolieudskillere kan udskiftes med HYDAC LMDP inline-filtre for at spare brændstof (ROI < 6 måneder).
HYDAC's hydrauliske kraftenheder
Små rum kræver stor kreativitet, hvis du ikke vil gå på kompromis med dine hydrauliske enheder under dæk. Vi tilbyder omkostningseffektive løsninger til dette - og med HYDAC er der også sørget for installation og vedligeholdelse.
HYDAC AutoFilt®serien.
Hvis I ønsker at opnå en meget effektiv returskylning ved høje forureningsbelastninger, er vores AutoFilt®serie modeller et sikkert valg. Opdag vores helt nye AutoFilt®RF14, for eksempel - som også er ideel til eftermontering.
Driftssikkerhed
Jeres systemsikkerhed er ekstremt vigtig for os: For at garantere maksimal sikkerhed udvikler vi vores løsninger i overensstemmelse med klassespecifikationerne. Det betyder, at vi altid leverer vores komponenter med de pågældende materialecertifikater og godkendelser. Vores sensorer med typegodkendelse til de vigtigste klasser hjælper også med at overvåge dit system pålideligt. Opnå en problemfri drift.
Driftssikkerhed: produktløsninger til skibsbygning
HYDAC styreblokke
For at opnå effektiv brændstofbesparelse og en problemfri sejlads er styreblokke til koordinering af trimflapper vigtige. Få mere at vide om vores brede produktprogram, inklusive særlige styreblokke til hurtige motorbåde og yachts.
HYDAC-sensorer
HYDAC leverer et omfattende sensorprogram til din maritime teknologi – hvad enten de er standardversioner eller produkter med typegodkendelse til den øgede funktionssikkerhed for dine tilstandsovervågningssystemer. Se selv efter!
HYDAC pumper
Udover vores aksialstempeljusteringspumpe PPV100S til trykforsyning i åbne kredsløb leverer HYDAC et omfattende pumpeprogram, der passer til maritime applikationer. Vi rådgiver dig gerne om den bedste løsning for dig.
HYDAC cylindre
Ekstreme forhold, lange levetider, store belastninger, øget korrosionsrisiko – intet af dette er et problem for HYDACS hydrauliske cylindre. Vi tilbyder kundetilpassede cylindre, der skræddersys til dine specifikke krav og efter de højeste kvalitetsstandarder.
HYDAC FAM afvandingsenheder
Vores FluidAqua Mobil-serie er designet til at separere frit og opløst vand samt gas fra hydrauliske væsker og smørevæsker. Det sikret høj omkostningseffektivitet takket være en stor forureningstilbageholdelseskapacitet og filtreringseffektivitet.
HYDAC CA drivenheder
Driftssikker åbning og lukning af vandtætte skotdøre og luger er en særlig stor udfordring til søs. I denne kontekst er vores kompakte olienedsænkede drivenhed perfekt til at understøtte din applikations hydrauliske drift.
Flere informationer om HYDAC drivenheder
HYDAC-retningsventiler
Opnå maksimal driftssikkerhed takket være vores højeffektive industrielle ventiler: Vores gennemtestede 4WE6 og 4WEH16 retningsventiler er særligt godt designet til brug i dækoverbygninger og kabelspil – fås også i en ATEX version.
HYDAC-rorsystemer
Uanset om det er et 1-, 2- eller 3-bladet rorsystem, tilbyder vi dig den rigtige hydraulik til ethvert system. Selv maskiner med dobbeltror er dækket af vores produktsortiment. Kontakt os, vi hjælper dig gerne.
Succeshistorier
Hvordan HYDAC optimerer de tunge dieselmotorer i den maritime industri ved at forbedre oliekonditionering og filtrering med eftermonteringsløsninger!
Hvordan HYDAC optimerer de tunge dieselmotorer i den maritime industri ved at forbedre oliekonditionering og filtrering med eftermonteringsløsninger – find ud af mere her!
Find ud af mere nu!