Din innovative partner inden for prøvestandskonstruktion
Systemkomponenter til brændselsceller
I fremtiden bliver brint et stadig vigtigere medie indenfor mange områder – herunder prøvestandsteknologi. For at være forberedt på morgendagens udfordringer bør du stole på HYDAC som din partner for prøvestande til brændselscellekomponenter og brintkomponenter. Vi har været en drivkraft for innovation i mange år og imponerer med vores mediekonditionering, skylning, procesovervågning og meget mere.
Systemkomponenter til elektrolyseapparater
I et elektrolyseapparat bruges elektrisk energi til at dele vand op i dets bestanddele – ilt og brint. HYDAC leverer løsninger til test af dit elektrolyseapparat. Vi finder den bedste skræddersyede løsning til dig, når det kommer til køling og styring af temperaturen af forskellige medier.
Elektriske drev og gear
Elektromobilitet yder et afgørende bidrag til dekarbonisering. Prøvestandsteknologi sikrer disse køretøjers funktionalitet. Derfor fokuserer vi på at understøtte din end-of-line prøvestandskonstruktion. Takket være vores mangeårige ekspertise og en global tilstedeværelse er HYDAC din kontakt for de overhængende spørgsmål vedrørende prøvestandsteknologi i forbindelse med elektromobilitet.
Tilstandsovervågning
For at være i stand til at overvåge kvaliteten af de medier, der sendes til dit system, og prøveeksemplar med præcision, er omfattende tilstandsovervågning afgørende. Vi sikrer denne all-inclusive service med medieovervågning og analyse i henhold til ISO 4406. Forlad dig på vores mangeårige ekspertise inden for prøvestandskonstruktion – en samtale med os er umagen værd.
Tilstandsovervågning i prøvestandsteknologi: vores produktløsninger
HYDAC-flowhastighedssensor
Mål det nødvendige volumen præcist med vores elektroniske flowhastighedssensor i EVS 3100-serien – velegnet til viskositeter på 1-100 cST. Optimer din tilstandsovervågning med HYDAC's teknologi.
HYDAC Contamination Sensor CS 2000
Trykstiktilslutning op til 40 bar – ikke noget problem for vores stationære sensor CS 2000. Specielt designet til anvendelser i prøvestande og servohydrauliske systemer, måler den forureningen i dine væsker.
HYDAC Contamination Sensor Module 1000
Forvrænger luftbobler din væskeanalyse? CSM 1000 fra HYDAC er onlineovervågningssystemet til måling af forurening med faste partikler. Find ud af vores CSM 1000-serie – den optimale komplette løsning med integreret undertrykkelse af luftbobler.
HYDAC Contamination Sensor Module 2000
Vores CSM 2000-system til detektering af forurening med solide partikler i dine hydrauliske væsker optimerer dit systems tilgængelighed på en bæredygtig måde. Udstyret med en alarmfunktion identificerer det pålideligt renheden af din prøvestandsvæske.
Forebyggende vedligeholdelse
Høj systemtilgængelighed fører ikke kun til høj produktivitet, men sparer også tid og omkostninger. Drift uden nedetider kan kun opnås med permanent overvågning – digitalisering gør det muligt. Intelligente sensorer analyserer prøvestanden 24/7, muliggør fremsynet planlægning med hensyn til vedligeholdelse og bestilling af reservedele. Vi hjælper dig med at designe din prøvestand, så den er så effektiv som muligt.
Forebyggende vedligeholdelse i prøvestandsteknologi: vores produktløsninger
HYDAC CMX-serien
Vores CMX-platform hjælper dig med at digitalisere dine prøvestande. Det innovative hardware- og softwaresæt er grundlaget for intelligent integration af dine systemer – uanset om dette er lokalt på din server eller i skyen.
HYDAC bærbar dataoptager HMG 4000
Et robust design og brugervenlig betjening – det er, hvad der skiller vores bærbare HMG 4000 måle- og dataindsamlingsenhed ud fra andre. Den er særlig velegnet til brug inden for service-, vedligeholdelses- og prøvestandsteknologi.
HYDAC p0-Guard trykkontakt EDS 3400
EDS 3400 gør det muligt at overvåge akkumulatorens forfyldningstryk (p0) og kontrollere funktionen til opladning af akkumulatorer. Sådan understøtter vores trykkontakt den forudsigelige vedligeholdelse af dit system.
HYDAC-differentialtryktransmitter HPT 500
Vores omkostningsoptimerede HPT 500-serie er perfekt til kontinuerlig overvågning af filterelementets forureningsniveau i dine trykfiltre. Find ud af mere om vores forskellige versioner: IO-Link, CANopen og mange andre.
HYDACLab®-olietilstandssensor
Præcis, konstant og online: HYDACLab® 1400 er perfekt til digital tilstandsovervågning af standardolier. Kontinuerlig overvågning af dine væsker er resultatet. HYDAC er ved hånden til at hjælpe dig når som helst.
Fleksibilitet & modularitet
HYDAC er din fleksible partner for konstruktion og udvikling af prøvestande. Med vores applikationsspecifikke simulationsværktøjer sikrer vi, at du bruger de optimale komponenter til din anvendelse. Til dette formål tilbyder vi alt fra individuelle komponenter op til nøglefærdige delsystemer. Vores anvendelser er altid baseret på de aktuelle retningslinjer med hensyn til sikkerhed, miljøet og energien. Lad os samarbejde med dig om at designe din prøvestand.
Fleksibilitet inden for prøvestandsteknologi: vores produktløsninger
HYDAC MultiRheo-filter
MultiRheo-filtrene i MRF-serien er filterhuse til brug i åbne systemer, som kontinuerligt eksponeres for ekstern forurening. Stearinlysfilterelementerne beskytter komponenter såsom dyser eller fungerende filtre, for eksempel i prøvestande.
HYDAC-oliefiltrering
Som en ekspert i fluid power applikationer forsyner vi dig med effektiv oliekonditionering, så du kan opnå dine krav til den nødvendige renhed af dine væsker. Stol på HYDAC's modulære filterdesign.
HYDAC-pladevarmevekslere
Hvad enten det er loddet eller tætnet – HYDAC tilbyder dig et omfattende udvalg af pladevarmevekslere. Vi finder den rigtige løsning til din prøvestand, skræddersyet til dine udfordringer.
HYDAC væske- og vandkølesystem
Tank, cirkulationspumpe, pladevarmeveksler og valgfri temperaturstyring: Vores FWKS er et kompakt passivt kølesystem til dine kølekredsløb. Lær om de mange fordele ved vores systemløsning.
HYDAC-køleenhed
HYDAC RFCS er en aktiv køler, som uafhængigt regulerer kølevæskens temperatur ned til den ønskede indstilling, der er blevet konfigureret. Vores Plug & Play-løsning giver dig masser af muligheder for brugerdefinerede prøvestandskonfigurationer.
HYDAC-kølesystemer
Skræddersyede kølesystemer der lever op til din prøvestands krav – HYDAC gør det muligt! Benyt dig af vores knowhow fra årtiers arbejde inden for temperaturstyring.
HYDAC-simuleringer
Fra udvikling og analyse helt op til idriftsættelse: HYDAC støtter dig ved udviklingen af elektrohydraulisk betjente maskiner og applikationsspecifikke simulationsværktøjer. I samarbejde med vores udbyder af ingeniørtjenester marpitec GmbH.
Fleksibilitet inden for prøvestandsteknologi: vores produktløsninger til brint
HYDAC gasfiltrering
Som ekspert inden for en række applikationer anbefaler vi effektiv gasfiltrering med vores HYDAC GF-serie, der gør det muligt for dig at opnå det krævede renhedsniveau. Find ud af vores ekspertise inden for brintapplikationer.
HYDAC-pladevarmevekslere
Varmeoverførslen mellem to medier holdes altid ved en påkrævet temperatur af pladevarmevekslere. Rustfrit stål og loddet med nikkel – vi har den rigtige løsning til dig
HYDAC-tryksensorer
Til overvågning af driftsparametre har vi udviklet en række tryksensorer til brintapplikationer fra 0 til 1050 bar. Designet til de forskellige krævede trykområder, f.eks. 0 til 2,5 bar eller 0 til 4 bar. Perfekt overvågede processer, takket være HYDAC.