Dit kontaktpunkt for en bred vifte af kompressortyper

Turbokompressorer

Turbokompressorer er ligesom aksialkompressorer dynamiske kompressorer. De anvendes oftest i kontinuerlige procesteknologiske procedurer. På grund af de høje belastninger, som dine maskiner er udsat for, tilbyder vi effektive hjælpesystemer til cirkulationssmøring eller gaspakninger. HYDAC er din kontakt til morgendagens løsninger.

Stempel- og membrankompressorer

Stempel- og membrankompressorer hører til familien af fortrængningskompressorer. De bruges til at komprimere gasser i diskontinuerlige processer, når der skal opnås høje kompressionsforhold eller tryk. De vil få større betydning i fremtiden til komprimering af brint. HYDAC kan hjælpe dig med sin mangeårige ekspertise inden for smøring og temperaturstyring. Vi kan også sænke dine omkostninger på lang sigt med standardiserede systemløsninger.

Bæredygtighed & standardisering

Vedvarende energi er på vej frem, og det samme er de tilhørende teknologier. HYDAC er allerede i stand til at levere innovative smøresystemer til bæredygtig drift af dit system. Reducer dine driftsvæsker betydeligt med vores standardiserede og pladsoptimerede applikationer.

Bæredygtighed og standardisering inden for systemteknologi: vores produktløsninger

HYDAC-gaspaneler

Gaspakninger er ekstremt følsomme over for forurening. Hvis pakningerne i din turbomaskine skal holde så længe som muligt, er det nødvendigt med en pålidelig filtrering af dine pakningsgasser. Du kan stole på pakningsgasfiltrene og panelerne i pålidelig HYDAC-kvalitet – kompatible med enkelt-, tandem- og tandem-labyrintepakninger. 

 

HYDAC-lejesmøringssystemer

Modulopbygget og standardiseret – HYDAC leverer et omfattende udvalg af meget effektive smøresystemer. Vores afgasningsstrategi reducerer hurtigt mængden af luft i olien, således at opholdstiden, der er standard for applikationen, reduceres drastisk. Beskyt din pengepung og miljøet med vores afprøvede og testede Air-X-teknologi.

 

HYDAC kompakt smøreenhed 

Smøreenheder muliggør effektiv drift af proceskompressorer ved at distribuere, køle og filtrere smøreolie. HYDAC har den perfekte løsning til små systemer: vores modulære system HYLU er velegnet til strømhastigheder på <30 l/min. Optimer omkostningerne og gør projekteringen lettere i dag.

 

HYDAC-filtreringsenhed til pumpetransferkøler 

Maskiner med krumtapakselhus har brug for særlige smøresystemer uden deres egen tank. HYDAC kan levere den optimale løsning til stempelkompressorer, membrankompressorer og doseringspumper. Standardiserede og alligevel modificerbare – vores filtreringsenheder til pumpetransferkølere er endda egnede til eksplosionsbeskyttede rum. 

Flere oplysninger om filtreringsenheden til pumpetransferkølere

Funktionel sikkerhed

Industrien stiller meget strenge krav til dine procesteknologiske systemer – alt sammen med det formål at maksimere tilgængeligheden. Som kontaktperson kan HYDAC støtte dig både i den vellykkede implementering af pålidelige procesarbejdsgange og især med hensyn til overholdelse af de krævede sikkerhedsbestemmelser. Vi samarbejder med dig om at optimere og modernisere dine systemer med SIL-aktiverede komponenter og intelligente sensorer. 

Læs mere om funktionel sikkerhed

Funktionel sikkerhed i systemteknologi: vores produktløsninger

HYDAC elektrohydraulisk sikkerhedskontrolsystem

Vores afprøvede og testede sikkerhedskontrolsystem EHC-S opfylder de strengeste krav til sikker drift af dine kompressorer i henhold til både IEC 61508 og IEC 61511. Drag fordel af det kompakte og modulære design vores pålidelige sædeventilteknologi har. 

 

HYDAC elektrohydraulisk drivsystem

Procesteknologiske systemer udgør et øget farepotentiale. 
For at imødekomme dette har HYDAC udviklet EHC-A: høj pålidelighed og nøjagtighed på trods af små dimensioner. Brug vores drev til at styre ventiler – selv på autonom vis!

 

HYDAC elektroniske sensorer

I systemer, der skal arbejde med funktionel sikkerhed, er der behov for særligt måleudstyr. HYDAC kan levere anvendelseskompatible sensorer til væsker og gasser, herunder brint. Få mere at vide om vores brede produktportefølje af sensorer med SIL-certificering.

 

Anlægsbalance

HYDAC er altid fokuseret på optimering af dit systems tilgængelighed – HYDAC er din kontaktperson for procesovervågning af dine kompressorer. Takket være vores verdensomspændende serviceudvalg kan vi hjælpe dig med at vedligeholde og modernisere dit system. Du kan også forlænge levetiden for dine væsker takket være vores afprøvede og testede væskekonditioneringssystemer i forbindelse med vores koordinerede onlineovervågning.

Anlægsbalance i systemteknologi: vores produktløsninger

HYDAC-enheder til fjernelse af fernis

Vores brugervenlige VEU-moduler fjerner effektivt olienedbrydningsprodukter fra mineralolier og giver dermed en længere levetid for dine smøre- og hydraulikolier. Denne proces garanterer ikke kun større systemsikkerhed, men reducerer også dine omkostninger. Få mere at vide om vores modulære kraftenheder.

HYDAC-afvandingsenhed FAM

Forurener kondenserende procesdamp dine oliehydrauliske systemer? Sørg for bæredygtig kvalitet i dine hydraulikvæsker med HYDAC FluidAqua Mobil – vores modulære afvandingssystemserie med permanent fugtovervågning øger både levetiden og dit systems tilgængelighed. 

 

HYDAC-forureningssensor-moduløkonomi

For at sikre at din kuglelejer altid er optimalt forsynet med smøremiddel i perfekt stand, leverer vi væsketilstandsovervågningsmoduler – og det har vi gjort i over 20 år. Opdag

de mange fordele ved at bruge vores gennemprøvede CSM-E produktserie til vedligeholdelse af dit system. 

 

Download