Omfattende applikationsekspertise til stikontrollerede maskiner
Mekaniske presser
Mekaniske presser, såsom automotive presser eller C-rammepresser, har normalt hydraulisk aktiverede kobling-bremse-kombinationer. Dette kræver pressesikkerhedsventiler foruden en pålidelig tryk- og køleolieforsyning. Pressen er beskyttet mod overbelastning af (elektro-)hydraulisk overbelastningsbeskyttelse. Derudover yder trykpudeakser et væsentligt bidrag til komponentkvaliteten af de trukne dele ved at styre materialestrømmen. HYDAC er din kompetente lokale kontakt for alle disse applikationer. Med global service.
Servopresser
Servopresser kan kendes på deres direkte drev. Dette er muligt på grund af udskiftning af koblingen og det mekanisk drevne svinghjul med en servomotor. Disse pressedrev skal afkøles og overvåges med passende bremseudstyr for at sikre effektiv brug. (Elektro-)hydraulisk beskyttelse mod overbelastning beskytter pålideligt mod mekanisk overbelastning af presserammen. Lær vores brede produkt- og serviceportefølje inden for presseteknologi at kende - vi har den rigtige løsning til alle applikationer.
Funktionel sikkerhed
Pålidelig ved din side - sikkerheden af dine mekaniske højtydende presser og servopresser er yderst relevant for den effektive drift af dine maskiner og systemer. Derfor understøtter vi dig personligt på stedet og tilbyder dig den optimale løsning for din applikation, fra komponenten til systemet. Med HYDAC er du altid i gode hænder.
Find ud af mere om funktionel sikkerhed
Funktionel sikkerhed for servopresser og mekaniske presser: vores produktløsninger
HYDAC-trykbegrænsningsventil
Ikke flere utilsigtede glideopstarter takket være den sikre slukning af pressen i henhold til DIN EN ISO 16092-2 via vores trykbegrænsningsventil - velegnet til kobling-bremse-kombinationer (CBC) og bremseudstyr til dine servopresser. Vores hydrauliske styresystem har et ydelsesniveau e og en kategori 4 i overensstemmelse med DIN DN ISO 13849.
HYDAC's kompakte styreenhed
Den maksimale beskyttelse af dine koblingsplader eller bremser er en prioritet for os. Vores kompakte styreenhed til hydraulisk aktivering af din kobling-bremse-kombination hjælper dig med at koble og bremse skånsomt. Kontakt os, vi rådgiver dig gerne.
HYDAC's hydrauliske beskyttelse mod overbelastning
HYDAC's beskyttelse mod overbelastning slukker for mekaniske højtydende presser og formningsmaskiner på få millisekunder. Patrondesignet med en integreret forholdsventil gør systemet meget dynamisk og beskytter din presse optimalt. Fås også med elektrohydraulisk slukning, som beskytter dine formningsværktøjer (på forespørgsel).
Termostyrings- og kølingsstrategier
Opnå større effektivitet med behovsbaseret termostyring - øg både produktiviteten og levetiden af dine stikontrollerede maskiner. HYDAC er din ekspert for pålidelige kølings- og temperaturstyringsløsninger til bæredygtig og fornuftig brug af energi. Lær mere om vores brede produktportefølje til dine servopresser og mekaniske presser.
Termostyring til servopresser og mekaniske presser: vores produktløsninger
HYDAC væske-vand-kølesystem
Med væske-vand-kølesystemet fra HYDAC kan du optimere din servomotors temperaturstyring. Det kompakte design gør det særlig velegnet til energieffektiv brug i formningsmaskiner. Find ud af mere nu!
Flere oplysninger om HYDAC FWKS
Køling med HYDAC kraftenhed
Vores kølesystemer øger din formningsmaskines sikkerhedsniveau og energieffektivitet. Tanken om olieviskositet kan hjælpe dig med at opnå maksimal effektivitet af dit hydrauliske system. Vi samarbejder med dig om at optimere din hydrauliske kraftenheds driftstemperatur!
Tryk-, køle- og smøreolieforsyning
Fejlfri tilførsel af tryk-, køle- og smøreolie til bremseudstyr, koblinger, trykpunkter, trykpuder og andre mekaniske grænseflader er påkrævet, så servopresser eller mekaniske presser kan udnytte deres fulde potentiale. HYDAC ledsager dig på denne rejse med standardiserede produkter og kundespecifikke løsninger - for en kontinuerlig olieforsyning og maksimal tilgængelighed af dine presser.
Olieforsyning i servopresser og mekaniske presser: vores produktløsninger
HYDAC CO1 kompakt kraftenhed
Har du brug for en lydoptimeret og pladsbesparende kraftenhed i hovedstykket til at levere trykolie til dit bremseudstyr? Vores kompakte CO1-kraftenhed er løsningen til applikationer inden for pressekonstruktion. Den decentraliserede og lokale placering af kraftenheden gør det nemt at lægge rør til den.
Hydrauliske HYDAC-kraftenheder til koblinger og bremser
Uanset om de er tilpassede eller standardiserede i designet - vores hydrauliske kraftenheder sikrer den behovsbaserede trykforsyning og køleolieforsyning til dine koblinger og bremser. Intelligente digitale løsninger til overvågning af dine presser er også del af vores repertoire.
HYDAC's kompakte kraftenheder til hydraulisk beskyttelse mod overbelastning
Vores kompakte kraftenhed til hydraulisk beskyttelse mod overbelastning er designet til hurtigt at fylde og præcist vedligeholde tryk på den mekaniske presses trykpunkt. Afkort ventetiden, efter du har udløst en overbelastning med vores valgfri foropladningspumper.
HYDAC HY-LU kompakte smøreenhed
HYDAC's HY-LU kompakte smøreenhed er baseret på et modulært system til lavere flowhastigheder på op til 19 l/min. Den er designet til at forhindre, at smørefilmen rives af din presse. Højere flowhastigheder er mulige ved forespørgsel. Kontakt os, vi rådgiver dig gerne!
Aktuatorer
I lyset af de stadigt stigende omkostninger til energi og råmaterialer er effektive drevteknologidesign et vigtigt element i den overordnede overvejelse af livscyklusomkostningerne. HYDAC bruger sin globalt anerkendte ekspertise inden for engineering, produktion og service til at udvikle moderne og effektive drevsystemer. Vi har også det rigtige system til din presser. Kontakt os nu!
Aktuatorer i servopresser og mekaniske presser: vores produktløsninger
HYDAC's innovative cylinderkonstruktion
Uanset om du har brug for nye, bæredygtige belægningsløsninger eller tætningsløsninger - tal med HYDAC'S ekspertteam om det! Vi hjælper dig med at optimere og digitalisere din cylinder. Vi samarbejder med dig om at finde den optimale løsning for din applikations aktuarer.
HYDAC højtryks-/lavtryks-trykpudeakser
Bæredygtig og produktiv: Den patenterede højtryks-/lavtryksløsning fra HYDAC er især energieffektiv for trykpuder - egnede til trykpudeakser fra 800 til 1750 kN. Kontakt os og lav en aftale om en konsultation.
HYDAC elektriske cylindere - HEZ
Vores ressourcebesparende elektriske cylindre tilbyder dig høj dynamik kombineret med moderat kraftoverførsel til hjælpedrev og presser med trykkræfter op til 1000 kN. Dette muliggøres ved at konvertere den elektriske motors roterende bevægelse til en lineær bevægelse. Find det perfekte drevsystem til din applikation sammen med vores eksperter.
Digitalisering
Digitalisering muliggør både pålidelig tilstandsovervågning af dine stikontrollerede maskiner og forudsigelige maskinplanlægning og -vedligeholdelse. Smarte sensorsystemer og intelligente kantenheder gør dette muligt! Det sparer dig tid, når du administrerer dine data og vedligeholdelsesintervaller.
Digitalisering i servopresser og mekaniske presser: vores produktløsninger
Smarte HYDAC-sensorer
Planlæg serviceringen af dine presser på forhånd og reducer dine omkostninger i det lange løb. Vores integrerede statistikker hjælper dig med at evaluere den overordnede belastning af din presse eller dit værktøj. Uanset om det drejer sig om temperatur-, tryk- eller olietilstandssensorer - vælg den perfekte løsning til din applikation fra vores brede produktportefølje.
HYDAC p0-Guard trykkontakt EDS 3400
Uanset om det er mangel på trykkraft eller nedsat cylinderhastighed - HYDAC hjælper dig med at finde fejlen på din hydrauliske akkumulator. Vores EDS 3400 overvåger forfyldningstrykket fra oliesiden. Lær om de mange fordele!
HYDAC DATA+ Box
Fra sensoren til kantenheden i skyen - effektiv datahåndtering med HYDAC DATA+ Box. Med vores teknologi kan du optimere dine processer og undgå dataspild, alt imens du øger tilgængeligheden af dine presser og formningsmaskiner.
HYDAC CMX-serien
Maksimal systemtilgængelighed i presseanlæg er ikke længere mulig uden tilstandsovervågning af hydrauliske komponenter eller undersystemer. Bevar overblikket med vores CMX-serie – hvad enten det er lokalt på din server eller i skyen.