Din ekspert i hydrauliske presser og formningsmaskiner er ved din side over hele verden

Hydrauliske presser

Hydrauliske presser imponerer med deres variable nominelle trykkraft over hele den nominelle flade. Dette resulterer i en række mulige applikationer for denne slags presse. Fra plastpressen og hydroformning til presser til varmformning. Med vores omfattende vifte af tjenester og anerkendte ekspertise er vi din ekspert for alle slags presser og formningsmaskiner over hele verden.

Andre formningsmaskiner

Hvad enten det er pladeskære-, bukke- eller trådtrækningsmaskiner - vi kan rådgive dig om alle former for hydrauliske formningsmaskiner. Vi samarbejder med dig om at øge graden af digitalisering af din presseteknologi og bruge bæredygtige løsninger for at bidrage til beskyttelsen af klimaet. Som fuldserviceudbyder støtter vi dig lige fra den første idé til idriftsættelsen hos din kunde.

Sikker pressestyring og -drev

Sikkerheden af dine presser og formningsmaskiner er HYDAC's øverste prioritet. Vores styringsblokke og drevteknologi er blevet udviklet i overensstemmelse med de seneste direktiver og standarder. Med vores mangeårige ekspertise står vi ved din side for at rådgive og støtte, lige fra den oprindelige ide til idriftsættelsesprocessen. Vi er der for dig lokalt.

Sikker pressestyring og -drev til hydrauliske presser og formningsmaskiner: vores produktløsninger

HYDAC KineSys-løsning med variabel hastighed

Den perfekte symbiose af hydraulik og elektronik - takket være den integrerede styring tændes og styres drevmotoren på en behovsbaseret måde. Dette giver dig mulighed for at spare op til 70 % af energien, afhængigt af din pressecyklus. Maksimal energieffektivitet er garanteret!

Flere oplysninger om HYDAC KineSys DVA

HYDAC-pressestyring til DIN EN ISO 16092-3

Lær vores pressestyringsblokke PSB og PSBH at kende i de nominelle størrelser 6 til 32 - designet i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i DIN EN ISO 16092-3. Det hydrauliske styresystem svarer til ydelsesniveau PLe i henhold til DIN EN ISO 13849. Vi samarbejder med dig om at forbedre dine maskiners sikkerhedsniveau - også ved eftermontering af dine eksisterende maskiner.

Flere oplysninger om HYDAC KineSys

HYDAC-trykpudeblok

Trykpudeblokkene fra HYDAC imponerer med deres kompakte design og optimerede hydrauliske kredsløbssikkerhedskoncept i henhold til DIN EN ISO 16092-3. Kontakt os nu og aftal en konsultation med vores eksperter.

Flere oplysninger om HYDAC KineSys

HYDAC-eftermonteringsblok

HYDAC PSN-eftermonteringsblokken bringer din gamle presse op på det nyeste sikkerhedsniveau i henhold til DIN ISO 16092-3 med den laveste indsats og uden at ændre dine maskiner væsentligt. Kontakt os nu.

Flere oplysninger om HYDAC KineSys

HYDAC-kontaktpositionsovervågede ventiler

Direkte/pilotbetjente og kontaktpositionsovervågede ventiler er uundværlige i presseteknologien til opfyldelse af de gældende sikkerhedsstandarder, såsom DIN EN ISO 16092-3. Stol på vores løsninger for øget funktionel sikkerhed for dine formningsmaskiner.

HYDAC's hydrauliske akkumulatorer

Overvågning af forfyldningstrykket i hydrauliske akkumulatorer er afgørende for at sikre fuldstændig formning af komponenten samt høj tilgængelighed til pressen. Vi hjælper dig med at vælge den optimale akkumulator til din applikation - inklusive den mest effektive overvågning.

Flere oplysninger om hydrauliske akkumulatorer fra HYDAC

Aktuator

Indenfor cylinderkonstruktion yder vi support med nye integrative design-, tætnings- og overvågningskoncepter frem til bæredygtig cylinderlakering. Inden for elektromekaniske drev yder vi support med vores drev og overvågningsløsninger til diverse formgivningsopgaver, såsom clinching, pressetilpasning eller prægning.

Aktuatorer til hydrauliske presser og formningsmaskiner: vores produktløsninger

HYDAC-hydrauliske cylindre

Med den optimale hydrauliske cylinder er der et enormt potentiale for besparelser. Vi udvikler og producerer kundespecifikke løsninger, uanset kompleksiteten af din formningsmaskine. Som en del heraf bruger vi de nyeste tætnings- og malingsmetoder. 

Flere oplysninger om hydrauliske cylindre fra HYDAC

HYDAC elektriske cylindre - HEZ

Vores elektriske cylindre med moderat kraftoverførsel og høj dynamik hjælper dig med at opnå energieffektiv og oliefri drift af dine presser. Uanset om du designer transportbånd, ejektorer, en samlepresse eller andre hjælpeakser, så se på vores HYDAC HEZ - det er umagen værd. Vi tilbyder gerne rådgivning, som er skræddersyet til din applikation.

Flere oplysninger om HYDAC HEZ

Termostyring og kølestrategier

Termostyring skræddersyet til din applikation er grundlaget for effektiv drift af din hydrauliske presse. HYDAC hjælper dig med at tilpasse dine kølestrategier til dine behov, og lader dig spare energi og omkostninger. Opnå maksimal designkvalitet med vores innovative luft- og køleteknologier.

Termostyring for hydrauliske presser og formningsmaskiner: vores produktløsninger

HYDAC-kraftenhedskøling

Optimal køling og temperaturstyring til dine hydrauliske kraftenheder øger effektiviteten af dit hydrauliske system på lang sigt. Lær vores omfattende vifte af køle- og temperaturstyringssystemer at kende - for et højere niveau af sikkerhed og energieffektivitet i dine hydrauliske presser og formningsmaskiner.

Flere informationer om HYDAC-væskekølesystemer

Optimering af indbygningsplads for hydrauliske presser

For at forbedre hydrauliske pressers energi- og ressourceeffektivitet forlader vi os på hydrauliktanke, der er optimeret til indbygningspladsen, og på behovsbaseret energiforsyning. Drag fordel af vores omfattende produktsortiment. Fra komponenten til systemet. Vi ledsager dig på vejen til en mere bæredygtig fremtid. 

Optimering af indbygningspladsen for hydrauliske presser: vores produktløsninger

HYDAC Air-X-filterteknologi

Beskyt miljøet på en bæredygtig måde og skån din pengepung - Hydrauliktanke optager ofte for meget værdifuld indbygningsplads i pressens hovedstykke. Med HYDAC Air-X-løsningen reducerer du tankstørrelsen og dermed den nødvendige oliemængde. Dette gør det muligt for dig effektivt at spare på stålkonstruktionsomkostninger til oliepåfyldning og i drift.

Flere oplysninger om HYDAC Air-X-filterteknologi

HYDAC-simuleringsteknologi

Hvor stor skal din hydrauliktank virkelig være? Vores eksperter rådgiver dig gerne. Uanset om det er simple eller koblede numeriske simuleringer, kan vi beregne potentialet for at optimere din hydrauliktank. Du kan regne med os!

Flere informationer om HYDAC-simuleringsteknologi

HYDAC-tankløsning OxiStop OXS

Med vores løsning kan du mindske din tankvolumen med op til 90 %. Dette giver dig mulighed for at integrere tanken hvor som helst på din presse. Desuden forlænges levetiden af dine olie- og hydraulikkomponenter. Kontakt os for at få flere oplysninger.

 

Digitalisering

Fra smarte sensorsystemer og edge-enheder til vores software udviklet internt som en cloudløsning eller on-premise-løsning. Vi samarbejder med dig om at klare fremtidens udfordringer. Med vores hardware- og softwaremoduler kan du altid holde øje med dine data og træffe de rigtige beslutninger i god tid. Optimer dine driftsomkostninger - kontakt os nu!

 

Digitalisering af hydrauliske presser og formningsmaskiner: vores produktløsninger

HYDAC's smarte sensorer

Effektive og pålidelige - du er i gode hænder med vores omfattende udvalg af sensorer. HYDAC har den rigtige løsning til ethvert behov. Planlæg forud for produktionen og vedligeholdelsen af dit presseanlæg. 

Flere informationer om HYDAC's smarte sensorer

HYDAC DATA+ Box

Vi vil gerne præsentere dig for vores edge computing-løsning til intelligent brug af dine eksisterende data. Vores edge-enhed er perfekt til dine applikationer inden for presseteknologi. Kontakt os nu!

Flere oplysninger om HYDAC Data+ Box
 

HYDAC CMX-serien

Gør din hydrauliske presse eller formningsmaskine mere gennemskuelig - Vores modul, som består af hardware og software, er en vigtig byggeblok for digitaliseringen af dine presser. HYDAC CMX-serien visualiserer ikke alene dine data. Den viser dig også potentialet for optimering og anbefalede handlinger til løsning af problemer. Få mere at vide!

Simuleringsteknologi

Er du usikker på, om din nye presse kan holde til strukturelle forandringer? Vi udfører (koblede) simuleringer af hydrauliske, mekaniske og elektriske systemer for vores kunder, for eksempel for at optimere cyklustiden for deres presser. 

Flere informationer om simuleringsteknologi

HYDAC p₀-Guards til hydrauliske akkumulatorer

Uanset om det er mangel på trykkraft eller nedsatte cylinderhastigheder - HYDAC hjælper dig med at finde fejlen i din hydrauliske akkumulator. Vores EDS 3400 overvåger forfyldningstrykket fra oliesiden. Lær om de mange fordele!

Flere oplysninger om HYDAC EDS 3400

Brochurer over HYDAC's hydrauliske presser og formningsmaskiner på et blik Her finder du produktoplysninger, tekniske data og yderligere oplysninger om specifikke produkter relateret til presseteknologi.