Din partner med ekspertise inden for alle typer af maskintyper inden for presse- og formningsteknologi

(Servo-)mekaniske pressere

(Servo-)mekaniske pressere (baneafhængige maskiner) kategoriseres som kam-, spindel-, excentriske eller knækstyrede drev eller servopressere. Udfordringerne ved denne type presse er de høje krav til sikkerhed og digitalisering, der skal opfyldes, f.eks. med HYDAC-pressens sikkerhedsventiler/kompakte kontrolenheder, hydraulisk overbelastningsbeskyttelse, stempelpudeaksler, kølestrategier og intelligente sensorer.

Læs mere om (servo) mekaniske presser

Hydrauliske pressere

I hydrauliske pressere (kraftafhængige formningsmaskiner) kan den nødvendige kraft i presseslaget indstilles ved at justere olietilførslen til trykcylinderen. Fordelen ved denne type presse er den variable nominelle pressekraft – på den anden side er udfordringen, at de ofte ikke er tilstrækkeligt holdbare. HYDAC løser dette problem f.eks. ved at optimere pladskravene til installationen eller ved at øge energieffektiviteten i drevkonceptet. Den nyeste ventilteknologi sikrer også de strengeste sikkerhedsstandarder i henhold til DIN EN 16092-3.

Læs mere om hydrauliske presser

Andre formningsmaskiner

HYDAC leverer også løsninger til alle andre formningsmaskiner, f.eks. kantpressere og maskiner til bukning af rør, snoning, plademetalbøjning, trådbukning og trådtrækning. Også her har vi en bred vifte af metoder til optimering for at øge bæredygtighed og digitalisering. Hvilken tilgang vil du vælge? Vores brancheeksperter vil hjælpe dig fra den første idé på papiret til implementeringen og idriftsættelsen hos din kunde.

Læs mere om andre formningsmaskiner

Bæredygtighed og systemkonfiguration

Pressere, der kræver mindre opstillingsplads, er rentable – ikke kun på grund af de reducerede transportomkostninger, men også ud fra et økologisk perspektiv. Med vores komponenter, systemer og tjenester tilbyder vi konkrete produktløsninger med mere energieffektivitet og ressourcebesparelse inden for presse- og formningsteknologi. Kontakt os for at få en løsning, der passer perfekt til dine behov!

 

Bæredygtig systemkonfiguration i presser og formningsmaskiner: HYDAC-løsninger

HYDAC-simuleringsteknologi

For at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i pressemaskiner og formningsmaskiner anvender vi optimering af pladsforbrug, vægtreduktion, behovsbaseret energiforsyning og drevløsninger, der er konfigureret optimalt ved hjælp af numeriske simuleringer: Du kan regne med os!

HYDAC-tankopløsning OxiStop OXS

OxiStop-systemet anvender en innovativ membran for at forhindre direkte kontakt med den omgivende luft og omfatter en integreret, hydraulisk drevet afgasnings- og afvandingsenhed. Det betyder, at tanken kan konstrueres til den differensvolumen, der faktisk er behov for, hvilket reducerer dens størrelse. Med OxiStop kan oliemængden – og dermed installationspladsen – generelt reduceres til en tiendedel af den størrelse.

HYDAC-filterteknologi Air-X

Med HYDAC-filterteknologien Air-X kan hydraulikolien afgasses betydeligt hurtigere i tanken end med konventionelle hydraulikfiltre. Dette gør det muligt at reducere tankvolumenet på pressen med mere end 40 %, hvilket frigør værdifuld installationsplads i din presse, som kan bruges til andre ting.

HYDAC KineSys-elektrocylinder HEZ

Fordi den er let at integrere og ikke kræver vedligeholdelse, er HYDAC KineSys-elektrocylinder HEZ blevet en gennemprøvet løsning til energiforsyning i presser og formningsmaskiner efter behov. Tandhjul med gevind kan anvendes som hoveddrev (f.eks. i sammenføjningsmoduler) eller i hjælpeaksler (f.eks. som udstøder) til positionering med høj præcision og/eller til kraftoverførsel. Webbaseret software gør det muligt at oprette arbejdsgangsprogrammer og bevægelsesprofiler, som også kan overvåges online.

HYDAC KineSys-løsning med variabel hastighed

Ved hjælp af en frekvensomformer styres omdrejningshastigheden for pumpen med fast fortrængning og dermed pumpens bevægelsessekvens. Afhængigt af den dynamiske ydeevne og styringsnøjagtigheden i det lukkede kredsløb kan der anvendes servo- og asynkrone drev.

Takket være den betingelsesoptimerede justering er strømforbruget reduceret til et minimum. Takket være den interne lukkede kontrol med lukket kredsløb kan tryk og flow leveres efter behov.

Funktionel sikkerhed

Er du klar over de seneste ændringer i standarder og industristandarder for pressere og formningsmaskiner? Med HYDAC har du en ekspertpartner ved din side, som hjælper dig med at ajourføre dit sikkerhedskoncept i henhold til DIN EN 16092 for dine pressere og formningsmaskiner. Kontakt os for at få en vurdering af dit sikkerhedskoncept.

Læs mere om funktionel sikkerhed

Funktionel sikkerhed for pressere og formningsmaskiner: vores løsninger

HYDAC-presseventilfordeler PSB/PSBH

Presseventilmanifoldene PSB/PSBH er konfigureret til brug i hydrauliske presser i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i DIN EN ISO 16092-3. Det hydrauliske kontrolsystem svarer til præstationsniveau-PLe i henhold til DIN EN ISO 13849. Hvis der anvendes yderligere sikkerhedsrelaterede dele af kontrolsystemet, kan præstationsniveauet-PLe opnås for hele maskinen.

 

HYDAC KineSys-elektrocylinder HEZ

I HYDAC-elektrocylinderen (HEZ) omdannes rotationen fra enhedens elmotor til en lineær bevægelse ved hjælp af et skruedrev. Gearingen og drevet kan vælges til at producere forskellige positioneringskræfter, hastigheder og arbejdscyklusser. HYDAC HEZ kan opnå et præstationsniveau-e i henhold til DIN EN ISO 16092-2.

HYDAC-sensorer – funktionel sikkerhed

Sortimentet af sensorer til presser omfatter produkter til måling af tryk, temperatur, lineær position, position, niveau, strømhastighed og hastighed samt forurening og olietilstand. Produktporteføljen dækker også særlige anvendelsesområder som f.eks. applikationer med forhøjet funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849. Sikkerheden kommer først – kontakt os for at få flere oplysninger.

HYDAC KineSys-løsning med variabel hastighed DVA

DVA-drev med variabel hastighed kombineret med drevstyrenheden HFI-CM med lukket kredsløb er den perfekte symbiose mellem hydraulik og elektronik. I forbindelse med pressekontrollen udføres hele parametreringen og koordineringen af drivsystemet i frekvensomformeren. Nogle af sikkerhedsfunktionerne udføres via drevet, så der er brug for færre overvågede ventiler, og presseventilmanifolden kan også få et mere kompakt design.

 

HYDAC kompakt kontrolenhed KS

Den kompakte HYDAC-kontrolenhed bruges til hydraulisk kontrol af en koblings-bremsekombination (CBC) i mekaniske presser. Den integrerede HYDAC-trykaflastningsventil PSV sikrer overholdelse af den ændrede sikkerhedsstandard 16092-2 og reducerer dermed den nødvendige plads og mængden af vedligeholdelse og rørføring.

HYDAC-overbelastningsbeskyttelse ULSV

Den hydrauliske HYDAC-overbelastningsbeskyttelse ULSV anvendes til øjeblikkelig maskinbeskyttelse af mekaniske presser ved symmetrisk eller asymmetrisk overbelastning af pressestemplet. Vi giver gerne oplysninger om vores yderligere overvågningsmuligheder.

Digitalisering, opkoblinger og gennemsigtige pressere

Ud over digitaliserede komponenter og intelligente sensorer leverer HYDAC nye konceptideer til at designe dine pressere på en mere gennemsigtig måde, der muliggør realtidskontrol af dine operationer og gør dine serviceudkald planlægningsvenlige. Den nødvendige knowhow til dine medarbejdere er også inkluderet.

 

HYDAC-produkter til digitaliseringspresser og formningsmaskiner

HYDAC p₀-guard-trykomskifter EDS 3400

Overvågning af forladetrykket i hydrauliske akkumulatorer resulterer i hurtigere fejlfinding og minimerede omkostninger til nedetid.

 

 

Indikator for tilstopning Virtual Fluid Lab VFL

Dynamisk beregning af den resterende levetid for filterelementer øger maskinens tilgængelighed og reducerer følgeomkostningerne.

 

HYDAC CMX-suite

HYDAC's CMX-pakke er udstyret med hardware- og softwaresæt, der indeholder individuelle moduler til digitalisering af formningsmaskiners funktioner, tilstande og processer enten på lokale servere i kundens lokaler eller i skyen. For yderligere gennemsigtighed for dine pressere og formningsmaskiner

HYDAC bærbar dataoptager HMG 4000

Den bærbare dataoptager HMG 4000 er en bærbar enhed til dataindsamling. Den er primært designet til målevariabler, der måles i hydrauliske systemer, som f.eks. tryk, temperatur, strømhastighed og lineær position. Det giver også en meget høj grad af fleksibilitet i forbindelse med evaluering af andre målte variabler.

HYDAC-sensorer med IO-Link-brugerflade

Med IO-Link har HYDAC skabt en standardiseret digital grænseflade til aktuator- og sensorniveauet, som muliggør en enkel og billig tilslutning til styringsmiljøet og bussystemer og netværk på højere niveau. Med IO-Link kan indstillingerne foretages som en del af den første opstart eller endda under drift fra styreenheden. Denne mulighed for fjernparametrering fremskynder og forenkler idriftsættelsen af systemer betydeligt og bidrager til at minimere fejlkilderne og sænke omkostningerne.

 

HYDAC intelligent tryktransmitter HPT1400

HPT 1400 med IO-Link-interface er en digital tryktransmitter, der er specielt designet til seriebrug i ekstremt små rum. I presser og formningsteknologi anvendes den til at registrere højfrekvente trykspidsbelastninger i trykpunktet i mekaniske presser eller til at overvåge delsystemer og komponenter i hydrauliske presser. På denne måde kan du og ejeren få mere at vide om, hvordan din formningsmaskine fungerer, og dermed få vigtige oplysninger vedrørende drift og den fremtidige konfiguration af din presse.

 

Altomfattende service til at øge produktiviteten, reducere omkostningerne og spare på ressourcerne.HYDAC-fordele i overblik

Produktsortiment

Vi bruger vores unikke produktsortiment til at udvikle perfekt tilpassede løsninger til din formningsmaskine.

Udviklingspartnere

Vores ingeniører står klar til at hjælpe med alt fra design af nye udviklinger til eftermontering af eksisterende pressere og formningsmaskiner.

 

Lokalt for lokale

Lokalt til lokalt: HYDAC støtter dig med kompetente servicepartnere til den endelige installation og vedligeholdelse – i hele verden.

 

Styrket produktivitet

Øget produktivitet og færre omkostninger – gennem energi- og ressourceeffektivitet, intelligent overvågning, tilpassede vedligeholdelsesstrategier og længere levetid for dine formningsmaskiner.

 

Beskyttelse af ressourcer

Bæredygtighed, sikkerhed, digitalisering – med innovative udviklinger skaber HYDAC fremtidssikrede løsninger til dine maskiner.

Downloads