Din erfarne partner inden for komponenter og systemer til papirmasse- og papirindustrien
Fremstilling af papir
Fremstilling af papir af høj kvalitet kræver maksimal maskintilgængelighed. Vi opnår dette med effektiv væskefiltrering og køling i vores hydraulik-, smøre- og vandsystemer – samtidig med at du sparer vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Samtidig bruger vi vores ekspertise til at fremme din virksomhed med hensyn til ressourcebesparelse, bæredygtighed og processikkerhed med innovative HYDAC-løsninger.
Fremstilling af papirmasse
Papirmasse, som er hovedkomponenten i papirfremstillingen, fremstilles ved hjælp af en kompleks procedure – enhver fejl i produktionstrinnene kan få hele processen til at gå i stå. HYDAC leverer et bredt udvalg af hydraulik- og smøresystemer, komponenter til vandbehandling, målesensorer og olieservice – for at øge og vedligeholde dit systems tilgængelighed.
Bæredygtighed og bevarelse af ressourcer
Til fremstilling af 1 kg papir af træ kræves der stadig ca. 500 l vand. Bæredygtige produktionsmetoder, der sparer på ressourcerne, er emner, der er afgørende for papirindustriens fremtid. HYDAC leverer intelligente teknologier i komponenter, som du kan bruge til pålideligt at spare ferskvand og lukkede vandkredsløb effektivt.
Bæredygtighed i papirmasse- og papirproduktionen: vores produktløsninger
HYDAC-filterteknologi Air-X
HYDAC-innovation til filtrering af hydraulik- og smøreolier i papirmaskiner: Med Air-X-filteret kan tankvolumen reduceres med op til 40 %. Ud over at spare plads kan du også effektivt spare CO2.
HYDAC-returskylningsfilter AutoFilt® RF3
Det selvrensende automatiske filter AutoFilt® RF3 med koniske filterelementer sikrer maksimal effektivitet under filtreringen og den højest mulige effektivitet ved returskylning. Få gavn af de mange fordele ved vores bæredygtige filterteknologi.
HYDAC AutoFilt® TwistFlow-sigte
Effektiv og servicevenlig – vores TwistFlow-sigtefilter er velegnet til store udsving i kvaliteten af dit ubehandlede vand. Den konstante filtratkvalitet sikrer kontinuerlig filtreringsdrift. Få mere at vide om vores bæredygtige løsninger.
HYDAC-tankløsning OXiStop
HYDAC OXiStop-tankløsningen resulterer typisk i oliemængder, der er en tiendedel af størrelsen, og reducerer indtrængende snavs og gasindholdet i tanken. Forlæng din olielivstid på lang sigt med vores innovative teknologi.
HYDAC-tilstopningsindikator VFL
For at sikre, at et elements levetid udnyttes fuldt ud, visualiserer vores Virtual Fluid Lab den resterende levetid for dine filterelementer. Vores årtiers erfaring inden for filtrering gør det muligt. Reducer dine livscyklusomkostninger på lang sigt takket være vores intelligente algoritme.
Energieffektivitet
Minimering af tryktab, optimering af slukketider og nedetid samt effektiv køling af enheder gør det muligt at spare effektivt på energien i papirmasse- og papirindustrien – hvilket betaler sig både økonomisk og miljømæssigt. Energieffektive drivsystemer med integrerede sikkerhedsfunktioner giver det nødvendige sikkerhedsniveau. Ud over den relevante teknologi har HYDAC også den nødvendige knowhow til at tilpasse vores applikationer perfekt til dine behov.
Energieffektivitet i papirmasse- og papirproduktionen: vores produktløsninger
HYDAC-filterelement Optimicron®-papirmasse & -papir
Til filtrering af typiske papirmaskineolier har HYDAC udviklet serien Optimicron®-papirmasse & -papir. Den installeres i smøreapplikationer i den tørre sektion, den våde sektion og kalenderen. Vi forlænger din levetid – takket være en øget kapacitet til at tilbageholde forurening.
HYDAC væske/vand-kølesystem
Vores FWKS er et kompakt passivt kølesystem til dine køle- og smørekredsløb. HYDAC leverer en omfattende portefølje til effektiv køling: fra væskekølesystemer og luftkølere til køleenheder.
HYDAC-stempelakkumulatorstation
Fra komponent til system – vores modulære stempelakkumulatorportefølje gør det muligt at realisere dine ønsker og specifikke krav præcist. Sammen finder vi den optimale løsning til din anvendelse.
HYDAC-drevløsning med variabel hastighed
Med hensyn til højeffektive hydrauliske drev med variabel hastighed tilbyder vores KineSys-portefølje individuelle komponenter og systemer til at øge din energieffektivitet. Få mere at vide om vores innovative drev.
Processikkerhed
Vores HYDAC-løsninger til processikkerhed er rettet mod at reducere uplanlagt nedetid og beskytte systemkomponenter i papirmasse- og papirproduktionen på lang sigt. Vores branchespecifikke filtrerings- og systemløsninger er designet og realiseret til at opfylde dine krav i internationalt certificeret kvalitet og giver dig støtte – til sikker drift af dit anlæg.
Processikkerhed i papirmasse- og papirproduktion: vores produktløsninger
HYDAC hydraulik- og smøreolieenheder
Fra komponenten til det komplette nøglefærdige system – HYDAC samarbejder med dig om at udvikle dine skræddersyede løsninger ved hjælp af sit solide kendskab til papirindustrien. Optimer dine olieforsyningssystemer.
HYDAC-sensorer med IO-Link-brugerflade
Deltagelse i Industri 4.0 – vores IO-Link-sensorer gør det muligt. De fungerer som en digital grænseflade for aktuator- og sensorniveauet, og deres fjernparametrerbarhed gør det muligt at foretage justeringer som en del af idriftsættelsen eller under den løbende drift af systemet.
HYDAC-oliefiltrering
Som ekspert inden for væskekraftapplikationer leverer vi vores pladsbesparende og servicevenlige NF n+1-filterserie, så du kan opnå den nødvendige renhed i dine driftsvæsker. Du kan stole på vores modulære systemer.
Systemgængelighed
Med HYDAC's unikke altomfattende service kan du opnå maksimal systemtilgængelighed: takket være dygtige kontakter til reservedele, vores pålidelige, verdensomspændende service og digitale systemer til tilstandsovervågning og forebyggende vedligeholdelse. Med vores løsninger baner vi vejen for din digitalisering. Du kan regne med os!
Systemtilgængelighed i papirmasse- og papirproduktion: vores produktløsninger
HYDAC CMX-suite
Vi øger din systemtilgængelighed takket være netværksbaseret og forudsigelig overvågning. Vores CMX-platform analyserer og visualiserer dine proces- og maskindata. Sikkerheden er garanteret – på din lokale server eller i skyen.
HYDAC-afvandingsenhed FAM
Lavere restvandindhold og mindre partikelforurening i dine driftsvæsker fører til længere levetid for dine komponenter og større maskintilgængelighed. Få mere at vide om FluidAqua Mobil – vores pålidelige beskyttelse mod indtrængende vand og snavs.
HYDAC-enheder til fjernelse af fernis
Til behandling af mineralolier kan vores servicevenlige enheder til fjernelse af lak fås som en komplet enhed til eftermontering i eksisterende systemer og til nye systemer. Øg din produktivitet ved effektivt at fjerne lak.
HYDAC-pakke til tilstandsovervågning
Vores CMP overvåger løbende forurening med faste partikler og vandmætning i dine hydraulik- og smørevæsker. Oplev fordelene ved vores online tilstandsovervågningssystem – vores komplette løsning til tilstandsbaseret vedligeholdelse.